標準長さが2種類ある銃弾型アダプターのオプションあり
パフォーマンス最大40 GHz
XおよびY方向のずれを補正
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
高周波精密RFインターコネクト〜40 GHz
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
SMP-SM
50 Ω SMP プラグ、表面実装
特徴
XおよびY方向のずれを補正
フルデテント、限定デテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
最高の性能を実現する標準的な表面実装(対スイープコンタクト)
50 Ωインピーダンス
パフォーマンス最大40 GHz
ケーブル・ツー・ボードまたはボード・ツー・ボードのアプリケーション
素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス、または非目視嵌合
SMP-MT
50 Ω SMP プラグ、複合技術
特徴
XおよびY方向のずれを補正
フルデテント、限定デテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
標準的な表面実装(対スイープコンタクト)との混合技術で最高の性能を実現
ボードの厚さオプション:(1.60 mm) .062" or (2.36 mm) .093"
パフォーマンス最大40 GHz
50 Ωインピーダンス
ケーブル・ツー・ボードまたはボード・ツー・ボードのアプリケーション
素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス、または非目視嵌合
SMP-EM
50ΩSMPプラグ、エッジ実装
特徴
50 Ωインピーダンス
XおよびY方向の不整合を補正
フルデテント、限定デテント、スムーズボア
パフォーマンス最大40 GHz
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
SMP-EM3
50ΩSMPプラグ、エッジマウント、20GHz
特徴
50 Ωインピーダンス
XおよびY方向の不整合を補正
フルデテント、限定デテント、スムーズボア
パフォーマンス最大20 GHz
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
SMP-B
50ΩSMPジャック、銃弾型アダプター
特徴
9.05 mm(.356")または17.10 mm(.673")のボード間隔が可能
SMPボード実装プラグ用ジャック ブレット アダプター
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
営業へのお問い合わせ
その他のRFコネクター
- 1.00 mm 精密RF、50 Ω
- 1.35 mm 精密RF、50 Ω
- 1.85 mm 精密RF、50 Ω
- 2.40 mm 精密RF、50 Ω
- 2.92 mm 精密RF、50 Ω
- 3.50 mm 精密RF、50 Ω
- 50ΩSSMAプレシジョンRF
- SMA 50 Ω
- SMPM精密RF、50Ω
- SMP精密RF、50 Ω
- 50ΩTNCAプレシジョンRF
- 50ΩN型精密RF
- BNC 75 & 50 Ω
- DIN 1.0/2.3 75 Ω
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 & 75 Ω
- MMCX 50 & 75 Ω
- SMB 50 & 75 Ω
- TNC 50 Ω
- インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
- シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
- Magnum RF™
- フレキシブル導波管
- 連動型マクロスケール
- シールド ツイストペア ケーブルシステム
- IsoRate®