带有微型同轴和双芯电缆的高速电缆组件,适用于差分和单端应用。
带微型同轴和双芯电缆的高速电缆组件,适用于差分和单端应用。组件包含面向未来的,具有高密度阵列、一体式接地平面、无极性、且坚固耐用型EdgeRate®和高速PCI Express®系统。
AcceleRate® Mini Flyover®系统采用Eye Speed® Thinax™超高性能双芯电缆,以难以置信的小巧外形提供112 Gbps PAM4性能。
AcceleRate® HP电缆组件是业界内密度最高的112 Gbps PAM4级解决方案,适用于电缆到板应用。查看全系列AcceleRate®产品。
开发中:AcceleRate® HP高密度、高性能电缆系统
用于ARP6系列的AcceleRate® HP插座系列,0.635毫米间距
AcceleRate®是业界最纤薄的56G直连电缆系统和超低偏斜双芯电缆,支持56 Gbps PAM4速度。查看全系列AcceleRate®产品。
AcceleRate®细长型电缆组件,0.635mm间距
ARC6系列AcceleRate®细长型插座,0.635 mm间距
ARC6系列AcceleRate®直角细长型插座,0.635 mm间距
NovaRay®结合了极端密度和极致性能,实现了每通道112 Gbps PAM 4,这与传统阵列相比减少了40%的空间。
0.80 mm NovaRay®极端密度和极高性能插座电缆组件
开发中:0.80 mm NovaRay®极端密度和极高性能针脚,适用于NVAC系列
0.80 mm NovaRay®极端密度和极高性能针脚
0.80 mm NovaRay®极端密度和极高性能插座
SureWare™导柱架高
ExaMAX®高速背板电缆组件可提供112 Gbps PAM电气性能。
ExaMAX® 2.00 mm高速背板垂直插头
ExaMAX® 2.00 mm高速背板直角插座
ExaMAX® 2.00 mm直接对接正交插头
ExaMAX® 2.00 mm高速背板电缆插头
ExaMAX® 2.00 mm高速背板电缆插座
适用于ExaMAX®背板电缆插座的垂直闭锁遮盖
适用于ExaMAX®背板电缆的面板固定支架
ExaMAX®针脚导向模块
ExaMAX®插座导向模块
ExaMAX®针脚电源模块
ExaMAX®插座电源模块
超高密度、封装上即可插拔的互连器,可躲避BGA,具有高达112 Gbps PAM4甚至更高的通道性能。
开发中:铜制Si-Fly™轻薄型高密度电缆系统
开发中:Si-Fly™轻薄型高密度互连器
面向未来的系统,支持FireFly™铜缆与光缆使用相同的微型连接器系统进行互换,每通道最高可达28 Gbps。
FireFly™有源光学微型Flyover System™电缆组件
PCIe®-Over-Fiber FireFly™光缆组件
FireFly™宽温有源光学微型Flyover®电缆组件
开发中:FireFly™极端环境有源光学微型Flyover® 电缆组件
宽温PCIe®-Over-Fiber,FireFly™光缆组件
FireFly™轻薄型微型Flyover System™电缆组件
PCIe®-Over-FireFly™铜缆组件
高达20 Gbps的FireFly™插卡式插座组件
20+ Gbps FireFly™插卡式插座组件
FireFly™正向锁扣插座
PCI Express®-Over-Fiber FireFly™适配卡
这些直连式Flyover® QSFP电缆组件可改善信号完整性,并在更高的数据速率下增加了信号路径长度。还提供QSFP外壳和散热器。
Flyover® QSFP电缆系统
双倍密度Flyover® QSFP电缆系统
开发中:800G Flyover® QSFP双密度
Flyover® QSFP外壳
双倍密度Flyover® QSFP电缆系统外壳
开发中:800G Flyover® QSFP双密度外壳
Flyover® QSFP散热器
双倍密度Flyover® QSFP电缆系统散热器
开发中:800G Flyover® QSFP双密度散热器
Flyover® QSFP光管
高速、低成本直连电缆,带有可直接连接到PCB的压接针脚。
2.00 mm高速压接双芯电缆组件
这些高速电缆组件具有集成的接地/电源板、微型同轴电缆和微型双轴电缆。
0.50 mm Q Strip®同轴电缆组件
0.50 mm Q Pairs®双芯电缆组件
0.80 mm Q Strip®同轴电缆组件
0.80 mm Q Pairs®双芯电缆组件
0.50 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带
0.50 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
0.50 mm Q Pairs®高速接地平面针脚料带,差分对
0.50 mm Q Pairs®高速接地平面插座料带,差分对
Q Strip®高速接地平面插头,0.80mm间距
0.80 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
0.80 mm Q Pairs®高速接地平面针脚料带,差分对
0.80 mm Q Pairs®高速接地平面插座料带,差分对
0.635 mm高速带状同轴电缆组件
0.635 mm Q2™高速双芯电缆组件
0.635 mm Q2™带护罩高速双芯电缆组件
这些高速、高密度阵列电缆组件具有微型同轴电缆和耐用型EdgeRate®端子。
.050" SEARAY™高速高密度阵列电缆组件
.050" SEARAY™高速高密度端子开放式阵列插座,与SEAC系列对接
这些超高密度、超高速阵列电缆组件具有微型同轴电缆和坚固耐用型EdgeRate®端子。
0.80 mm SEARAY™高速/高密度阵列微型同轴电缆组件
0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座
0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚
这些高速电缆组件具有坚固耐用型EdgeRate®端子和EyeSpeed®微型同轴或双芯电缆。
0.80 mm Edge Rate®同轴电缆组件
0.80 mm Edge Rate®双芯电缆组件
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,带护罩
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,带护罩
这种高速电缆组件采用Eye Speed®双芯电缆,可实现优化的性能。
0.60 mm Generate™高速侧边卡电缆组件
0.60 mm Edge Rate®高速侧边卡连接器,垂直
0.80 mm侧边卡双芯电缆组件
0.80 mm高速侧边卡连接器,垂直
0.50 mm高速侧边卡电缆组件
适用于FEDP系列的0.50 mm高速垂直插卡式插座
适用于FEDP系列的0.50 mm高速直角插卡式插座
高速PCI Express®、PCIE电缆和组件。这些跳线电缆可支持一个、四个,八个和十六个PCI Express®链接。
1.00 mm PCI Express®第3代卡缘连接器
轻薄型PCI Express®第4代连接器
PCI Express®跳线电缆组件
PCI Express® 4.0电缆组件
PCI Express® 5.0电缆组件
这些高速电缆组件具有接地平面、微型同轴或双芯电缆以及坚固耐用型EdgeRate®端子。
0.80 mm Q Rate®同轴电缆组件
0.80 mm Q Rate®高速双芯电缆组件
0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插头
0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插座
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型针脚料带,差分对
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型插座料带,差分对
这些微型坚固耐用型高速电缆组件采用了EyeSpeed®微型同轴电缆。
高速无极性电缆,0.50mm间距
0.50 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带,提供屏蔽选项
0.50 mm Razor Beam™带护罩高速无极性料带
高速、低成本的微型同轴电缆组件,具有50欧姆单端模式信号路由,38 AWG微型同轴电缆,以及节省空间的紧凑型设计。
0.80 mm高速经济型微型同轴电缆,PCB插座
0.80 mm高速经济型微型同轴电缆组件
高速带护罩双绞线电缆组件,适用于100欧姆应用。
圆形射频带护罩双绞线双芯电缆组件
圆形射频双芯插孔、隔板通孔
圆形射频双芯插孔、通孔
高速I/O电缆组件,采用光学和低偏斜双绞铜线,具有耐用型闭锁系统和EMI保护防护罩,适用于耐用型面板到面板的应用。组件包括业界密度最高的I/O系统中的HyperTransport™ HT 3.1性能、专为节省电路板空间而设计的微间距、以及高达20 Gbps数据传输的SFP+跳线。
这些直连Flyover QSFP电缆组件可提高信号完整性,并在更高的数据速率下增加信号路径长度。
Flyover® QSFP电缆系统
双倍密度Flyover® QSFP电缆系统
开发中:800G Flyover® QSFP双密度
Flyover® QSFP外壳
双倍密度Flyover® QSFP电缆系统外壳
开发中:800G Flyover® QSFP双密度外壳
Flyover® QSFP散热器
双倍密度Flyover® QSFP电缆系统散热器
开发中:800G Flyover® QSFP双密度散热器
Flyover® QSFP光管
NovaRay® I/O运用Flyover®电缆技术,可将高达3584 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件。
NovaRay® I/O极致性能电缆组件
NovaRay® I/O极致性能面板安装电缆组件
NovaRay® I/O压铸面板外壳
URSA™ I/O采用双曲面型触点,可在具有EMI保护的超耐用型应用中实现极高的可靠性和高对接次数。
开发中:URSA™ I/O超耐用型插座电缆组件
开发中:URSA™ I/O超耐用型插座电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线
开发中:URSA™ I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件
开发中:URSA™ I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线
开发中:URSA™ I/O超耐用型电路板安装I/O连接器
URSA™ I/O超耐用型电缆插座外壳
URSA™ I/O金属壳,用于电缆插座外壳
URSA™ I/O压接端子
URSA™ I/O超耐用型电缆端子外壳
URSA™ I/O金属壳,用于电缆端子外壳
URSA™ I/O压接针脚
面向未来的系统,支持FireFly™铜缆与光缆使用相同的微型连接器系统进行互换,每通道最高可达28 Gbps。
FireFly™有源光学微型Flyover System™电缆组件
PCIe®-Over-Fiber FireFly™光缆组件
FireFly™宽温有源光学微型Flyover®电缆组件
开发中:FireFly™极端环境有源光学微型Flyover® 电缆组件
宽温PCIe®-Over-Fiber,FireFly™光缆组件
FireFly™轻薄型微型Flyover System™电缆组件
PCIe®-Over-FireFly™铜缆组件
高达20 Gbps的FireFly™插卡式插座组件
20+ Gbps FireFly™插卡式插座组件
FireFly™正向锁扣插座
PCI Express®-Over-Fiber FireFly™适配卡
坚固耐用型高速电缆系统具有正向锁扣系统并支持多种协议。
0.80 mm Eye Speed® I/O耐用型闭锁高速电缆组件
0.80 mm Eye Speed® I/O直角Edge Rate®插座
用于ERI8/EPLSP系列Eye Speed® I/O高速系统的外壳
0.80 mm Eye Speed®密封IP68高速I/O电缆系统
适用于RCH/ERI8系列的外壳,Eye Speed®密封IP68高速I/O系统
超高密度、超高速电缆系统,具有HyperTransport™ HT3.1性能,专为坚固耐用型的应用和EMI保护而设计。
0.635 mm Eye Speed® HD高速高密度I/O电缆组件
0.635 mm Eye Speed® HD高速高密度插座
HDI6/HDLSP系列Eye Speed® HD高速高密度I/O系统
Samtec的SFP+电缆和系统包含一个用于高速应用的面板安装连接器和跳线电缆。
SFP+ 铜线Eye Speed® I/O电缆组件
0.80 mm SFP+卡缘连接器
SFP+ 外壳,用于MECT/SFPE系列
SFP+ 外壳和连接器套件
Samtec的USB系统包括标准、耐用且密封的USB A型、USB B型、AM型或Mini USB 2.0接口,可选择接口类型。
USB 2.0接口,A型
USB2.0 接口,公头PCB安装
USB B型2.0接口
迷你USB 2.0接口
IP68密封迷你USB端口
IP68密封迷你USB端口
高稳定性USB 2.0接口,A型
高稳定性USB 2.0接口,B型
开发中:AccliMate™密封USB C型电缆组件、插头
开发中:AccliMate™密封USB C型电缆组件、插座
开发中:AccliMate™密封USB C型面板安装连接器、插座
AccliMate™ IP68密封矩形USB电缆组件
AccliMate™ IP68密封矩形USB面板安装电缆组件
AccliMate™ IP68密封矩形USB面板连接器,PCB安装
AccliMate™ IP68密封圆形USB 2.0电缆插头组件
AccliMate™ IP68}密封圆形USB电缆组件,插座
AccliMate™ IP68密封圆形USB 2.0面板安装插座
BullsEye®测试点系统与传统的SMA测试系统相同,可以减少电路板走线长度、提高性能、降低成本并提供四倍于高带宽的信号。对同轴电缆、双绞线和带护罩双绞线设计的电缆系统进行测试和排除故障,以满足苛刻的仿真要求。
对电缆系统进行测试并排除故障,旨在满足苛刻的仿真要求。
0.80 mm Edge Rate®同轴电缆组件
0.80 mm Edge Rate®双芯电缆组件
0.80 mm侧边卡双芯电缆组件
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.80 mm高速侧边卡连接器,垂直
.050" SEARAY™高速高密度阵列电缆组件
.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座
SEARAY™高速直角开放式端子阵列插座,.050"间距
0.80 mm Q Rate®同轴电缆组件
0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插座
0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插头
0.50 mm Q Strip®同轴电缆组件
0.50 mm Q Pairs®双芯电缆组件
0.80 mm Q Strip®同轴电缆组件
0.80 mm Q Pairs®双芯电缆组件
0.50 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带
0.50 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
0.50 mm Q Pairs®高速接地平面针脚料带,差分对
0.50 mm Q Pairs®高速接地平面插座料带,差分对
Q Strip®高速接地平面插头,0.80mm间距
0.80 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
0.80 mm Q Pairs®高速接地平面针脚料带,差分对
0.80 mm Q Pairs®高速接地平面插座料带,差分对
.100" JTAG带状同轴电缆组件
Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距
Tiger Buy™插座料带配fang'xing尾端,0.100"间距
.100"加高插座料带
加高插座料带,0.100"间距
直通插座料带,0.100"间距
表面安装PCB插座料带,100"间距
传统PCB插头料带,0.100"间距
可变高度PCB插头料带,0.100"间距
.100" 表面安装端子料带
.100"带护罩针脚料带
.100"带护罩加高针脚料带
0.80 mm高速经济型微型同轴电缆,PCB插座
圆形射频双芯插孔、通孔
圆形射频双芯插孔、隔板通孔
1.00 mm PCI Express®第3代卡缘连接器
PCI Express®跳线电缆组件
0.80 mm高速经济型微型同轴电缆组件
圆形射频带护罩双绞线双芯电缆组件
轻薄型PCI Express®第4代连接器
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,带护罩
Bulls Eye®高性能测试组件采用了高密度的节省空间设计,能够在测试和测量应用中实现更小的评估板尺寸和更短的跟踪长度。Bulls Eye®块压缩安装于电路板上,可直接放置在被测试的SerDes附近。无焊接设计降低了整体成本,而且易于在实验室环境中使用。
开发中:90 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件
70 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件
50 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件
© 2024 Samtec版权所有。保留所有权利。