Extended-Life-Products

E.L.P.™-Produkte werden anhand strenger Standards in simulierten Lager- und Einsatzbedingungen auf ihre Widerstandsfähigkeit getestet. Diese Steckverbinder bestehen 10 Jahre Mixed-Flowing-Gas (MFG) und erreichen eine hohe Anzahl von Steckzyklen (250 bis 2,500).


E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen​​​​​​​E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen​​​​​​​

Diese Steckverbinder mit hohem Steckzyklus werden nach strengen Standards getestet, die den Übergangswiderstand unter simulierten Lager- und Feldbedingungen bewerten.

Eigenschaften
  • Testergebnis für Mixed-Flowing-Gas: 10 Jahre
  • Hohe Steckzyklen (250 bis 2,500)
  • Vielzahl von robusten Kontaktsystemen mit hoher Kontaktkraft
  • Vielzahl von Steckverbindertypen und Rastern verfügbar
Produkte
V
  • QSH
  • QTH
  • BSH
  • BTH
  • QSS
  • QTS
  • BSS
  • BTS
  • ERF8
  • ERM8
  • HSEC8-DV
  • HSEC8-RA
  • HSEC8-EM
  • HSEC8-PV
  • QRF8
  • QRM8
  • QSE
  • QTE
  • BSE
  • BTE
  • SEM
  • TEM
  • CLM
  • FTMH
  • SEAF
  • SEAM
  • SFM
  • TFM
  • CLP
  • FLE
  • FTSH
  • SMM
  • TMM
  • CLT
  • TMMH
  • SSM
  • TSM
  • BCS
  • TSW
  • ERF8-S
E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen​​​​​​​

The insatiable bandwidth demand for next gen data rates is driven by applications like the cloud, artificial intelligence, machine learning, supercomputing, and 5G. In this video from OFC 2023, Matt […] The post New Samtec Flyover® Cable System Extends Signal Reach At Next Gen Da...
Modern digital tools have changed forever how engineers design new products. The development of 3D modeling has revolutionized mechanical computer-aided design (MCAD). It has enabled engineers to develop new products […] The post ECAD, MCAD and The Power of E-Design appeared firs...
For more than twenty-five years, Samtec has been engaged in developing interconnect products and supporting the standards for systems that launch into space. The first stage of Samtec’s space legacy […] The post Samtec’s Space Legacy appeared first on The Samtec Blog....
Cutting-edge data rates have received much well-deserved press in the electronics media. New 56 and 112 Gbps PAM4 systems are in operation with verified, sustainable performance, and we’re on the […] The post Integral Ground Plane For Data Rate, Power, and Processing appeared fir...
A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...