Diese Steckverbinder mit hohem Steckzyklus werden nach strengen Standards getestet, die den Übergangswiderstand unter simulierten Lager- und Feldbedingungen bewerten.
0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
0.50 mm Basic Blade & Beam Buchsenleiste
0.50 mm Basic Blade & Beam Stiftleiste
0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
0.635 mm Basic Blade & Beam Buchsenleiste, Kantenmontage
0.635 mm Basic Blade & Beam Stiftleiste
0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse
0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal
0.80 mm High-Speed Edgecard-Steckverbinder, vertikal
0.80 mm Highspeed Edgecard-Steckverbinder, abgewinkelt
0.80 mm Highspeed Edgecard-Steckverbinder, Kantenmontage
0.80 mm Highspeed Stromversorgungs-/Signal-Kombinations-Edgecard-Steckverbinder
0.80 mm Q Rate® Groundplane-Buchse mit schlankem Gehäuse
0.80 mm Q Rate® Groundplane-Stecker mit schlankem Gehäuse
0.80 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Q Strip® Hochgeschwindigkeits-Groundplane-Header, 0.80 mm Raster
0.80 mm Basic Blade & Beam Buchsenleiste
0.80 mm Basic Blade & Beam Stiftleiste
Mikro-Tiger Eye™-Buchsenleiste, 0.80 mm Raster
Mikro-Tiger-Eye-Stiftleiste, 0.80 mm Raster
Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 1.00 mm Raster
1.00 mm Oberflächenmontierte Mikro-Stiftleiste
.050" SEARAY™High-Speed Open-Pin-Field Array Buchse mit hoher Dichte
0.050 Zoll SEARAY™High-Speed Open-Pin-Field Array Terminal mit hoher Dichte
Hochzuverlässige Tiger Eye™-Buchsenleisten, 0,050" Raster
Hochzuverlässige Tiger Eye™-Terminal-Leisten, 0,050" Raster
Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 0,050" Raster
Kostengünstige oberflächenmontierbare Buchse, 0.050" Raster
Hochzuverlässige Stiftleisten, 0,050" Raster
Buchsenleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster
Tiger Eye™ Stiftleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster
Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 2,00" Raster
Stiftleisten mit niedrigem Profil und Endkappe, 2.00 mm Raster
Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster
0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste
Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster
Klassische Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster
0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, abgeschirmt
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.
Weitere Produkte mit verlängerter Lebensdauer