これらのダイレクトアタッチFlyover®QSFケーブルアッセンブリーは、超低スキューTwinaxによる重要なハイスピードシグナルをルーティングを行うことでシグナルインテグリティの向上と拡張を実現します。
製品群概要
特徴
システムの特徴:
Flyover® QSFP
- 4チャネル(x4双方向、8ディファレンシァル ペア)
- 最大400Gbpsのアグリゲート(112Gbps PAM04)
- MSA QSFPプラガブルと互換性あり
- PCIe® 6.0対応
倍密度Flyover® QSFP
- 8チャネル(x8双方向、16ディファレンシァル ペア)
- 最大400Gbpsのアグリゲート(56Gbps PAM04)
- ベリー・ツー・ベリー嵌合による最大密度
- QSFPモジュールとの下位互換性
- PCIe® 6.0対応
800G 倍密度Flyover® QSFP
- 8チャネル(x8双方向、16ディファレンシァル ペア)
- 最大800Gbpsのアグリゲート(112Gbps PAM04)
- ベリー・ツー・ベリー嵌合による最大密度
- QSFPおよびQSFP-DDモジュールとの下位互換性
- PCIe® 6.0対応
- ローカライズされたプレスフィット コントロール&電源コンタクトにより、二次ケーブルとコネクターが不要
- サイドバンド シグナルはプレスフィット コンタクトを通じてルーティングされるため、エアフローが向上
- ケーブルに直接はんだ付けされた1列または2列のコンタクト
- トランジションボードとそれに伴う変動を排除することでシグナルインテグリティを向上
- より厳しいトレランスに対応
Samtec独自の同時押出型低損失Twinaxケーブル技術は、個別押出の誘電性Twinaxケーブルによるパフォーマンスの制限や不整合の問題を解決し、シグナルインテグリティ、バンド幅、伝達距離を向上します。
- 28~56 Gbps以上のアプリケーションに最適
- 信号導体間のタイトカップリング
- 超低背型スキューTwinax < 3.5 ps/メートル
- SamtecのFlyover®システム
SamtecのFlyover®設計は、次世代のスピードに応えるハイスピード・アプリケーション固有のソリューションを構築するためのエンド・オプションの柔軟性を提供します。Flyover® QSFP システムには、以下を含む多くのエンド 2 オプションがあります。
- AcceleRate® スリム直接接続システム
- NovaRay®・エクストリーム・パフォーマンス・システム
- Si-Fly™ IC隣接低背型システム
- FireFly™ Micro Flyover System™
- ハイスピード エッジカード システム
- 0.80 mmピッチ
- 0.50 mmピッチ
- ExaMAX®バックプレーン システム
技術データ
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
FQSFP
特徴
全てのMSA QSFPプラガブルと互換性あり
シグナルインテグリティが向上。高いデータレートでシグナルパスがさらに長く。
プレスフィット テールによるPCBへの低速シグナルと電源の提供
4チャネル(x4双方向、8ディファレンシァル ペア)
最大400Gbpsのアグリゲート(112Gbps PAM04)
30 または 34 AWG Eye Speed® 超低背型スキュー Twinaxケーブル
FQSFP-DD
特徴
幅広いエンド2オプション
8チャネル(x8双方向、16ディファレンシァル ペア)
ベリー・ツー・ベリー嵌合による最大密度
QSFPモジュールとの下位互換性
最大400Gbpsのアグリゲート(56Gbps PAM04)
FQSFP-D8
特徴
8チャネル(x8双方向、16ディファレンシァル ペア)
ベリー・ツー・ベリー嵌合による最大密度
最大800Gbpsのアグリゲート(112Gbps PAM04)
34 AWG、92Ω超低背型スキューTwinaxケーブル
QSFPおよびQSFP-DDモジュールとの下位互換性
QSFPC
特徴
1ポートまたは2ポート構成あり
EMIパネル保護用スプリングフィンガー
ヒートシンク別売り
ライトパイプのオプションあり
FQSFPケーブルアッセンブリーとの使用に適した設計
QSFPC-DD
特徴
EMIパネル保護用スプリングフィンガー
ヒートシンク別売り
1ポートまたは3ポート構成あり
FQSFP-DDケーブルアッセンブリーとの使用に適した設計
QSFPC-D8
特徴
1ポートまたは2ポート構成あり
ヒートシンク別売り
FQSFP-D8ケーブルアッセンブリーとの使用に適した設計
スプリングフィンガーが最適化され、最高のEMIパネル保護を実現
営業へのお問い合わせ
その他のFlyover®次世代システム
- Flyover® QSFPケーブルシステム
- NovaRay®I/Oパネル実装ケーブルシステム
- ExaMAX® I/O
- NovaRay® 112 Gbps PAM4、超高密度アレー
- Accelerate® HP 超高密度ケーブルシステム
- AcceleRate® 直接取り付けスリムケーブルアッセンブリー
- AcceleRate® Mini
- ハイスピード0.60mmピッチ エッジカード ケーブル アッセンブリー
- Si-Fly®LP112Gbps PAM4、低背型高密度ケーブルアッセンブリー
- FireFly™光トランシーバー
- NovaRay® 112 Gbps PAM4 マイクロラギッド バックプレーン システム
- ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システム