当社は、Samtecインターコネクトのアッセンブリー、取付け/抜去に役立つ様々なツールを提供しています。ケーブル アッセンブリー コンポーネントには、より少量のプロジェクトに理想的であるシンプルなハンドツールから、より規模の大きいベンチトップや自動プレスで使用されるアプリケーターにいたるまで、そのオプションは多岐にわたります。
ハンドツール
ディスクリートワイヤー
0.80 mm Tiger Eye™ハンドツール
| お問い合わせ | ピッチ | AWG | 絶縁体の直径範囲 | ハンドツール部品番号 | 取扱説明書 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC396R(50K/1リール) | 0.80 mm | 32 | 0.023インチ(0.58mm)-0.026インチ(0.66mm) | CAT-HT-396-3232-12 | STS-M-396-3232-12 | ISDE | SESDT | ||
| CC396M(15K/1リール) | 0.80 mm | 32 | 0.023インチ(0.58mm)-0.026インチ(0.66mm) | CAT-HT-396-3232-12 | STS-M-396-3232-12 | ISDE | SESDT | ||
| CC396U(4K/1リール) | 0.80 mm | 32 | 0.023インチ(0.58mm)-0.026インチ(0.66mm) | CAT-HT-396-3232-12 | STS-M-396-3232-12 | ISDE | SESDT | ||
| ベンチマウント クランプ | CAT-HT-MNT-02 | CAT-HT-MNT-02 | |||||||
1.00 mm Micro Mate™ハンドツール
| お問い合わせ | ピッチ | AWG | 絶縁体の直径範囲 | ハンドツール部品番号 | 取扱説明書 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC09R(30K/1リール) | 1.00 mm | 28–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-309-2830-12 | STS-M-309-2830-12 | ISS1 ISD1 |
S1SS S1SST S1SD S1SDT |
||
| CC09M(5K/1リール) | 1.00 mm | 28–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-309-2830-12 | STS-M-309-2830-12 | ISS1 ISD1 |
S1SS S1SST S1SD S1SDT |
||
| TC37R (25K reel) | 1.00 mm | 28–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-1137-2830-12 | STS-M-1137-2830-12 |
ISP1 IST1 IDP1 IDT1 |
T1PS T1PST T1SS T1SST T1PD T1PDT T1SD T1SDT |
||
| TC37M (5K reel) | 1.00 mm | 28–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-1137-2830-12 | STS-M-1137-2830-12 |
ISP1 IST1 IDP1 IDT1 |
T1PS T1PST T1SS T1SST T1PD T1PDT T1SD T1SDT |
||
| ベンチマウント クランプ | CAT-HT-MNT-02 | CAT-HT-MNT-02 | |||||||
URSA® I/O ハンドツール
| お問い合わせ | ピッチ | AWG | 絶縁体の直径範囲 | ハンドツール部品番号 | 取扱説明書 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC508 | 1.00 mm | 28–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-508-2830-12 | STS-M-508-2830-12 | IBT1 B1SDS B1SDR | B1SDT | ||
| TC145 | 1.00 mm | 28–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-1145-2830-12 | STS-M-1145-2830-12 | IPP1 P1PDS P1PDR | P1PDT | ||
| メタルバンドタイハンドツール | CAT-HT-B1SD-01 | STS-M-B1SD-01 | |||||||
| 抜去ツール | CAT-EX-169-01 | STS-N-002 | |||||||
| B1SDマリーシールド挿入ツール | CAT-IN-B1SD-01-12 | STS-M-B1SD-01-12 | |||||||
| P1PDマリーシールド挿入ツール | CAT-IN-P1PD-01-12 | STS-M-P1PD-01-12 | |||||||
| B1SDケーブル挿入ツール | CAT-IN-B1SD-XX | B1SDXプリント | |||||||
.050インチ & 2.00 mm Tiger Eye™ ツール
| お問い合わせ | ピッチ | AWG | 絶縁体の直径範囲 | ハンドツール部品番号 | 取扱説明書 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC03R(35K/1リール) | .050" | 28–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-203-2830-12 | STS-M-203-2830-12 | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
||
| CC03M(5K/1リール) | .050" | 28–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-203-2830-12 | STS-M-203-2830-12 | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
||
| T1M44-R | .050" | 28–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-144-2830-12 | STS-M-144-2830-12 | TSDF |
TFSD TFSDT TFSS TFSST |
||
| T1M44-M | .050" | 28–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-144-2830-12 | STS-M-144-2830-12 | TSDF |
TFSD TFSDT TFSS TFSST |
||
| CC81R | 2.00 mm | 24–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-281-2430-13 | STS-M-281-2430-13 | ISD2 IMSC5 |
S2SD S2SDT MPCC |
||
| CC81L | 2.00 mm | 24–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-281-2430-13 | STS-M-281-2430-13 | ISD2 IMSC5 |
S2SD S2SDT MPCC |
||
| T1M82-R | 2.00 mm | 24–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-281-2430-13 | STS-M-281-2430-13 | ITD2 |
T2SD T2SDT |
||
| T1M82-L | 2.00 mm | 24–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-281-2430-13 | STS-M-281-2430-13 | ITD2 |
T2SD T2SDT |
||
| ベンチマウント クランプ(CC03RおよびCC03Mにのみ適用) | CAT-HT-MNT-02 | STS-M-MNT-02 | |||||||
| 抜去ツール | CAT-EX-169-01 | STS-N-003 | |||||||
Mini Mate®ハンドツール
| お問い合わせ | ピッチ | AWG | 絶縁体の直径範囲 | ハンドツール部品番号 | 取扱説明書 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC79R | .100" | 20–30 | 029インチ(0.74mm)〜.072インチ(1.83mm) | CAT-HT-179-2030-13 | STS-M-179-2030-13 | IPD1 |
MMSD MMSS |
||
| CC79L | .100" | 20–30 | 029インチ(0.74mm)〜.072インチ(1.83mm) | CAT-HT-179-2030-13 | STS-M-179-2030-13 | IPD1 |
MMSD MMSS |
||
| T1M74-R | .100" | 20–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-174-2030-13 | STS-M-174-2030-13 | IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
||
| T1M74-L | .100" | 20–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-174-2030-13 | STS-M-174-2030-13 | IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
||
| 抜去ツール(CC79RおよびCC79Lにのみ適用) | CAT-EX-179-01 | STS-N-001 | |||||||
| 抜去ツール(T1M74-RおよびT1M74-Lにのみ適用) | CAT-EX-74-01 | STS-N-005 | |||||||
Mini Mate®ユニバーサル ハンドツール
| お問い合わせ | ピッチ | AWG | 絶縁体の直径範囲 | ハンドツール部品番号 | 取扱説明書 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC83R | .100" | 24–26 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-383-2426-13 | STS-M-383-2426-13 | ISSM ISDM |
SMSS SMSD |
||
| CC83L | .100" | 24–26 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-383-2426-13 | STS-M-383-2426-13 | ISSM ISDM |
SMSS SMSD |
||
| 抜去ツール | CAT-EX-74-01 | STS-N-005 | |||||||
mPOWER®ハンドツール
Power Mate®ハンドツール
| お問い合わせ | ピッチ | AWG | 絶縁体の直径範囲 | ハンドツール部品番号 | 取扱説明書 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC69R | .165" | 16–18 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-169-1618-13 | STS-M-169-1618-13 | IPBD |
PMSD PMSS |
||
| CC69L | .165" | 16–18 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-169-1618-13 | STS-M-169-1618-13 | IPBD |
PMSD PMSS |
||
| CC69R | .165" | 16–20 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-169-1620-13 | STS-M-169-1620-13 | IPBD |
PMSD PMSS |
||
| CC69L | .165" | 16–20 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-169-1620-13 | STS-M-169-1620-13 | IPBD |
PMSD PMSS |
||
| CC69R | .165" | 20–24 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-169-2024-13 | STS-M-169-2024-13 | IPBD |
PMSD PMSS |
||
| CC69L | .165" | 20–24 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-169-2024-13 | STS-M-169-2024-13 | IPBD |
PMSD PMSS |
||
| 抜去ツール | CAT-EX-169-01 | STS-N-002 | |||||||
PowerStrip™/30ハンドツール
| お問い合わせ | ピッチ | AWG | 絶縁体の直径範囲 | ハンドツール部品番号 | 取扱説明書 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC46R | .197" | 14–16 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-246-1416-14 | STS-M-246-1416-14 | IMS5 IMSC5 |
MPSS MPCC |
||
| CC46L | .197" | 14–16 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-246-1416-14 | STS-M-246-1416-14 | IMS5 IMSC5 |
MPSS MPCC |
||
| 抜去ツール | CAT-EX-MPSS-01 | STS-N-004 | |||||||
PowerStrip™/40ハンドツール
| お問い合わせ | ピッチ | AWG | 絶縁体の直径範囲 | ハンドツール部品番号 | 取扱説明書 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC10R | .250" | 10–12 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-310-1012-14 | STS-M-310-1012-14 | IPS6 | PESS | ||
| CC10L | .250" | 10–12 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-310-1012-14 | STS-M-310-1012-14 | IPS6 | PESS |
AccliMate™
AccliMate™ミニ プッシュプル ハンドツール
| お問い合わせ | ピッチ | AWG | 絶縁体の直径範囲 | ハンドツール部品番号 | 取扱説明書 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC393 | 8シリーズ | 28–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-393-2430-13 | STS-M-393-2430-13 | MCPK-8 MCRK-8 | MCP-8 MCR-8 | ||
| TC114 | 8シリーズ | 28–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-HT-393-2430-13 | STS-M-393-2430-13 | MCPK-8 | MCP-8 | ||
| 抜去ツール | CAT-EX-MCX-8-01 | STS-N-006 | |||||||
ACCLIMATE™ IP68密閉式円形取り付け工具
RF
RFクリンプ ハンドツール
特徴
- シザーアクション ハンドル
- コンポーネントとして、またはハンドルと両クリンプヘッドを含むキットとして配送
- モジュラーヘッド
- 少量生産、試作品、修理用アプリケーションに最適
| クリンプ寸法 | ハンドツール部品番号 | 取扱説明書 | 価格 | 購入 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RFツールフレーム&ダイ挿入(2) | CAT-RF-FER-01 | STS-M-FER-01 | |||
| RFツールフレーム | CAT-RF-FER-800 | STS-M-FER-01 | |||
| ダイ挿入 - セット1 |
.197" (5.00 mm) .178" (4.52 mm) .128" (3.25 mm) .105" (2.67 mm) .042" (1.07 mm) |
CAT-RF-FER-801 | STS-M-FER-01 | ||
| ダイ挿入 - セット2 |
.324" (8.23 mm) .278" (7.06 mm) .213" (5.41 mm) |
CAT-RF-FER-802 | STS-M-FER-01 |
RFトルクレンチ
| 寸法 | トルク | 用途 | ハンドツール部品番号 | イントロダクションシート | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" | 8ポンド−インチ | ステンレス製SMA、2.92mm、2.40mm、 1.85mm、1.35mm |
CAT-RF-TRQ-01 | STS-M-RF-TRQ-01 | ||
| 5/16" | 4ポンド−インチ | 真鍮製SMA | CAT-RF-TRQ-02 | STS-M-RF-TRQ-01 | ||
| 6 mm | 4ポンド−インチ | 1.00 mm | CAT-RF-TRQ-03 | STS-M-RF-TRQ-01 | ||
| 9/16" | 20ポンド−インチ | TNC, TNCA | CAT-RF-TRQ-04 | STS-M-RF-TRQ-01 | ||
| 3/4" | 20ポンド−インチ | N型 | CAT-RF-TRQ-05 | STS-M-RF-TRQ-01 |
フィクスチャー
AccliMate™フィクスチャー
CAT-WR-MCX-8-01 - AccliMate™トルクレンチ アダプター
| 使用される部品番号 | トルクレンチ アダプター部品番号 | 取扱説明書 | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| MCP-8/MCR-8 | CAT-WR-MCX-8-01 | トルクレンチ アダプター取扱説明書 |
CAT-TF-MCX-8-01 - AccliMate™トルク フィクスチャー
| 使用される部品番号 | トルクレンチ アダプター部品番号 | 取扱説明書 | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| MCP-8/MCR-8 | CAT-TF-MCX-8-01 | トルク フィクスチャー取扱説明書 |
CAT-EX-MCX-8-01 - AccliMate™抜去ツール
| 使用される部品番号 | トルクレンチ アダプター部品番号 | 取扱説明書 | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| MCPK-8/MCRK-8 | CAT-EX-MCX-8-01 | 抜去ツール取扱説明書 |
直接接続ケーブルツール
CAT-EX-DCH-08-01 - 直接接続ホリゾンタル ケーブルツール
| 使用される部品番号 | 挿入ツール部品番号 | 取扱説明書 | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| DCH | CAT-EX-DCH-08-01 | 抜去ツール取扱説明書 |
ExaMAX®ツール
CAT-PT-EBTM-4-XX-2.0-VT - ExaMAX®4ペア取付けツール
CAT-PT-EBTM-6-XX-2.0-VT - ExaMAX®6ペア取付けツール
CAT-EX-EBXX-XX - ExaMAX®抜去ツール
CAT-EX-EBCM-XX-XX - ExaMAX® ケーブル取り外し工具
EXTreme LPHPower™アプリケーションツール
CAT-PT-LPHS-XX-XX - EXTreme LPHPower™プレスフィット アプリケーションツール
| 使用される部品番号 | アプリケーションツール部品番号 | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| LPHS | CAT-PT-LPHS-02-16 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-02-20 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-02-24 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-02-28 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-02-16 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-02-32 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-04-16 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-04-20 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-04-24 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-04-28 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-04-32 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-06-16 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-06-20 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-06-24 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-06-28 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-06-32 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-08-16 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-08-20 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-08-24 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-08-32 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-10-16 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-10-20 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-10-24 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-10-28 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-10-32 |
FireFly™挿入ツール
CAT-IN-ECUO-02 - ECUOシリーズ用FireFly™挿入ツール
| 使用される部品番号 | 挿入ツール部品番号 | 取扱説明書 | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| ECUO/UCC8/UEC5 | CAT-IN-ECUO-02 | 挿入ツール取扱説明書 |
Flexスタッキングツール
CAT-PT-PH-1XX-X-X - PHT/PHF プレスフィット取付ツール
CAT-PT-PT-1XX-X-X - PTF/PTT/PTHFプレスフィット取付けツール
Flyover®QSFPツール
CAT-PT-FQSFP-XX - Flyover®QSFPプレスフィット取付けツール
CAT-PT-FQSFP-DD-XX - Flyover®QSFP倍密度プレスフィット取付けツール
RFツール
CAT-EX-GRF-01 - GRF1/GRF7抜去ツール
CAT-EX-HDBNC-01 - 高密度BNC抜去ツール
CAT-EX-SCC-XX - Bulls Eye®挿入・取り外し工具
CAT-EX-SMP-01 - SMP抜去ツール
| 使用される部品番号 | 除去ツール部品番号 | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| SMP (ST & RAジャック) | CAT-EX-SMP-01 |
CAT-EX-SMPM-01 - SMPMケーブル取り外し工具
| 使用される部品番号 | 除去ツール部品番号 | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| SMPM ST&RAジャック(RF047-A、RF23C、RF086) | CAT-EX-SMPM-01 |
CAT-EX-XXXX - Magnum RF™取り外し工具
SEARAY™ツール
CAT-SEAFP-XX-XX-RA - SEARAY™プレスフィット、ライトアングル ソケット
| 使用される部品番号 | ピンフィクスチャー部品番号 | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| SEAFP-RA | CAT-SEAFP-20-08-RA | ||
| SEAFP-RA | CAT-SEAFP-20-10-RA | ||
| SEAFP-RA | CAT-SEAFP-30-08-RA | ||
| SEAFP-RA | CAT-SEAFP-30-10-RA | ||
| SEAFP-RA | CAT-SEAFP-40-08-RA | ||
| SEAFP-RA | CAT-SEAFP-40-10-RA | ||
| SEAFP-RA | CAT-SEAFP-50-08-RA | ||
| SEAFP-RA | CAT-SEAFP-50-10-RA |
CAT-SEAFP-XX-XX - SEARAY™プレスフィット、バーティカルソケット
| 使用される部品番号 | ピンフィクスチャー部品番号 | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| SEAFP | CAT-SEAFP-10-04 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-20-04 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-30-04 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-40-04 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-50-04 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-10-06 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-20-06 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-30-06 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-40-06 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-50-06 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-10-08 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-20-08 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-30-08 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-40-08 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-50-08 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-10-10 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-20-10 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-10-04 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-30-10 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-40-10 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-50-10 |
CAT-SEAMP-XX-XX - SEARAY™プレスフィット、バーティカルターミナル
| 使用される部品番号 | ピンフィクスチャー部品番号 | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| SEAMP | CAT-SEAMP-10-04 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-20-04 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-30-04 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-40-04 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-50-04 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-10-06 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-20-06 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-30-06 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-40-06 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-50-06 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-10-08 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-20-08 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-30-08 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-40-08 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-50-08 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-10-10 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-20-10 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-30-10 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-40-10 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-50-10 |
XCede® HDツール
CAT-PT-HDTF-X-XXX - XCede® HDプレスフィット、ローディングヘッド
CAT-PT-HDTM-X-XX - XCede® HDプレスフィット、バーティカル挿入ツール
| 使用される部品番号 | ローディングヘッド部品番号 | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| HDTM | CAT-PT-HDTM-3-04 | 価格お問い合わせ | |
| HDTM | CAT-PT-HDTM-3-06 | 価格お問い合わせ | |
| HDTM | CAT-PT-HDTM-3-08 | 価格お問い合わせ | |
| HDTM | CAT-PT-HDTM-4-04 | 価格お問い合わせ | |
| HDTM | CAT-PT-HDTM-4-06 | 価格お問い合わせ | |
| HDTM | CAT-PT-HDTM-4-08 | 価格お問い合わせ | |
| HDTM | CAT-PT-HDTM-6-04 | 価格お問い合わせ | |
| HDTM | CAT-PT-HDTM-6-06 | 価格お問い合わせ | |
| HDTM | CAT-PT-HDTM-6-08 | 価格お問い合わせ |
ベンチトップ
CAT-MCミニアプリケーター
特徴
- 半自動終端ユニットでの使用に最適
- 特定のターミナルにマッチする、素早い交換が可能なダイ
- すべての業界標準プレスと互換性あり、135.80 mmのシャット時高さ、3プロング クランプベース プレート、プレスのラムへのT字型カップリング
- 精密調整標準
- 10~32 AWGのワイヤー
ミニアプリケーター部品番号の詳細
- TR=30mmストローク長、プリフィードターミナルローディング付き
- FR=40mmストローク長、プリフィードターミナルローディング付き
- FS=40mmストローク長、ポストフィードターミナルローディング付き
- FS=40mmストローク長、ポストフィードターミナルローディング付き
- プリフィードとは、アップストローク中に端子を所定の位置に送り出すことです。手動でのワイヤー配置や、ほとんどの自動化されたオペレーションに最適です。
- ポストフィードとは、ダウンストローク中に端子を所定の位置に送り出すことです。手動でワイヤーを配置する場合には難しいですが、自動化されたオペレーションでは有用です。
0.80 mm Tiger Eye™ミニアプリケーター
| お問い合わせ | ピッチ | AWG | 絶縁体の直径範囲 | ミニアプリケーター部品番号 | フィードあたりのストローク長 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC396R(50K/1リール) | 0.80 mm | 32 | 0.023インチ(0.58mm)-0.026インチ(0.66mm) | CAT-MC-396-3232-FR-03 | 40mm | ISDE | SESDT | 価格お問い合わせ | |
| CC396M(15K/1リール) | 0.80 mm | 32 | 0.023インチ(0.58mm)〜0.026インチ(0.66mm) | CAT-MC-396-3232-FS-03 | 40mm | ISDE | SESDT | 価格お問い合わせ | |
| CC396U(4K/1リール) | 0.80 mm | 32 | 0.023インチ(0.58mm)-0.026インチ(0.66mm) | CAT-MC-396-3232-TR-03 | 30mm | ISDE | SESDT | 価格お問い合わせ |
1.00 mm Micro Mate™ミニアプリケーター
| お問い合わせ | ピッチ | AWG | 絶縁体の直径範囲 | ミニアプリケーター部品番号 | フィードあたりのストローク長 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC09R(30K/1リール) | 1mm | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-309-2830-FR-01 | 40mm | ISS1 |
S1SS S1SST |
価格お問い合わせ | |
| CC09R(30K/1リール) | 1mm | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-309-2830-FS-01 | 40mm | ISS1 |
S1SS S1SST |
価格お問い合わせ | |
| CC09M(5K/1リール) | 1mm | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-309-2830-TR-01 | 30mm | ISS1 |
S1SS S1SST |
価格お問い合わせ | |
| TC37R (25K reel) | 1mm | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-309-2830-FR-01 | 40mm |
ISP1 IST1 IDP1 IDT1 |
T1PS T1PST T1SS T1SST T1PD T1PDT T1SD T1SDT |
価格お問い合わせ | |
| TC37R (25K reel) | 1mm | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-309-2830-FS-01 | 40mm |
ISP1 IST1 IDP1 IDT1 |
T1PS T1PST T1SS T1SST T1PD T1PDT T1SD T1SDT |
価格お問い合わせ | |
| TC37M (5K reel) | 1mm | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-309-2830-TR-01 | 30mm |
ISP1 IST1 IDP1 IDT1 |
T1PS T1PST T1SS T1SST T1PD T1PDT T1SD T1SDT |
価格お問い合わせ |
Tiger Eye™ミニアプリケーター
| お問い合わせ | ピッチ | AWG | 絶縁体の直径範囲 | ミニアプリケーター部品番号 | フィードあたりのストローク長 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC03R(35K/1リール) | .050" | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-203-2830-FR-01 | 40mm | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
価格お問い合わせ | |
| CC03R(35K/1リール) | .050" | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-203-2830-FS-01 | 40mm | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
価格お問い合わせ | |
| CC03R(35K/1リール) | .050" | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-203-2830-TR-01 | 30mm | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
価格お問い合わせ | |
| CC03M(5K/1リール) | .050" | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-203-2830-FR-01 | 40mm | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
価格お問い合わせ | |
| CC03M(5K/1リール) | .050" | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-203-2830-FS-01 | 40mm | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
価格お問い合わせ | |
| CC03M(5K/1リール) | .050" | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-203-2830-TR-01 | 30mm | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
価格お問い合わせ | |
| T1M44-R | .050" | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-144-2830-FR-01 | 40mm | TSDF |
TFSD TFSDT TFSS TFSST |
価格お問い合わせ | |
| T1M44-R | .050" | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-144-2830-FS-01 | 40mm | TSDF |
TFSD TFSDT TFSS TFSST |
価格お問い合わせ | |
| T1M44-R | .050" | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-144-2830-TR-01 | 30mm | TSDF |
TFSD TFSDT TFSS TFSST |
価格お問い合わせ | |
| CC81R | 2mm | 24–26 | .048インチ(1.22mm)〜.059インチ(1.50mm) | CAT-MC-281-2426-FR-01 | 40mm | ISD2 |
S2SD S2SDT |
価格お問い合わせ | |
| CC81R | 2mm | 24–26 | .048インチ(1.22mm)〜.059インチ(1.50mm) | CAT-MC-281-2426-FS-01 | 40mm | ISD2 |
S2SD S2SDT |
価格お問い合わせ | |
| CC81R | 2mm | 24–26 | .048インチ(1.22mm)〜.059インチ(1.50mm) | CAT-MC-281-2426-TR-01 | 30mm | ISD2 |
S2SD S2SDT |
価格お問い合わせ | |
| CC81R | 2mm | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-281-2830-FR-01 | 40mm | ISD2 |
S2SD S2SDT |
価格お問い合わせ | |
| CC81R | 2mm | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-281-2830-FS-01 | 40mm | ISD2 |
S2SD S2SDT |
価格お問い合わせ | |
| CC81R | 2mm | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-281-2830-TR-01 | 30mm | ISD2 |
S2SD S2SDT |
価格お問い合わせ | |
| T1M82-R | 2mm | 24–26 | .048インチ(1.22mm)〜.059インチ(1.50mm) | CAT-MC-182-2426-FR-01 | 40mm | ITD2 |
T2SD T2SDT |
価格お問い合わせ | |
| T1M82-R | 2mm | 24–26 | .048インチ(1.22mm)〜.059インチ(1.50mm) | CAT-MC-182-2426-FS-01 | 40mm | ITD2 |
T2SD T2SDT |
価格お問い合わせ | |
| T1M82-R | 2mm | 24–26 | .048インチ(1.22mm)〜.059インチ(1.50mm) | CAT-MC-182-2426-TR-01 | 30mm | ITD2 |
T2SD T2SDT |
価格お問い合わせ | |
| T1M82-R | 2mm | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-182-2830-FR-01 | 40mm | ITD2 |
T2SD T2SDT |
価格お問い合わせ | |
| T1M82-R | 2mm | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-182-2830-FS-01 | 40mm | ITD2 |
T2SD T2SDT |
価格お問い合わせ | |
| T1M82-R | 2mm | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-182-2830-TR-01 | 30mm | ITD2 |
T2SD T2SDT |
価格お問い合わせ | |
| CC81R | 2mm | 24–26 | .048インチ(1.22mm)〜.059インチ(1.50mm) | CAT-MC-281-2426-FR-01 | 40mm | IMSC5 | MPCC | 価格お問い合わせ | |
| CC81R | 2mm | 24–26 | .048インチ(1.22mm)〜.059インチ(1.50mm) | CAT-MC-281-2426-FS-01 | 40mm | IMSC5 | MPCC | 価格お問い合わせ | |
| CC81R | 2mm | 24–26 | .048インチ(1.22mm)〜.059インチ(1.50mm) | CAT-MC-281-2426-TR-01 | 30mm | IMSC5 | MPCC | 価格お問い合わせ | |
| CC81R | 2mm | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-281-2830-FR-01 | 40mm | IMSC5 | MPCC | 価格お問い合わせ | |
| CC81R | 2mm | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-281-2830-FS-01 | 40mm | IMSC5 | MPCC | 価格お問い合わせ | |
| CC81R | 2mm | 28–30 | .029インチ(0.74mm)〜.038インチ(0.97mm) | CAT-MC-281-2830-TR-01 | 30mm | IMSC5 | MPCC | 価格お問い合わせ |
Mini Mate®ミニアプリケーター
| お問い合わせ | ピッチ | AWG | 絶縁体の直径範囲 | ミニアプリケーター部品番号 | フィードあたりのストローク長 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC79R | .100" | 20–24 | .053インチ(1.35mm)〜.072インチ(1.83mm) | CAT-MC-179-2024-FR-01 | 40mm | IPD1 |
MMSD MMSS |
価格お問い合わせ | |
| CC79R | .100" | 20–24 | .053インチ(1.35mm)〜.072インチ(1.83mm) | CAT-MC-179-2024-FS-01 | 40mm | IPD1 |
MMSD MMSS |
価格お問い合わせ | |
| CC79R | .100" | 20–24 | .053インチ(1.35mm)〜.072インチ(1.83mm) | CAT-MC-179-2024-TR-01 | 30mm | IPD1 |
MMSD MMSS |
価格お問い合わせ | |
| CC79R | .100" | 26–30 | .029インチ(0.74mm)〜.054インチ(1.37mm) | CAT-MC-179-2630-FR-01 | 40mm | IPD1 |
MMSD MMSS |
価格お問い合わせ | |
| CC79R | .100" | 26–30 | .029インチ(0.74mm)〜.054インチ(1.37mm) | CAT-MC-179-2630-FS-01 | 40mm | IPD1 |
MMSD MMSS |
価格お問い合わせ | |
| CC79R | .100" | 26–30 | .029インチ(0.74mm)〜.054インチ(1.37mm) | CAT-MC-179-2630-TR-01 | 30mm | IPD1 |
MMSD MMSS |
価格お問い合わせ | |
| T1M74-R | .100" | 20–24 | .053インチ(1.35mm)〜.072インチ(1.83mm) | CAT-MC-174-2024-FR-01 | 40mm |
IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
価格お問い合わせ | |
| T1M74-R | .100" | 20–24 | .053インチ(1.35mm)〜.072インチ(1.83mm) | CAT-MC-174-2024-FS-01 | 40mm |
IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
価格お問い合わせ | |
| T1M74-R | .100" | 20–24 | .053インチ(1.35mm)〜.072インチ(1.83mm) | CAT-MC-174-2024-TR-01 | 30mm |
IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
価格お問い合わせ | |
| T1M74-R | .100" | 26–30 | .029インチ(0.74mm)〜.054インチ(1.37mm) | CAT-MC-174-2630-FR-01 | 40mm |
IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
価格お問い合わせ | |
| T1M74-R | .100" | 26–30 | .029インチ(0.74mm)〜.054インチ(1.37mm) | CAT-MC-174-2630-FS-01 | 40mm |
IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
価格お問い合わせ | |
| T1M74-R | .100" | 26–30 | .029インチ(0.74mm)〜.054インチ(1.37mm) | CAT-MC-174-2630-TR-01 | 30mm |
IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
価格お問い合わせ |
Mini Mate®ユニバーサルミニアプリケーター
| お問い合わせ | ピッチ | AWG | 絶縁体の直径範囲 | ミニアプリケーター部品番号 | フィードあたりのストローク長 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC83R | .100" | 24–26 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-383-2426-FR-01 | 40mm |
ISSM ISDM |
SMSS SMSD |
価格お問い合わせ | |
| CC83R | .100" | 24–26 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-383-2426-FS-01 | 40mm |
ISSM ISDM |
SMSS SMSD |
価格お問い合わせ | |
| CC83R | .100" | 24–26 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-383-2426-TR-01 | 30mm |
ISSM ISDM |
SMSS SMSD |
価格お問い合わせ |
mPOWER®ミニアプリケーター
| お問い合わせ | ピッチ | AWG | 絶縁体の直径範囲 | ミニアプリケーター部品番号 | フィードあたりのストローク長 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC489
TC146 |
2.00 mm | 16–18 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-489-1618-FR-01 | 40mm |
IMPC/IMPCC IMPE/IMPEC |
UMPC/UMPI UMPE |
価格お問い合わせ | |
| CC489
TC146 |
2.00 mm | 16–18 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-489-1618-FS-01 | 40mm |
IMPC/IMPCC IMPE/IMPEC |
UMPC/UMPI UMPE |
価格お問い合わせ | |
| CC489
TC146 |
2.00 mm | 16–18 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-489-1618-TR-01 | 30mm |
IMPC/IMPCC IMPE/IMPEC |
UMPC/UMPI UMPE |
価格お問い合わせ | |
| CC489 | 2.00 mm | 18–18 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-489-1818-FR-03 | 40mm | IMPC/IMPCC | UMPC | 価格お問い合わせ | |
| CC489 | 2.00 mm | 18–18 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-489-1818-FS-03 | 40mm | IMPC/IMPCC | UMPC | 価格お問い合わせ | |
| CC489 | 2.00 mm | 18–18 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-489-1818-TR-03 | 30mm | IMPC/IMPCC | UMPC | 価格お問い合わせ |
Power Mate®ミニアプリケーター
| お問い合わせ | ピッチ | AWG | 絶縁体の直径範囲 | ミニアプリケーター部品番号 | フィードあたりのストローク長 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC69R | .165" | 16–18 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-169-1618-FR-03 | 40mm | IPBD |
PMSD PMSS |
価格お問い合わせ | |
| CC69R | .165" | 16–18 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-169-1618-FS-03 | 40mm | IPBD |
PMSD PMSS |
価格お問い合わせ | |
| CC69R | .165" | 16–18 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-169-1618-TR-03 | 30mm | IPBD |
PMSD PMSS |
価格お問い合わせ | |
| CC69R | .165" | 16–20 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-169-1620-FR-02 | 40mm | IPBD |
PMSD PMSS |
価格お問い合わせ | |
| CC69R | .165" | 16–20 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-169-1620-FS-02 | 40mm | IPBD |
PMSD PMSS |
価格お問い合わせ | |
| CC69R | .165" | 16–20 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-169-1620-TR-02 | 30mm | IPBD |
PMSD PMSS |
価格お問い合わせ | |
| CC69R | .165" | 20–24 | .053インチ(1.35mm)〜.072インチ(1.83mm) | CAT-MC-169-2024-FR-01 | 40mm | IPBD |
PMSD PMSS |
価格お問い合わせ | |
| CC69R | .165" | 20–24 | .053インチ(1.35mm)〜.072インチ(1.83mm) | CAT-MC-169-2024-FS-01 | 40mm | IPBD |
PMSD PMSS |
価格お問い合わせ | |
| CC69R | .165" | 20–24 | .053インチ(1.35mm)〜.072インチ(1.83mm) | CAT-MC-169-2024-TR-01 | 30mm | IPBD |
PMSD PMSS |
価格お問い合わせ |
PowerStrip™/30ミニアプリケーター
| お問い合わせ | ピッチ | AWG | 絶縁体の直径範囲 | ミニアプリケーター部品番号 | フィードあたりのストローク長 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC46R | .197" | 14–16 | .120インチ(3.05mm)〜.141インチ(3.48mm) | CAT-MC-246-1416-FR-02 | 40mm | IMS5 | MPSS | 価格お問い合わせ | |
| CC46R | .197" | 14–16 | .120インチ(3.05mm)〜.141インチ(3.48mm) | CAT-MC-246-1416-FS-02 | 40mm | IMS5 | MPSS | 価格お問い合わせ | |
| CC46R | .197" | 14–16 | .120インチ(3.05mm)〜.141インチ(3.48mm) | CAT-MC-246-1416-TR-02 | 30mm | IMS5 | MPSS | 価格お問い合わせ | |
| CC46R | .197" | 14–16 | .120インチ(3.05mm)〜.141インチ(3.48mm) | CAT-MC-246-1416-FR-02 | 40mm | IMSC5 | MPCC | 価格お問い合わせ | |
| CC46R | .197" | 14–16 | .120インチ(3.05mm)〜.141インチ(3.48mm) | CAT-MC-246-1416-FS-02 | 40mm | IMSC5 | MPCC | 価格お問い合わせ | |
| CC46R | .197" | 14–16 | .120インチ(3.05mm)〜.141インチ(3.48mm) | CAT-MC-246-1416-FS-02 | 30mm | IMSC5 | MPCC | 価格お問い合わせ |
PowerStrip™/40ミニアプリケーター
| お問い合わせ | ピッチ | AWG | 絶縁体の直径範囲 | ミニアプリケーター部品番号 | フィードあたりのストローク長 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC10R | .250" | 10–12 | .155インチ(3.94mm)〜.183インチ(4.65mm) | CAT-MC-310-1012-FR-02 | 40mm | IPS6 | PESS | 価格お問い合わせ | |
| CC10R | .250" | 10–12 | .155インチ(3.94mm)〜.183インチ(4.65mm) | CAT-MC-310-1012-FS-02 | 40mm | IPS6 | PESS | 価格お問い合わせ | |
| CC10R | .250" | 10–12 | .155インチ(3.94mm)〜.183インチ(4.65mm) | CAT-MC-310-1012-TR-02 | 30mm | IPS6 | PESS | 価格お問い合わせ |
AccliMate™ミニ プッシュプル ミニアプリケーター
| お問い合わせ | ピッチ | AWG | 絶縁体の直径範囲 | ミニアプリケーター部品番号 | フィードあたりのストローク長 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC393 TC114 |
8シリーズ | 28–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-393-2830-FR-01 | 40mm |
MCPK-8 MCRK-8 |
MCP-8 MCR-8 |
価格お問い合わせ | |
|
CC393 TC114 |
8シリーズ | 28–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-393-2830-FS-01 | 40mm |
MCPK-8 MCRK-8 |
MCP-8 MCR-8 |
価格お問い合わせ | |
|
CC393 TC114 |
8シリーズ | 28–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-393-2830-TR-01 | 30mm |
MCPK-8 MCRK-8 |
MCP-8 MCR-8 |
価格お問い合わせ |
URSA® I/O ミニアプリケーター
| お問い合わせ | ピッチ | AWG | 絶縁体の直径範囲 | ミニアプリケーター部品番号 | フィードあたりのストローク長 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC508 | 1.00 mm | 28–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-508-2830-FR-03 | 40mm |
IBT1 B1SDS B1SDR |
B1SDT | 価格お問い合わせ | |
| CC508 | 1.00 mm | 28–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-508-2830-FS-03 | 40mm |
IBT1 B1SDS B1SDR |
B1SDT | 価格お問い合わせ | |
| CC508 | 1.00 mm | 28–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-508-2830-TR-03 | 30mm |
IBT1 B1SDS B1SDR |
B1SDT | 価格お問い合わせ | |
| TC145 | 1.00 mm | 28–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-1145-2830-FR-03 | 40mm |
IPP1 P1PDS P1PDR |
P1PDT | 価格お問い合わせ | |
| TC145 | 1.00 mm | 28–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-1145-2830-FS-03 | 40mm |
IPP1 P1PDS P1PDR |
P1PDT | 価格お問い合わせ | |
| TC145 |
1.00 mm | 28–30 | 価格設定に関するご質問は |
CAT-MC-1145-2830-TR-03 | 30mm |
IPP1 P1PDS P1PDR |
P1PDT | 価格お問い合わせ |
ベンチトッププレス
Samtecは、当該コンポーネントでのこれらプレスの使用を推奨しています。
- Mecal by Starn(TT型)
- Artos(TU-14型)
- Schleuniger(UC-200型)