小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
低VSWR
さまざまな保持力に応じるフルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
ストレート、ライトアングル、エッジ実装
.047, .086 および Samtec 23 AWG 低損失ミリ波ケーブル アッセンブリー
高周波高精度 RFインターコネクト 65GHz、シングルポート SMPM またはマルチポート連動型 MagnumRF™ ソリューション
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
SMPM-SM
特徴
XおよびY方向の不整合を補正
小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
低VSWR
フルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
SMPM-MT
特徴
小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
低VSWR
フルデテントまたはスムーズボア
SMPM-ST-TH
特徴
ストレートまたはライトアングルプラグ
小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
低VSWR
フルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
SMPM-RA-TH
特徴
小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
低VSWR
フルデテントまたはスムーズボア
ライトアングル プラグ
SMPM-EM
特徴
小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
低VSWR
さまざまな保持力に応じるフルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
ストレート、エッジ実装プラグ
PRFIA
特徴
直列間精密RFアダプタ
アプリケーション:精密測定または高密度ブラインドメイトアプリケーション用SMPMアダプタ
SMPMばね式アダプタは耐振動性に優れ、安定した信号接触を維持します
ストレート方向、50 Ωインピーダンス
SMPM、1.85 mm、2.40 mmまたは2.92mm
GPPC
特徴
単列
高密度、省スペースの設計
素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス
ピッチ:3.56 mm (.140")
カスタムピッチ、または多列設計。お問い合わせください [保護されたEメール]
アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
ボード・ツー・ボードアプリケーション(メザニン、コプラナー、垂直)
標準表面実装(SL)、エッジマウントボードターミネーション
無はんだコンプレッション実装、ディファレンシャルペアテスト用 2ポートSMPMスタイルインターフェース
GPPB
特徴
単列
さまざまな保持力を備えたプッシュオン インターフェイス
ピッチ:3.56 mm (.140")
高密度、省スペース設計
カスタムピッチ、または多列設計。お問い合わせください [保護されたEメール]
アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
スイープコンタクト表面実装(SL)
ボード・トゥ・ボードアプリケーション(メザニンおよび垂直)
営業へのお問い合わせ
その他のRFコネクター
- 1.00 mm 精密RF、50 Ω
- 1.35 mm 精密RF、50 Ω
- 1.85 mm 精密RF、50 Ω
- 2.40 mm 精密RF、50 Ω
- 2.92 mm 精密RF、50 Ω
- 3.50 mm 精密RF、50 Ω
- 50ΩSSMAプレシジョンRF
- SMA 50 Ω
- SMPM精密RF、50Ω
- SMP精密RF、50 Ω
- 50ΩTNCAプレシジョンRF
- 50ΩN型精密RF
- BNC 75 & 50 Ω
- DIN 1.0/2.3 75 Ω
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 & 75 Ω
- MMCX 50 & 75 Ω
- SMB 50 & 75 Ω
- TNC 50 Ω
- インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
- シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
- Magnum RF™
- フレキシブル導波管
- 連動型マクロスケール
- シールド ツイストペア ケーブルシステム
- IsoRate®