12G-SDI配信ビデオソリューションに最適
75 Ωインピーダンス
スルーホール、ライトアングル、ケーブル終端あり
プッシュプル嵌合システム
RG 179、RG 6、またはBelden 4694R/4855R/1694A/1855Aケーブルで提供可
75ΩDIN1.0/2.3RFコネクターは、高密度アプリケーション向けに設計されたプッシュプルカップリングを備えた製品です。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
DIN7A-CA
75Ω DIN 1.0/2.3プラグ、ケーブルコネクター
特徴
75 Ωインピーダンス
RG 179、RG 6、またはBelden 1694A/1855A/4694R/4855Rケーブルでストレート プッシュプル プラグあり
DIN 1.0/2.3ケーブルコネクター
営業へのお問い合わせ
その他のRFコネクター
- 1.00 mm 精密RF、50 Ω
- 1.35 mm 精密RF、50 Ω
- 1.85 mm 精密RF、50 Ω
- 2.40 mm 精密RF、50 Ω
- 2.92 mm 精密RF、50 Ω
- 3.50 mm 精密RF、50 Ω
- 50ΩSSMAプレシジョンRF
- SMA 50 Ω
- SMPM精密RF、50Ω
- SMP精密RF、50 Ω
- 50ΩTNCAプレシジョンRF
- 50ΩN型精密RF
- BNC 75 & 50 Ω
- DIN 1.0/2.3 75 Ω
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 & 75 Ω
- MMCX 50 & 75 Ω
- SMB 50 & 75 Ω
- TNC 50 Ω
- インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
- シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
- Magnum RF™
- フレキシブル導波管
- 連動型マクロスケール
- シールド ツイストペア ケーブルシステム
- IsoRate®