ネジ式小型コネクタ(SMP比で30%小型化)
SMPM MIL-STD-348インターフェース、格納式ネジ式カップリングナット付き
スレッディングによる安全で堅牢な接続が優れた電気性能と機械性能を実現
激しい振動や高温といった過酷な環境での使用に最適
市場に流通する一般的なねじ式SMPMコネクターとの相互嵌合が可能
複合技術の終端
低VSWR
あらゆる場面で動作するフルデテントおよびスムーズボア
SamtecのRF047-AおよびRF086ケーブルアッセンブリ、ネジ式SMPMケーブルコネクタ
高周波精密RFインターコネクト〜65 GHz
特徴
ダウンロード・リソース
文献
製品
SMPMT - 50Ωねじ式SMPMプラグ65GHz、混合技術
特徴
ネジ式小型コネクタ(SMP比で30%小型化)
SMPM MIL-STD-348インターフェース、格納式ネジ式カップリングナット付き
スレッディングによる安全で堅牢な接続が優れた電気性能と機械性能を実現
複合技術の終端
低VSWR
フルデテントまたはスムーズボア
市場に流通する一般的なねじ式SMPMコネクターとの相互嵌合が可能
SamtecのRF047-AおよびRF086ケーブルアッセンブリ、ネジ式SMPMケーブルコネクタ
営業へのお問い合わせ
その他のRFコネクター
- 1.00 mm 精密RF、50 Ω
- 1.35 mm 精密RF、50 Ω
- 1.85 mm 精密RF、50 Ω
- 2.40 mm 精密RF、50 Ω
- 2.92 mm 精密RF、50 Ω
- 3.50 mm 精密RF、50 Ω
- 50ΩSSMAプレシジョンRF
- SMA 50 Ω
- SMPM精密RF、50Ω
- ねじ式SMPM精密RF、50Ω
- SMP3精密RFコネクター、50 Ω
- SMP精密RF、50 Ω
- 50ΩTNCAプレシジョンRF
- 50ΩN型精密RF
- BNC 75 & 50 Ω
- DIN 1.0/2.3 75 Ω
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 & 75 Ω
- MMCX 50 & 75 Ω
- SMB 50 & 75 Ω
- TNC 50 Ω
- インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
- シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
- マグナムRF®
- フレキシブル導波管
- 連動型マクロスケール
- シールド ツイストペア ケーブルシステム
- IsoRate®
- 堅牢なブラインドメイトモジュラーソリューション(最大110 GHz)