高可靠性Tiger Eye™三指铍铜端子系统
可选择 0.80 mm、1.27 mm 和 2.00 mm 间距
可选择锁定和闭锁系统以提高拔出力
标准型低成本设计
可提供Extended Life Product™(长寿命产品)测试
提供严苛环境测试(SET)(访问 samtec.com/set)
提供分离式线缆组件、组件和工具
概述
智能自动化将继续改变流程和信息的管理方式,推动机器学习、传感器和计算能力等方面的发展,从而加速集成。
Samtec的高性能耐用型解决方案与卓越的SuddenService®相结合,支持各种工业应用,为当今市场带来空前的效率和质量。
热门产品
从Samtec最受欢迎的工业应用产品中进行选择
耐用型Tiger Eye™系统
Tiger Eye™长寿命、高可靠性连接器Tiger Eye™长寿命、高可靠性连接器系统采用Samtec最耐用的端子系统,在0.80 mm、1.27 mm和2.00 mm间距下的额定对接次数为1,000+次,并提供多种加固选项。
特色
产品
特色
四个接触点,实现极其可靠的连接
Hyper Claw™双曲面型触点,可实现极高的对接次数
开发中:坚固耐用的URSA® I/O外壳提供多种端子 - 超微型/推入式SMPM型、高性能AcceleRate®、电源和1至5个移动电源组合
额定电流:最大3.8 A
额定电压:最大200 VAC/282 VDC
微型1.00 mm间距双排设计节省空间
密度极高,一个1RU面板上的I/O总数高达1,450个(29根电缆,每根I/O总数为50个)
电缆到电缆和电缆到板解决方案
EMI屏蔽可限制信号衰减并优化性能
产品
AcceleRate® mP 0.635 mm信号/电源阵列
AcceleRate® mP高密度、高速信号/电源阵列这些0.635 mm间距的高密度高速信号/电源阵列可实现64 Gbps PAM4速度,并且具有旋转电源刀片,可提高性能并简化分路区域(BOR)。
特色
一流的功率和信号密度
电源插片可90º旋转,使其能够平等地获得热量释放,以实现均匀冷却,增加电流容量并减少拥挤
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
端子开放式设计,具有最大的接地和布线灵活性
高密度多排设计
轻薄型 5 mm 和 10 mm 堆叠高度;路线图上可达 16 mm
总共4、6、8或10个电源刀片
总共 60、120、180 或 240 个信号位置
0.635 mm信号间距
可选择定位销
标准焊接片,用于牢固连接至电路板
用于盲插的顶针导柱
产品
特色
超细间距 - 0.40 mm和0.50 mm
低至2.00 mm的超低堆叠高度
细长型设计进一步节省了电路板空间
产品
特色
- 不同于有损PCB传输,通过超低偏斜双芯电缆传输信号,实现新一代速度
- 为解决56 Gbps及更高带宽的挑战提供了经济高效、高性能和高热效率的解决方案
- 28 - 112+ Gbps应用的理想选择
- 采用Samtec独家共挤式Eye Speed®双芯电缆技术
- 简化电路板布局,扩展信号范围和密度
- 与标准网络交换机相比,散热性能得到改善
特色
- 高达110 GHz的高频微波/毫米波解决方案
- 电缆组件、电缆连接器和板级连接器
- 多种接口:1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm, 2.40 mm、2.92 mm、3.50 mm、SSMA、SMP、SMPM、联动SMPM、SMA、N型、TNCA
- Magnum RF™联动SMPM密度增加40%,可缩短处理时间、改善位置对准
- 从.047"到.277"的低损耗微波和毫米波电缆
- 适用于测试和测量应用的垂直或边缘发射无焊压缩安装板连接器
- 适用于高密度盲插应用的焊接推拉式板连接器
- 专为实现良好VSWR而设计的系列间和系列内适配器
AcceleRate® Mini
AcceleRate® Mini极致性能、迷你型电缆系统AcceleRate® Mini Flyover®系统采用Thinax™超低偏斜双芯电缆Eye Speed,以难以置信的小巧外形提供112 Gbps PAM4性能。
特色
112 Gbps PAM4性能
34 AWG、92 Ω Eye Speed Thinax™超低偏斜双芯电缆;可为严苛应用提供挤压成型的外绝缘层
一个或两个差分对
垂直和直角对接板连接器
采用灵活设计,可作为Flyover®组件的终端2选项
摩擦固位闭锁,确保安全连接
标准定位销
产品