75欧姆:针对12G-SDI广播视频解决方案进行了优化
75欧姆:性能可达12 GHz
75 Ohm:RG 179、RG 6或Belden 1694A/4694R电缆选项
50欧姆:性能可达4 GHz
50欧姆:RG 174、RG 316、RG 178电缆可用
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
75欧姆和50欧姆BNC微型快速连接/断开射频接口。
特色
下载和资源
资料
技术文档
产品
BNC7T-BM - 75欧姆BNC轻薄型混合技术压铸背板插孔
特色
75欧姆阻抗
已优化12G-SDI视频广播解决方案指南
轻薄型,直角混合技术压铸隔板插孔
适用于 (1.60 mm) .062" PCB
BNC7T-EM - 75欧姆BNC插孔,边缘安装
特色
可用于.062" (1.60 mm)或.093" (2.40 mm)印刷线路板
标准边缘安装或压铸边缘安装
75欧姆阻抗
已优化12G-SDI视频广播解决方案指南
BNC7T-CA - 75欧姆BNC插孔和插头,电缆连接器
特色
RG 179、RG 6或Belden 1694A/4694R电缆上可配备直式或直角插头
75欧姆BNC电缆连接器
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
BNC5-CA - 50欧姆BNC插孔或插头,电缆连接器
特色
性能高达4 GHz
RG 174、RG 316或RG 178电缆上可配备直式插头
50欧姆BNC电缆连接器
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
联系销售
更多射频连接器
- 1.00 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.35 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.85 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.40 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.92 mm 精密射频, 50欧姆
- 3.50 mm 精密射频, 50欧姆
- SSMA精密射频,50欧姆
- SMA 50欧姆
- SMPM精确射频,50欧姆
- 螺纹SMPM精密射频,50欧姆
- SMP3精密射频连接器,50欧姆
- SMP精确射频,50欧姆
- TNCA精密射频,50欧姆
- N型精密射频,50欧姆
- BNC 75和50欧姆
- DIN 1.0/2.3 75欧姆
- HD-BNC 75欧姆
- MCX 50和75欧姆
- MMCX 50和75欧姆
- SMB 50和75欧姆
- TNC 50欧姆
- 串联适配器,精密射频,50欧姆
- 并联适配器,精密射频,50欧姆
- Magnum RF®
- 柔性波导
- 联动微型
- 带护罩双绞线电缆系统
- IsoRate®
- 高至110 GHz的耐用型盲插模块化解决方案