已优化12G-SDI视频广播解决方案指南
75欧姆阻抗
适用于通孔式,直角和电缆针脚
推/拉对接系统
提供RG 179、RG 6或Belden 4694R/4855R/1694A/1855A电缆选项
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
75 欧姆 DIN 1.0/2.3 射频连接器采用推拉耦合,专为高密度应用而设计。
特色
下载和资源
资料
技术文档
产品
DIN7A-CA - 75欧姆DIN 1.0/2.3插头,电缆连接器
特色
75欧姆阻抗
RG 179、RG 6或Belden 1694A/1855A/4694R/4855R电缆上可配备直式推拉插头
DIN 1.0/2.3电缆连接器
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
联系销售
更多射频连接器
- 1.00 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.35 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.85 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.40 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.92 mm 精密射频, 50欧姆
- 3.50 mm 精密射频, 50欧姆
- SSMA精密射频,50欧姆
- SMA 50欧姆
- SMPM精确射频,50欧姆
- 螺纹SMPM精密射频,50欧姆
- SMP3精密射频连接器,50欧姆
- SMP精确射频,50欧姆
- TNCA精密射频,50欧姆
- N型精密射频,50欧姆
- BNC 75和50欧姆
- DIN 1.0/2.3 75欧姆
- HD-BNC 75欧姆
- MCX 50和75欧姆
- MMCX 50和75欧姆
- SMB 50和75欧姆
- TNC 50欧姆
- 串联适配器,精密射频,50欧姆
- 并联适配器,精密射频,50欧姆
- Magnum RF®
- 柔性波导
- 联动微型
- 带护罩双绞线电缆系统
- IsoRate®
- 高至110 GHz的耐用型盲插模块化解决方案