高密度、省空间设计
具有可变保持力的推拉式接口
绞合式,SMPM连接器:无模式操作,最高可达65GHz
微型 SMPM 样式可实现更小的束尺寸,以减轻重量并增加气流
可选的螺丝紧固功能可提高保持力
50欧姆阻抗
电缆到板和板对板解决方案
子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插
用于毫米波应用的联动、多端口射频模块和电缆组件,是空间有限且需要高工作频率时的理想选择。
特色
下载和资源
资料
技术文档
产品
GPPC-CMM - Magnum RF®联动、双端口SMPM模块,压缩安装
特色
无焊压缩安装、双端口SMPM型接口,用于差分对测试
高密度、省空间设计
推拉式接口方便快速安装
定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
单排
间距:3.56 mm(.140")
定制间距或多排设计,请联系 [email protected]
板厚:0.016"至0.125"
扭矩(电路板安装):0.9 ~ 1.3英寸磅
子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插
板对板应用:夹层或正交
GPPC-RA-SM - Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,直角
特色
直角、超轻薄型 - 3.94 mm (.155") 外形高度
前部到前部表面安装PCB连接,实现最大密度
高密度、省空间设计
推拉式接口方便快速安装
单排
间距:3.56 mm(.140")
定制间距或多排设计,请联系 [email protected]
子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插
板对板应用:共面或垂直
GPPC-EM - Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,边缘安装
特色
边缘安装板终端
高密度、省空间设计
推拉式接口方便快速安装
单排
间距:3.56 mm(.140")
定制间距或多排设计,请联系 [email protected]
子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插
板对板应用:共面或垂直
可选的螺丝紧固功能可提高保持力
GPPC-ST-SL - Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,标准表面安装
特色
垂直、标准表面安装,带短桩启动端子
高密度、省空间设计
推拉式接口方便快速安装
单排
间距:3.56 mm(.140")
定制间距或多排设计,请联系 [email protected]
子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插
板对板应用:夹层或正交
可选的螺丝紧固功能可提高保持力
GPPB - Magnum RF®联动、多端口SMPM模块
特色
单排
具有可变保持力的推拉式接口
间距:3.56 mm(.140")
高密度、省空间设计
定制间距或多排设计,请联系 [email protected]
子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插
使用移动端子表面安装(-SM选项)
板对板应用:夹层或正交
PRFIA - 50 Ohm,系列内适配器
特色
串联精密射频适配器
应用:用于高密度盲插应用的精密测量或SMPM适配器
SMPM弹簧式适配器提供了更高的振动容忍度,以保持稳定的信号接触
直线组装方向,50欧姆阻抗
SMPM、1.85 mm、2.40 mm或2.92 mm
联系销售
更多射频连接器
- 1.00 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.35 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.85 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.40 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.92 mm 精密射频, 50欧姆
- 3.50 mm 精密射频, 50欧姆
- SSMA精密射频,50欧姆
- SMA 50欧姆
- SMPM精确射频,50欧姆
- 螺纹SMPM精密射频,50欧姆
- SMP3精密射频连接器,50欧姆
- SMP精确射频,50欧姆
- TNCA精密射频,50欧姆
- N型精密射频,50欧姆
- BNC 75和50欧姆
- DIN 1.0/2.3 75欧姆
- HD-BNC 75欧姆
- MCX 50和75欧姆
- MMCX 50和75欧姆
- SMB 50和75欧姆
- TNC 50欧姆
- 串联适配器,精密射频,50欧姆
- 并联适配器,精密射频,50欧姆
- Magnum RF®
- 柔性波导
- 联动微型
- 带护罩双绞线电缆系统
- IsoRate®
- 高至110 GHz的耐用型盲插模块化解决方案