微型螺纹连接器;比SMP小30%
SMPM MIL-STD-348接口,带可伸缩螺纹联结螺母
螺纹提供安全、稳固的连接,确保卓越的电气性能与机械性能
适用于极端/严苛环境,如高振动或热冲击
可与市场上大多数螺纹SMPM连接器互配
混合技术终端
低VSWR
全卡位或平滑孔口,适应各种保持力
Samtec RF047-A与RF086电缆组件上的螺纹SMPM电缆连接器
高频精密射频互连器高达65 GHz
特色
下载和资源
资料
产品
SMPMT - 50欧姆螺纹SMPM插头至65 GHz,混合技术
特色
微型螺纹连接器;比SMP小30%
SMPM MIL-STD-348接口,带可伸缩螺纹联结螺母
螺纹提供安全、稳固的连接,确保卓越的电气性能与机械性能
混合技术终端
低VSWR
全卡位或平滑孔口
可与市场上大多数螺纹SMPM连接器互配
Samtec RF047-A与RF086电缆组件上的螺纹SMPM电缆连接器
联系销售
更多射频连接器
- 1.00 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.35 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.85 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.40 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.92 mm 精密射频, 50欧姆
- 3.50 mm 精密射频, 50欧姆
- SSMA精密射频,50欧姆
- SMA 50欧姆
- SMPM精确射频,50欧姆
- 螺纹SMPM精密射频,50欧姆
- SMP3精密射频连接器,50欧姆
- SMP精确射频,50欧姆
- TNCA精密射频,50欧姆
- N型精密射频,50欧姆
- BNC 75和50欧姆
- DIN 1.0/2.3 75欧姆
- HD-BNC 75欧姆
- MCX 50和75欧姆
- MMCX 50和75欧姆
- SMB 50和75欧姆
- TNC 50欧姆
- 串联适配器,精密射频,50欧姆
- 并联适配器,精密射频,50欧姆
- Magnum RF®
- 柔性波导
- 联动微型
- 带护罩双绞线电缆系统
- IsoRate®
- 高至110 GHz的耐用型盲插模块化解决方案