性能高达34 GHz
PTFE负载介质
缩小高密度应用的尺寸
提供电缆连接器
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
高频精密射频互连器高达34 GHz
特色
下载和资源
资料
产品
PRFS1 - 精确SSMA电缆连接器
特色
50欧姆阻抗
性能高达34 GHz
联系Samtec的射频小组获得更多信息。
SSMA精确射频电缆连接器
提供打印资料
用于RG 405、.085半刚性电缆或Harbour SS402电缆的电缆连接器
直接焊接或焊接夹钳
直式或隔板式
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
联系销售
更多射频连接器
- 1.00 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.35 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.85 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.40 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.92 mm 精密射频, 50欧姆
- 3.50 mm 精密射频, 50欧姆
- SSMA精密射频,50欧姆
- SMA 50欧姆
- SMPM精确射频,50欧姆
- 螺纹SMPM精密射频,50欧姆
- SMP3精密射频连接器,50欧姆
- SMP精确射频,50欧姆
- TNCA精密射频,50欧姆
- N型精密射频,50欧姆
- BNC 75和50欧姆
- DIN 1.0/2.3 75欧姆
- HD-BNC 75欧姆
- MCX 50和75欧姆
- MMCX 50和75欧姆
- SMB 50和75欧姆
- TNC 50欧姆
- 串联适配器,精密射频,50欧姆
- 并联适配器,精密射频,50欧姆
- Magnum RF®
- 柔性波导
- 联动微型
- 带护罩双绞线电缆系统
- IsoRate®
- 高至110 GHz的耐用型盲插模块化解决方案