COTS/MCOTS

Sudden Service®

Samtec liefert Sudden Service®-Lösungen für Standard- und anwendungsspezifische Militär- und Luftfahrtdesigns, um die strengen Qualitäts-, Produktions- und Compliance-Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Die kombinierten Leistungen von Samtecs laufender Initiative zum Testen für härteste Umgebungsbedingungen und unserer extrem flexiblen Highspeed-Verbindungen bieten eine kurzfristige und kosteneffiziente Lösung für Militär- und Luft- und Raumfahrtanwendungen, die zuverlässige Leistung und Langlebigkeit erfordern.

KOMMERZIELLE OFF-THE-SHELF-LÖSUNGEN (COTS)

  • ISO-9001-zertiiziert
  • Kosteneffektiv
  • Kurze Vorlaufzeiten
  • Keine Mindestbestellmenge
  • Umfassende Qualifikationstests online

PRODUKTE FÜR MILITÄR/LUFT- UND RAUMFAHRT (MAP)

  • Modifiziertes COTS nach Samtecs Vorlage gebaut
  • Fertigungsstandortkontrolle verfügbar
  • Produktspezifikationskontrolle verfügbar
  • Nicht-Standard-Optionen verfügbar
  • AS9102 FAI verfügbar
  • ITAR-Kontrolle verfügbar

ANWENDUNGSSPEZIFISCHE PRODUKTE (ASP)

  • Modifiziertes COTS nach Samtecs Vorlage gebaut
  • AS9102 FAI verfügbar
  • Nicht-Standard-Optionen verfügbar
  • Tests für ähnliche Teile-Qualifikation online

APPLIKATIONEN

Samtec bietet eine Vielzahl von Lösungen für jede Art von Militär- und Raumfahrtanwendungen.


BELIEBTE PRODUKTE

Treffen Sie Ihre Wahl unter einigen der beliebtesten Militär-/Luft- und Raumfahrt-Produkte von Samtec


Robuste Tiger Eye™-SystemeRobuste Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder mit hoher Zuverlässigkeit, Tiger Eye™ Systeme

Dieses robuste, hochzyklische und hochzuverlässige Steckverbindersystem verfügt über das Tiger Eye™-Kontaktsystem von Samtec.

Eigenschaften
  • Dreifinger Tiger Eye™-BeCu-Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
  • Optionale Verschluss- und Verriegelungssysteme für eine höhere Auszugskraft
  • Tests für Extended Life Product™ verfügbar
  • Standardmäßige und kosteneffiziente Designs
Produkte
V
  • SFM
  • TFM
  • SEM
  • SEML
  • TEM
  • SMM
  • TMM
  • SFC
  • SFMC
  • SFML
  • TFML
  • SFMH
  • TFC
  • S2M
  • T2M
  • FSH
  • SEMS
  • TEMS
  • FOLC
  • MOLC
Robuste Tiger Eye™-Systeme

SEARAY™SEARAY™ Highspeed-Arrays mit offenem Kontaktfeld

Diese hochdichten Highspeed-Arrays mit offenem Kontaktfeld ermöglichen maximale Erdungs- und Routing-Flexibilität.

Eigenschaften
  • Maximale Routing- und Erdungs-Flexibilität
  • Niedrigere Einsteck-/Ausziehkraft im Vergleich zu herkömmlichen Array-Bauteilen
  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4
  • Bis zu 560 I/Os in einem  Open-Pin-Field Design
  • 1,27-mm-Raster (0,050")
  • Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem
  • Kann beim Stecken/Ziehen "gezippt" werden
  • Solder-Charge-Anschlüsse für einfache Verarbeitung
  • Erfüllt die Standards von Extended Life Product™ (E.L.P.™)
  • Analog Over Array™-fähig
  • 7 bis 18.5 mm Bauteilhöhen
  • Senkrecht, abgewinkelt, Einpresstechnik
  • Erhöhte Module mit 40 mm
  • 85-Ohm-Systeme
  • Standards: VITA 47, VITA 57.1 FMC, VITA 57.4 FMC+, VITA 74 VNX, PISMO™ 2
  • IPC J-STD-001F, Anforderungen für gelötete elektrische und elektronische Baugruppen – erfüllt Akzeptanzkriterien der Klasse 3 für elektronische Produkte mit hoher Leistung bei rauen Umweltbedingungen (nur SEAM-/SEAF-Serie)
  • IPC-A-610F, Eignung für elektronische Baugruppen – erfüllt Akzeptanzkriterien der Klasse 3 für elektronische Produkte mit hoher Leistung bei rauen Umweltbedingungen (nur SEAM-/SEAF-Serie)
Produkte
V
  • SEAF-RA
  • SEAM-RA
  • SEAF
  • SEAM
  • SEAMP
  • SEAR
  • SEAFP
  • SEAMI
  • JSO
  • SEAFP-RA
  • GPPK
  • GPSK
SEARAY™

Razor Beam™Razor Beam™ Highspeed-Kabelbaugruppen

Diese miniaturisierten robusten Highspeed-Kabelbaugruppen bieten Eye Speed®-Mikro-Koaxialkabel.

Eigenschaften
  • 50 Ohm single-ended Signalführung
  • 38-AWG-Mikro-Koaxialkabel
  • Robuste Anschraubmöglichkeit
  • Senkrechte oder abgewinkelte Anschlussoptionen
  • 0,50-mm-Raster (0,0197")
Produkte
V
  • HLCD
  • LSHM
  • LSHM-S
Razor Beam™

AcceleRate®AcceleRate® Direct-Attach-Kabelkonfektionen mit schmalem Gehäuse

AcceleRate® ist das branchenweit schlankste Direct-Attach-Kabelsystem mit einem Twinax-Kabel mit extrem geringen Versatz für 64 Gbit/s PAM4 Geschwindigkeiten. Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.

Eigenschaften
  • Extrem schmal, nur 7.6 mm breit
  • Kompaktes zweireihiges Design
  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
  • PCIe® 6.0/CXL™ 3.1 capable
  • 34 AWG, 100-Ohm Eye Speed® Twinax-Kabel mit geringem Laufzeitunterschied
  • 8-, 16- und 24 Differentialpaar-Optionen erhältlich
  • Kompaktes zweireihiges Kontaktsystem, dass direkt an die Kabel gelötet wird
  • Optimierte Signalintegrität durch die Beseitigung der Adapterplatine mit hohen Toleranzschwankungen
  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen
Produkte
V
  • ARC6
  • ARF6
  • ARF6-RA
AcceleRate®

mPOWER® Ultramikro PowersteckermPOWER® Leistungssteckverbinder im Raster 2 mm, mPOWER® Ultramikro-Leistungssteckverbinder

Mikro-Power-Steckverbinder mit 2,00-mm-Raster und bis zu 18 Ampere für Board-zu-Board-, Cable-zu-Board und Cable-zu-Cable-Anwendungen.

Eigenschaften
  • Eine Produktfamilie, die Kabel-zu-Board-, Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Panel-Anwendungen unterstützt
  • Bis zu 18 A pro Kontakt
  • 40 % Platzersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Stromsystemen
  • 2 bis 10 Power-Kontakte auf einem 2.00-mm-Raster
  • 5 mm bis 16 mm, 18 mm und 20 mm Bauteilhöhen
  • Diskrete Kabelbaugruppen mit robusten Verriegelungen vereinfachen das Platinenlayout und versorgen die aktiven Komponenten im System direkt mit Strom
Produkte
V
  • UMPT
  • UMPT-RA
  • UMPS
  • GPSO
  • UMPC
  • UMPCT
  • IMPC
  • IMPCC
  • CC489
  • UMPI
  • UMPIT
  • UMPE
  • UMPET
  • IMPE
  • IMPEC
  • TC146
mPOWER® Ultramikro Powerstecker

Firefly™ Micro Flyover System™Micro Flyover – optische Engine on-Board – FireFly™

Zukunftssicheres System mit Austauschbarkeit von FireFly™-Kupfer und -Lichtwellenleitern unter Verwendung desselben micro mxc-Stecksystems für bis zu 28 Gbit/s pro Lane.

Eigenschaften
  • Highspeed-Leistung von bis zu 28 Gbps pro Kanal
  • x4 und x12 Designs
  • Verschiedene integrierbare Kühlkörper und Anschlussoptionen an Ende 2
  • Austauschbarkeit von Kupfer und Glasfaser
  • Miniaturisierter, robuster zweiteiliger Steckverbinder
  • Erweiterte Temperatur- und PCIe®-Over-Fiber-Lösungen
Produkte
V
  • ECUO
  • PCUO
  • ETUO
  • ETMO
  • PTUO
  • ECUE
  • PCUE
  • UEC5-1
  • UEC5-2
  • UCC8
  • PCOA
Firefly™ Micro Flyover System™

Magnum RF™ MagnumRF™ gruppierte, Mehrpositions-Hochfrequenz-Steckverbinder

Gruppierte, RF-Blöcke mit mehreren Positionen und Kabelkonfektionen für Millimeterwellenanwendungen. Ideal, wenn der Platz begrenzt und eine hohe Betriebsfrequenz erforderlich ist.

Eigenschaften
  • Hochdichtes, platzsparendes Design
  • Aufsteckbare Schnittstelle mit unterschiedlichen Haltekräften
  • Gruppierte SMPM-Anschlüsse: arbeiten modusfrei bis zu 65 GHz
  • Mikro-Miniatur-SMPM-Bauweise ermöglicht kleinere Bündelgrößen für Gewichtseinsparungen und erhöhten Luftstrom​​​​​​​
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Kabel-zu-Board und Board-zu-Board-Lösungen
  • Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen​​​​​​​
Produkte
V
  • GC47
  • GC86
  • GPPC
  • GPPB
  • PRFIA
Magnum RF™

Tests und Zertifizierungen


Samtecs Produkte werden nach oder über die Industriestandards hinaus getestet, um Qualität und Leistung in Miliär- und Luftfahrt- Anwendungen zu gewährleisten.

Auf harte Umgebung getestet
Verlängerte Lebensdauer
Mil Aero Muster-Board

Kostenloses Muster-Board

Derzeit bieten wir Designern und Ingenieuren, die unsere robuste Produktlinie testen möchten, kostenlose Muster-Boards an.​​​​​​​ Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, und wir schicken es Ihnen innerhalb von 24 Stunden zu.​​​​​​​

Samtec ist ISO 9001- und ISO 14001-zertifiziert mit AS9102 First Article Inspections verfügbar und voll integriert mit hauseigenem Werkzeugbau, Beschichtung und automatisierten Fertigungsmöglichkeiten, die eine fortschrittliche Entwicklung, kostengünstige, schnelle Fertigung und hohe Stückzahlen ermöglichen. Darüber hinaus ist Samtec bei den International Traffic and Arms Regulations (ITAR) registriert und die Produkte entsprechen den Export Administration Regulations (EAR) zum Schutz der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten.

ISO 9001
AS9102
ITAR
EAR
ISO 14001

SAMTEC-BILDSUCHE

Finden Sie Ihre Lösung visuell


Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec's Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...