これらの高嵌合サイクルコネクターは、保管状態やフィールド状態をシミュレートして接触抵抗を評価する厳格な基準でテストされています。
パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ
クラシックPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
0.80 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ
0.80 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ
0.50 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ
0.50 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ
0.635 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ、エッジ実装
0.635 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ
低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ
1.00 mm表面実装マイクロ ターミナルストリップ
低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ
高コスト効率表面実装ソケット、0.050"ピッチ
高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ
低背型デュアルワイプ ソケット、2.00mm ピッチ
エンド シュラウド付き低背型ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、シールド
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、シールド
0.80 mmハイスピード エッジカード コネクター、バーティカル
0.80 mmハイスピード カードコネクター、エッジ実装
0.80 mmハイスピード電源/シグナル コンボ エッジカード コネクター
0.80 mmハイスピード エッジカード コネクター、ライトアングル
0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ソケット
0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ヘッダー
0.80 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
Q Strip®ハイスピード グランドプレーン ヘッダー、0.80mmピッチ
0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
0.635 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
0.635 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット
.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル
0.80 mm SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット
0.80 mm SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル
マイクロTiger Eye™ソケットストリップ、0.80 mmピッチ
マイクロTiger Eye™ヘッダーストリップ、0.80 mmピッチ
高信頼性Tiger Eye™ソケットストリップ、.050"ピッチ
高信頼性Tiger Eye™ターミナルストリップ、.050"ピッチ
低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ
低背型Tiger Eye™ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
表面実装 PCB ソケットストリップ、.100"ピッチ
.100"表面実装ターミナル ストリップ
その他のExtended Life製品