軍事および航空宇宙

堅牢なハイパフォーマンス インターコネクト

 

COTS / MCOTS

Sudden Service®

Samtecは、お客様の厳しい品質、生産、コンプライアンスの要件を満たす標準およびアプリケーション固有の軍事・航空宇宙設計のためのSudden Service®ソリューションを提供します。Samtecが現在進めている過酷環境試験イニシアチブを極めて柔軟な高速相互接続性と組み合わせることで、信頼性の高いパフォーマンスと耐久性を必要とする軍事・航空宇宙アプリケーションに費用効果の高いクイック ターン ソリューションを提供します。

商用オフザシェルフ (COTS)

  • 認証取得ISO-9001
  • 高コスト効率
  • 短期リードタイム
  • 最小発注数量の制限なし
  • オンラインの完全適格性試験

軍事/航空宇宙製品 (MAP)

  • Samtecのプリントに合わせたCOTS変更
  • 製造地域管理が可能
  • 製品仕様管理が可能
  • 非標準オプションあり
  • AS9102 FAIが利用可能
  • ITAR管理が可能

アプリケーション専用製品(ASP)

  • Samtecのプリントに合わせたCOTS変更
  • AS9102 FAIが利用可能
  • 非標準オプションあり
  • オンラインでの同様の部品認定試験

アプリケーション

Samtecはあらゆるタイプの軍事・航空宇宙アプリケーションのニーズに対応する幅広いソリューションを提供しています。


人気商品

Samtecの軍事・航空宇宙向け製品の中から、最も人気のある製品をお選びください。


堅牢なTiger Eye™システム堅牢な、ハイスピード、高信頼性コネクター、Tiger Eye™ システム

この堅牢な、ハイスピード、高信頼性コネクターシステムは、SamtecのTiger Eye™コンタクトシステムを採用しています。

特徴
  • 高信頼性Tiger Eye™スリーフィンガーベリリウム銅コンタクトシステム
  • より強い引抜力のロック&ラッチングシステム(オプション)
  • Extended Life製品試験あり
  • 標準設計と低コスト設計
製品
V
  • SFM
  • TFM
  • SEM
  • SEML
  • TEM
  • SMM
  • TMM
  • SFC
  • SFMC
  • SFML
  • TFML
  • SFMH
  • TFC
  • S2M
  • T2M
  • FSH
  • SEMS
  • TEMS
  • FOLC
  • MOLC
堅牢なTiger Eye™システム

SEARAY™SEARAY™高密度なオープンピン フィールドアレー

これらの高速で高密度なオープンピン フィールドアレーは、信号とグラウンドのルーティングに最大限の柔軟性を与えます。

特徴
  • ルーティングとグラウンディングの最大限の柔軟性
  • 典型的なアレー製品と比べて低い挿抜力
  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス
  • オープンピン フィールド設計で最大560のI/O
  • 1.27 mm (.050")ピッチ
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト
  • ある程度の斜め嵌合/抜去が可能
  • ソルダーチャージ端子で実装が簡単
  • Extended Life製品 (E.L.P.™) 標準規格に準拠
  • Analog Over Array™対応
  • スタック高さ7 - 18.5 mm
  • バーティカル、 ライトアングル、プレスフィット
  • 40 mmまでのエレベーテッド システム
  • 85Ω システム
  • 適合規格:VITA 47、VITA57.1FMCVITA57.4FMC+VITA74VNXPISMO™2
  • IPC J-STD-001F(はんだ付される電気及び電⼦組⽴品に関する要件事項)-クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠(SEAM/SEAFシリーズのみ)
  • IPC-A-610F電子部品組立の許容基準 - クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠(SEAM/SEAFシリーズのみ)
製品
V
  • SEAF-RA
  • SEAM-RA
  • SEAF
  • SEAM
  • SEAMP
  • SEAR
  • SEAFP
  • SEAMI
  • JSO
  • SEAFP-RA
  • GPPK
  • GPSK
SEARAY™

Razor Beam™Razor Beam™ハイスピード ケーブル アッセンブリー

Eye Speed®マイクロ同軸ケーブルが特徴のマイクロラギッド、ハイスピード ケーブル アッセンブリー。

特徴
  • 50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
  • 38 AWGマイクロ リボン同軸ケーブル
  • 堅牢なスクリューダウンのオプション
  • バーティカルまたはライトアングルのエンドオプション
  • 0.50 mm (.0197")ピッチ
製品
V
  • HLCD
  • LSHM
  • LSHM-S
Razor Beam™

AcceleRate®AcceleRate® 直接取り付けスリムケーブルアッセンブリー

AcceleRate®は、64Gbps PAM4速度に対応する、超低背型スキューTwinaxケーブルを使用した、業界最薄のダイレクトアタッチ ケーブル システムです。AcceleRate®製品の全ラインナップを見る。

特徴
  • 幅7.6 mmの超薄型
  • 高密度の2列設計
  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
  • PCIe® 6.0/CXL™ 3.1に対応
  • 34 AWG、100 Ω Eye Speed®超低背型スキューTwinaxケーブル
  • 8、16および24 差動ペアオプションが利用可能
  • ケーブルに直接はんだ付けされた2列の高密度コンタクト
  • トランジションボードとそれに伴う変動を排除することでシグナルインテグリティを向上
  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る
製品
V
  • ARC6
  • ARF6
  • ARF6-RA
AcceleRate®

mPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクター2mm ピッチパワーコネクター、mPOWER® ウルトラマイクロ パワーコネクター

マイクロ2.00mm ピッチのパワーブレード相互接続で、ボード・ツー・ボード、 ケーブル・ツー・ボード、ボード・ツー・ボードのアプリケーションに最大18Ampsまで対応。

特徴
  • 一つの製品群で、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル、ケーブル・ツー・パネルのアプリケーションをサポート​​​​​​​。
  • ブレードあたり最大18 A
  • 従来の電源システムに比べて40%の省スペース化
  • 2.00 mmピッチに2~10個のパワーブレード
  • 5 mm~16 mm、18 mm、20 mmのスタック高さ
  • 堅牢なラッチング付きディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーは、ボードのレイアウトを簡素化し、システム内のアクティブコンポーネントに直接電力を供給
製品
V
  • UMPT
  • UMPT-RA
  • UMPS
  • GPSO
  • UMPC
  • UMPCT
  • IMPC
  • IMPCC
  • CC489
  • UMPI
  • UMPIT
  • UMPE
  • UMPET
  • IMPE
  • IMPEC
  • TC146
mPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクター

Firefly™ Micro Flyover System™Micro Flyover基板上光エンジン、FireFly™

FireFly™の銅線と光線を同じmicro mxcコネクターシステムで交換可能な将来性を考慮したシステムで、レーンあたり最大28Gbpsを実現します。

特徴
  • レーンあたり28 Gbpsまでのハイスピード パフォーマンス
  • x4およびx12設計
  • 様々な内蔵型ヒートシンクおよびエンド2オプション
  • 銅線と光ケーブルの互換性
  • マイクロラギッド ツーピースコネクター
  • 拡張温度とPCIe®-Over-Fiberソリューション
製品
V
  • ECUO
  • PCUO
  • ETUO
  • ETMO
  • PTUO
  • ECUE
  • PCUE
  • UEC5-1
  • UEC5-2
  • UCC8
  • PCOA
Firefly™ Micro Flyover System™

Magnum RF™ MagnumRF™連動型、マルチポジション、高周波コネクター

ミリ波ケーブル アッセンブリー用の連動式マルチポジションRFブロックとケーブル アッセンブリー。スペースが制限され、高い動作周波数が要求される場合に最適です。

特徴
  • 高密度、省スペース設計
  • さまざまな保持力を備えたプッシュオン インターフェイス
  • 連動式SMPMコネクター:最大65モードフリー動作 GHz
  • 超小型のSMPMスタイルにより、より小さなバンドルサイズを実現し、軽量化とエアフローの向上
  • 50 Ωインピーダンス
  • ケーブル・ツー・ボード、および ボード・ツー・ボード ソリューション
  • アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
製品
V
  • GC47
  • GC86
  • GPPC
  • GPPB
  • PRFIA
Magnum RF™

試験および認定


Samtecの製品は、軍事および航空宇宙アプリケーションでの品質とパフォーマンスを確保するため、業界基準に基づいた、またはそれを超える試験に合格しています。

Severe Environment Tested
extended life
Mil Aeroサンプル基盤

基盤無料サンプル

現在当社では堅牢な製品ラインナップにご興味のある設計者やエンジニアの皆さまに、テストを目的とした基盤サンプルの無料提供を行っています。下のボタンをクリックすると24時間以内にサンプルを受け取ることができます。

Samtecは、AS9102初回製品検査でISO 9001およびISO 14001を受けることができ、工場内ツーリング、めっき加工、自動製造機能を完全に統合して高度な開発、低いコスト、短納期、大量生産を実現します。さらに、Samtecは国際武器取引規則(ITAR)に登録されており、製品は米国輸出管理規則(EAR)に準拠し、米国の国家安全を保護します。

ISO 9001
AS9102
ITAR
EAR(米国輸出管理規則)
ISO 14001

SAMTEC画像検索

ソリューションを画像で検索


In November, we rolled out several exciting updates to the website, including a brand-new catalog, a few new content pages for newer products, an update to Samtec Reserve, and the […] The post Here are the November 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
The upcoming PCIe® 7.0 specification is intended to enable 128 GT/s data rates. It continues PCIe’s trend of double speeds every generation. According to PCI-SIG, “PCIe 7.0 technology is targeted […] The post New Proof-of-Concept High-Speed Cable Solution Performs At 128 GT/s app...
In this blog, we will go back to the basics and learn a little about just what is an RF connector. If you are a signal Integrity wizard head on […] The post What is an RF Connector? appeared first on The Samtec Blog....
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...