次世代のスピードに応えるTwinaxケーブル、Samtecの Flyover®システム

次世代のスピードに応えるTwinaxケーブル、Samtecの Flyover®システム

Samtec Flyover®システムは、損失の多いPCBに比べて超低背型スキューのTwinaxケーブルを使用しシグナルのルーティングを行うことにより、シグナルの伝達距離と密度を高めて次世代のスピードを実現します。

Twinaxケーブル、Flyover® ビデオ
Flyover®ロゴ

概要

Flyover®の課題

(-5 dB損失目標、送信距離推定値。OIF VSRアプリケーション向け。)

課題:次世代のスピードにおけるPCBでの伝達距離

より大きいバンド幅への需要が急速に高まるなか、損失の多いPCBやビア、その他のコンポーネントを使用した効果的な熱管理やシグナルのルーティングは難しい課題となっています。

解決策:SAMTEC FLYOVER®システム

Samtec Flyover®設計は、従来のシグナル回路基板およびハードウェア製品における制限を排除し、56 Gbps以上のバンド幅に関する課題に対してコスト効率に優れた高性能で熱効率の良いソリューションを提供します。

Flyover®ソリューション

特徴

超低背型スキュー ケーブル技術

Samtec独自の同時押出型Eye Speed® Twinaxケーブル技術は、個別押出の誘電性Twinaxケーブルによるパフォーマンスの制限や不整合の問題を解決し、高性能システム アーキテクチャーのシグナルインテグリティ、バンド幅、伝達距離を向上します。


超低背型スキューTwinax
  • 28~112 Gbps以上のアプリケーションに最適
  • 信号導体間のタイトカップリング
  • バンド幅と伝達距離の向上
  • シグナルインテグリティとアイパターンのオープニングの向上
  • より長い距離での低スキュー(< 3.5 ps /メートル)
動的テスト

超低背型スキューtwinaxケーブルは動的挿入およびリターンロスのテストを受けており、250回のフレックス/ベンドサイクル後も安定した電気性能を備える堅牢なケーブルを実現します。より高いサイクルの結果についてはこちらをご覧いただくか、HDR@samtec.comまでお問い合わせください。

ケーブル管理

Samtecは設計の初期段階でシステム設計者と連携し、シグナルインテグリティと、熱負荷の均一な分散に向けて最適化されたケーブル管理のソリューションを作成します。詳しい情報はHDR@samtec.comまでお問い合わせください。

超低背型スキュー ケーブル
動的テスト

動的テスト

ケーブル管理

ビデオ Cable Management

Flyover®パフォーマンス仕様

パフォーマンス、コスト、熱効率のメリット


  • 熱に関する課題を低減
  • ボードレイアウトを簡素化
  • 28 - 56 Gbps NRZ以上
  • 高額なリタイマーを削減
  • PCB層数を削減
  • より安価なPCB材料
28 - 56 Gbps NRZ以上
標準ネットワークスイッチ vs Samtec Flyover技術

ケーブル管理


高速アプリケーションにおけるシグナルのリーチとインテグリティのニーズがますます重要になっていることから、超低背型スキューTwinaxケーブルを使用して基板上のシグナルをルーティングすることは、パフォーマンスを実現する重要な要素です。Samtecは設計の初期段階でシステム設計者と連携し、熱負荷の均一な分散を用いたケーブル管理のソリューションを作成します。

ケーブル管理

柔軟性


Samtec Flyover®設計は、次世代のスピードに応えるハイスピード アプリケーション向けのソリューションを構築する柔軟なエンドオプションを提供します。

Flyover®ゲーブル技術

Silicon-to-Silicon™の完全なシステム最適化


ハイスピード ケーブルプラント

Samtecの最先端のハイスピード ケーブルプラントでは、精密押出マイクロ同軸ケーブルおよびtwinaxケーブルの研究開発と製造に主に取り組んでいます。垂直的に統合されているためSamtecは完全システムソリューションの提供が可能となり、設計の柔軟性とカスタマーサービスの理想的な組み合わせが生まれて、他社とは全く差別化された製品を開発することができます。

Flyover®ケーブル mfg

精密押出マイクロ同軸ケーブルおよびTwinaxケーブル

Flyover®ケーブル mfg

ハイスピード/高密度ケーブル設計を可能にする高い柔軟性

ハイスピード ケーブル グループ

Samtecの6カ所あるテクノロジーセンターの一つとして、ハイスピード ケーブルグループは、112 Gbps以上のシグナルインテグリティに関する既存ならびに今後の課題を解決する次世代マイクロ同軸およびtwinax製品の実現に向けて、積極的に取り組んでいます。

その他のテクノロジーセンター

ケーブルプラント

製品群

AcceleRate® HP ケーブルシステムAccelerate® HP 超高密度ケーブルシステム

AcceleRate®HPケーブルアセンブリは、112Gbps、PAM4定格という業界最高の密度を持つ、ケーブル・ツー・ケーブルアプリケーション向けのソリューションです。AcceleRate®の製品ラインナップをご覧ください。

特徴
  • 業界最高密度の112Gbps PAM4 ケーブル・ツー・ボード システム
  • PCIe® 6.0/CXL™ 3.1および100GbE互換データレート
  • 32または72のハイスピード ディファレンシァル ペア(ロードマップで最大96ペア)
  • 4 または 6列 (ロードマップで8列)
  • 34AWG Eye Speed®超低背型スキューTwinaxケーブルおよび34AWG Eye Speed® ThinSE™マイクロ同軸ケーブル
  • シンプルな実装の基板BGAはんだボール
  • ミックスドディフェレンシャルペア・シングルエンドオプションをご用意
  • 迅速な切断のための堅牢なスクイーズラッチまたは最大密度のためのロックタブ(取り外しツールが必要)
  • シングルエンドマイクロ同軸構成と開発中のライトアングル
  • Analog Over Array™対応
  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る
製品
V
  • APF6-T
  • APF6-L
  • ARP6
AcceleRate® HP ケーブルシステム

AcceleRate®AcceleRate® 直接取り付けスリムケーブルアッセンブリー

AcceleRate®は、64Gbps PAM4速度に対応する、超低背型スキューTwinaxケーブルを使用した、業界最薄のダイレクトアタッチ ケーブル システムです。AcceleRate®製品の全ラインナップを見る。

特徴
  • 幅7.6 mmの超薄型
  • 高密度の2列設計
  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
  • PCIe® 6.0/CXL™ 3.1に対応
  • 34 AWG、100 Ω Eye Speed®超低背型スキューTwinaxケーブル
  • 8、16および24 差動ペアオプションが利用可能
  • ケーブルに直接はんだ付けされた2列の高密度コンタクト
  • トランジションボードとそれに伴う変動を排除することでシグナルインテグリティを向上
  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る
製品
V
  • ARC6
  • ARF6
  • ARF6-RA
AcceleRate®

NovaRay®NovaRay® 112 Gbps PAM4、超高密度アレー

NovaRay®は、従来のアレーよりも40%少ないスペースに、超高密度でチャネルあたり112 Gbps PAM4のパフォーマンスを備えています。

特徴
  • チャネルあたり112 Gbps PAM4
  • 総合データレート4.0 Tbps - 9 IEEE 400Gチャネル
  • PCIe® 6.0/CXL™ 3.1に対応
  • 革新的なフルシールド ディファレンシァル ペア設計により、きわめて低いクロストーク(最大40 GHz)と詳細なインピーダンス制御を実現
  • 2箇所の接触部でより確実に接続
  • 85 Ωと100 Ωのアプリケーション両方に対応する92 Ωソリューション
製品
V
  • NVAC
  • NVAM-CT
  • NVAM
  • NVAF
  • GPSO
NovaRay®

Si-Fly™Si-Fly™ 112 Gbps、低背型高密度ケーブルシステム

BGAを回避し、112 Gbps PAM4以上の超チャネル パフォーマンスを実現する、超高密度のオンパッケージ プラグ対応インターコネクト。

特徴
  • 51.2 TBまでのパスを備えた総合25.6 TB
  • PCIe® 6.0/CXL™ 3.1に対応
  • オンパッケージのプラグ対応インターコネクト
  • 超高密度
  • 直接接続技術を使用し、BGAを回避して長距離ケーブルでシリコンパッケージから信号を直接ルーティング
  • リーチが従来のPCBの5倍
  • 銅も開発中、将来的には光ソリューションを導入
製品
V
  • CPC
  • CPI
Si-Fly™

エッジカード ケーブルシステムエッジカードTwinaxハイスピード ケーブル アッセンブリー

これらのハイスピード ケーブル アッセンブリーは、Eye Speed® 30 AWG Twinaxと34 AWG 超低背型スキューTwinaxケーブルを採用し、性能を最適化しています。

特徴
  • 14 Gbps (ECDP), 16 Gbps (FEDP) および64 Gbps PAM4/32 Gbps NRZ (GC6)に対する性能
  • 100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
  • マイクロ 0.50 mm、0.60 mm、0.80 mm ピッチ
  • カードの厚さ.062"(1.60 mm)
  • 堅牢なメタル ラッチング&防水/防塵
  • バーティカルおよびライトアングルPCBコネクター
製品
V
  • GC6
  • GC6-RF
  • HSEC6-DV
  • ECDP
  • HSEC8-DV
  • FEDP
  • FCDP-DV
  • FCDP-RA
エッジカード ケーブルシステム

FireFly™ Micro Flyover System™FireFly™ Micro Flyover System™

同じマイクロコネクターシステムを用いて銅線と光ケーブルの互換を可能にしたFireFly™を採用し、レーンあたり最大28 Gbpsのパフォーマンスを実現する、将来性を考慮したシステム。

特徴
  • レーンあたり28 Gbpsまでのハイスピード パフォーマンス
  • x4およびx12設計
  • 様々な内蔵型ヒートシンクおよびエンド2オプション
  • 銅線と光ケーブルの互換性
  • マイクロラギッド ツーピースコネクター
  • 拡張温度とPCIe®-Over-Fiberソリューション
製品
V
  • ECUO
  • PCUO
  • ETUO
  • ETMO
  • PTUO
  • ECUE
  • PCUE
  • UEC5-1
  • UEC5-2
  • UCC8
  • PCOA
FireFly™ Micro Flyover System™

Flyover QSFP ケーブルシステムFlyover® QSFP ケーブルシステム、ケージとヒートシンク

Flyover® QSFP ケーブル アッセンブリーの直接取り付けにより、より高いデータレートでのシグナルインテグリティの向上と、信号経路長の増加が可能です。QSFP ケージとヒートシンクもご用意しています。

特徴
  • 全てのMSA QSFPプラガブルと互換性あり
  • 4つまたは8つのチャネルシステム
  • Eye Speed® 100ΩTwinaxケーブル
  • PCIe® 6.0/CXL™ 3.1に対応
  • PCBへの低速シグナル/電源用プレスフィット テール
  • リタイマーが不要なためコストと電力消費量が低減
  • ICを任意の位置に配置できるため、熱散逸能力が向上
  • 複数のエンド2オプションあり
  • ベリー・ツー・ベリー嵌合による最大密度(FQSFP-DDシリーズ)
製品
V
  • FQSFP
  • FQSFP-DD
  • FQSFP-D8
  • QSFPC
  • QSFPC-DD
  • QSFPC-D8
  • HS-QSFP
  • HS-QSFP-DD
  • HS-QSFP-D8
  • LP-FQSFP
Flyover QSFP ケーブルシステム

NovaRay® I/ONovaRay®I/O超高性能パネルマウントケーブルシステム

NovaRay® I/Oは、Flyover®ケーブル技術を用いて、ICパッケージからパネルまで、さらにその先まで、最大3584 Gbps PAM4のアグリゲートデータをルーティングします。

特徴
  • 市場で最も高いアグリゲートデータレート - 3,584 Gbps PAM4
  • 16と32のディファレンシャルペア構成、PCIe® x4またはx8プラスサイドバンドに対応
  • Flyover®ケーブル技術を使ったケーブル間バルクヘッドパネル接続
  • 外部ケーブル:28 または 34 AWG Twinax
  • 内部ケーブル:34 AWG twinax
  • シングルエンドの同軸オプションも利用可能
  • 完全な外部EMIシールド
  • ASICに隣接するFlyover®インターコネクト用の複数のエンド2高速コネクターオプション
製品
V
  • NVACE
  • NVACP
  • NVC
  • NVA3E
  • NVA3P
NovaRay® I/O

ExaMAX®Samtec ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システム

ExaMAX® ハイスピード バックプレーン ケーブル アッセンブリーは、112 GbpsのPAM電気性能を備えています。

特徴
  • 112Gbps PAM4の電気性能を2.00mmの列ピッチで実現。
  • PCIe® 6.0/CXL™ 3.1に対応
  • 超低背型スキューTwinaxケーブル技術を活用することにより、シグナルインテグリティや柔軟性、ルーティングの向上を実現した SamtecのEye Speed® を使用。
  • 30および34 AWGでさまざまなケーブル長さに対応
  • 2.4 mmのコンタクトワイプで2箇所の接触部を提供。
  • モジュラーの柔軟性によりフレキシブルなカスタマイズが可能
  • PCB 層数の削減によるコストダウン
  • ウエハー設計により、クロストークを低減するための絶縁を強化。各列に1つのサイドバンド信号を含む。
  • 16~96 スタッガード ディファレンシャル ペアでより高速なデータ転送を実現。
  • 市場で最も低い挿入力:コンタクトあたり最大0.36 N
  • スタブフリー嵌合
  • 電源およびガイドモジュール搭載可
製品
V
  • EBTM
  • EBTF-RA
  • EBDM-RA
  • EBCM
  • EBCF
  • EBCL
  • EBCB
  • EGBM
  • EGBF
  • EPTT
  • EPTS
ExaMAX®

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
In November, we rolled out several exciting updates to the website, including a brand-new catalog, a few new content pages for newer products, an update to Samtec Reserve, and the […] The post Here are the November 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
The upcoming PCIe® 7.0 specification is intended to enable 128 GT/s data rates. It continues PCIe’s trend of double speeds every generation. According to PCI-SIG, “PCIe 7.0 technology is targeted […] The post New Proof-of-Concept High-Speed Cable Solution Performs At 128 GT/s app...
In this blog, we will go back to the basics and learn a little about just what is an RF connector. If you are a signal Integrity wizard head on […] The post What is an RF Connector? appeared first on The Samtec Blog....
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...