产品类型 |
---|
|
Samtec提供业内品种最齐全的板对板连接器。热门应用包括间距最小为0.40毫米、堆叠高度低至1毫米的高速夹层和高密度阵列系统、高速侧边卡和背板系统,以及微间距板堆叠系统。微型耐用型产品采用各种间距的Samtec Tiger Eye™端子系统,以及电流高达60A/刀片的高功率料带和信号/电源组合连接器。标准板对板插头和插座系统有多种间距、密度、堆叠高度和组装方向可供选择。使用Samtec的高速板对板解决方案®构建您的对接连接器套件。
微间距板对板 |
---|
细间距板对板连接器,间距最低可达0.40 mm,最低堆叠高度为1 mm。 |
卡缘连接器系统 |
---|
可选择0.50 mm、0.60 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm或2.00 mm间距和多种组合方向的高速插卡式连接器。 |
标准板对板针脚料带 |
---|
适用于轻薄型、加高型、直通式和耐用型应用的.100"(2.54 mm)和2.00 mm间距板堆叠针脚料带。 |
背板连接器/微型背板 |
---|
这些背板连接器和系统(如ExaMAX®高速背板系统)可提供56 Gbps PAM4性能。 XCede® HD高密度背板解决方案提供灵活性设计和微型背板方案,包括侧边卡插座、高密度阵列、一体式接地平面和耐用型Edge Rate®互连器。 |
行业标准 |
---|
获得大多数行业标准的认证或者符合其要求,包括VITA、PCIe®、PC/104™、QSFP+、InfiniBand™、JTAG等。 |