2.92 mm精密射频连接器,50欧姆

高频精密射频互连器高达40 GHz

特色

  • 性能高达40 GHz

  • 垂直或边缘发射,无焊压缩

  • 带状线或微带线/CPW传输

  • 提供RF23C、RF047-A、RF085和RF086电缆组件选项

  • 对齐功能(垂直):通过在PCB上添加基准点,可以消除任何视觉错位,确保连接器的最佳性能

  • 高性能测试应用的理想选择

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

评估和开发套件

垂直压缩安装SI评估套件

垂直压缩安装射频连接器采用预压缩弹簧端子,通过精密的安装硬件将其压缩到镀金PCB端子焊垫上。主要优点包括信号完整性更好、灵活性和可靠性更高。垂直压缩安装SI评估套件 (REF-228591-XX) 为射频工程师提供了一款易于使用的解决方案,用于测试Samtec提供的各种垂直压缩安装射频连接器。该套件可在各种精密射频压缩安装选件 (1.35mm/1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm) 之间路由线带走线。垂直压缩安装SI评估套件提供具有稳健机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

零件编号:REF-228591-XX

下载和资源

资料

高速电缆互连方案指南
高速电缆互连方案指南 下载PDF文件
射频互连全系列解决方案目录
射频互连全系列解决方案目录 下载PDF文件
精密射频微波/毫米波指南
精密射频微波/毫米波指南 下载PDF文件

技术文档

视频

精确射频高达110 GHz - Samtec
精确射频高达110 GHz - Samtec

产品

292-CM - 50欧姆SMA 2.92插孔,垂直压缩安装

特色
  • 垂直,无焊压缩

  • 可现场更换、装配经济高效

  • 带状线或微带线/CPW传输

  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能

  • 具有高机械稳定性的螺纹耦合接口

  • 性能高达40 GHz

  • 高性能测试应用的理想选择

  • 可与3.50 mm和SMA互配

  • 空气电介质可降低VSWR和插入损耗

292 cm 射频连接器

292-EL - 50欧姆2.92 mm插孔,边缘发射压缩安装

特色
  • 边缘发射,无焊压缩

  • 可现场更换、装配经济高效

  • 边缘发射:小尺寸使密度得到提高

  • 具有高机械稳定性的螺纹耦合接口

  • 性能高达40 GHz

  • 高性能测试应用的理想选择

  • 可与3.50 mm和SMA互配

  • 空气电介质可降低VSWR和插入损耗

292 边缘启动射频连接器

292-ELW - 50Ohm2.92mm插孔,边缘发射宽体压接式安装结构

特色
  • 边缘发射,无焊压缩

  • 可现场更换、装配经济高效

  • .500" 标准块,适用于现有电路板设计

  • 具有高机械稳定性的螺纹耦合接口

  • 性能高达40 GHz

  • 高性能测试应用的理想选择

  • 可与3.50 mm和SMA互配

  • 空气电介质可降低VSWR和插入损耗

292 ELW 连接器

PRF92 - 精确2.92 mm电缆连接器

特色
PRF00-系列图片

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多射频连接器