SMP精密射频连接器,50欧姆

高频精密射频互连器高达40 GHz

特色

  • 可选两种标准长度的子弹型适配器

  • 性能高达40 GHz

  • 可帮助使X和Y方向对准

  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

下载和资源

资料

高速电缆互连方案指南
高速电缆互连方案指南 下载PDF文件
射频互连全系列解决方案目录
射频互连全系列解决方案目录 下载PDF文件
精密射频微波/毫米波指南
精密射频微波/毫米波指南 下载PDF文件
夹层堆叠连接器电子手册
夹层堆叠连接器电子手册 下载PDF文件

技术文档

视频

精确射频高达110 GHz - Samtec
精确射频高达110 GHz - Samtec
Samtec SMP射频方案
Samtec SMP射频方案

产品

SMP-SM - 50欧姆SMP插头,表面安装

特色
  • 50欧姆阻抗

  • 性能高达40 GHz

  • 增强型设计提升了真正的 DC 至 40 GHz 性能

  • 可帮助使X和Y方向对准

  • 标准表面安装(相对于移动端子)实现最佳性能

  • 全卡位、有限卡位、平滑孔口或缓冲保护层

  • 电缆到板或板对板应用

  • 推拉式接口方便快速安装或盲插

50欧姆SMP插头,表面安装

SMP-TH - 50欧姆SMP插头,通孔式,40 GHz

特色
  • 50欧姆阻抗

  • 性能高达40 GHz

  • 增强型设计提升了真正的 DC 至 40 GHz 性能

  • 帮助使X和Y方向对准

  • 全卡位、有限卡位、平滑孔口或缓冲保护层

  • 请参阅SMP-TH2了解20 GHz解决方案

  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

SMP射频连接器

SMP-MT - 50欧姆SMP插头,混合技术

特色
  • 性能高达40 GHz

  • 增强型设计提升了真正的 DC 至 40 GHz 性能

  • 50欧姆阻抗

  • 可帮助使X和Y方向对准

  • 全卡位、有限卡位、平滑孔口或缓冲保护层

  • 混合技术搭配标准表面安装(相对于移动端子)实现最佳性能

  • 板厚度选项:(1.60 mm) .062" 或 (2.36 mm) .093"

  • 推拉式接口方便快速安装或盲插

  • 电缆到板或板对板应用

SMP MT射频连接器

SMP-EM - 50欧姆SMP插头,边缘安装

特色
  • 50欧姆阻抗

  • 性能高达40 GHz

  • 增强型设计提升了真正的 DC 至 40 GHz 性能

  • 帮助使X和Y方向对准

  • 全卡位、有限卡位及平滑孔口

  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

SMP边缘安装射频连接器

SMP-TH2 - 50欧姆SMP插头,通孔式,20 GHz

特色
  • 50欧姆阻抗

  • 帮助使X和Y方向对准

  • 全卡位、有限卡位、平滑孔口或缓冲保护层

  • 性能高达20 GHz

  • 请参阅SMP-TH了解40 GHz解决方案

  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

SMP-TH系列缩略图

SMP-EM3 - 50欧姆SMP插头,边缘安装,20 GHz

特色
  • 50欧姆阻抗

  • 帮助使X和Y方向对准

  • 全卡位、有限卡位及平滑孔口

  • 性能高达20 GHz

  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

SMP-EM系列缩略图

PRF00 - 精确SMP电缆连接器

特色
PRF00-系列图片

SMP-B - 50欧姆SMP插孔,子弹型适配器

特色
  • 板间距为9.05 mm(.356")或17.10 mm(.673")

  • 子弹型适配器插孔支持SMP面板安装插头

  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

SMP-B系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多射频连接器