Samtec的面板安装连接器和电缆组件种类繁多,包括分离式导线和耐用型I/O解决方案,可为耐用型/苛刻型应用提供高可靠性和高对接周期。
特色
下载和资源
资料
产品
P1PD - URSA® I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件
特色
28或30AWG PVC电线,提供颜色编码选择
终端2种选项
四个接触点,实现极其可靠的连接
Hyper Claw™双曲面型触点,可实现极高的对接次数
微型1.00 mm (.0394")间距
双排设计,每排至多40个针位
P1PDT - URSA® I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件,特氟龙™含氟聚合物电线
特色
四个接触点,实现极其可靠的连接
Hyper Claw™双曲面型触点,可实现极高的对接次数
微型1.00 mm (.0394")间距
双排设计,每排至多40个针位
28或30 AWG Teflon™含氟聚合物电线
终端2种选项
Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
P1SM - 开发中 - URSA® I/O超耐用型面板安装插头电缆组件,带SMPM触点
特色
具备URSA® I/O的超强耐用性,并集成了高达40 GHz的精密射频
超微型推入式SMPM型端子
50欧姆、.047"射频毫米波电缆(RF047-A)
EMI屏蔽可限制信号衰减并优化性能
2、4或6针位
RF047-A终端2个选项:1.00mm、1.35mm、1.85mm、2.40mm、2.92mm、SMA、SMP、SMPM以及螺纹SMPM(SMPMT)、联动SMPM(Magnum RF®)和U.FL/MHF® 1。请访问下一页构建解决方案。
电缆到电缆解决方案
应力消除件
T1PS - 1mm(.0394 英寸)间距线对线面板安装插头电缆,单排,插头 / 公针到插座 / 母针,闭锁,Micro Mate™
特色
可选择单端、双端或转接端
适合厚度为0.033"(0.84 mm)、0.062"(1.57 mm)和0.090"(2.29 mm)的面板
3 - 10个针位
28或30 AWG电线
T1PST - 1mm(.0394 英寸)间距线对线面板安装插头电缆,单排,插头 / 公针到插座 / 母针,Teflon™含氟聚合物 (FEP),闭锁,Micro Mate™
特色
可选择单端、双端或转接端
适合厚度为0.033"(0.84 mm)、0.062"(1.57 mm)和0.090"(2.29 mm)的面板
3 - 10个针位
28 或 30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆
T1PD - 1mm(.0394英寸)间距线对线面板安装插头电缆,双排,插头 / 公针到插座 / 母针,闭锁,Micro Mate™
特色
可选择单端、双端或转接端
适合厚度为0.033"(0.84 mm)、0.062"(1.57 mm)和0.090"(2.29 mm)的面板
28或30 AWG电线
每排2 - 10个针位
T1PDT - 1mm(.0394 英寸)间距线对线面板安装插头电缆,双排,插头 / 公针到插座 / 母针,Teflon™含氟聚合物(FEP),闭锁,Micro Mate™
特色
可选择单端、双端或转接端
适合厚度为0.033"(0.84 mm)、0.062"(1.57 mm)和0.090"(2.29 mm)的面板
28 或 30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆
每排2 - 10个针位
IDP1 - 1mm(.0394 英寸)间距线对线面板安装插头电缆连接器压接外壳,双排,插头/公头,闭锁,微型对接™
特色
适合厚度为0.033"(0.84 mm)、0.062"(1.57 mm)和0.090"(2.29 mm)的面板
1.00 mm(.0394")间距
可提供半自动装配工具
可提供手动工具
2 - 10个针位
MRTDT - 2.54mm(.1英寸)间距线对线面板安装插头电缆,双排,插头 / 公针到插座 / 母针,Teflon™含氟聚合物(FEP),塑料或金属锁扣,Mini Mate®
特色
Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
顶针双排系统,30端子
20到28 AWG Teflon™含氟聚合物电缆
IMPC - 2mm(.0787英寸)间距高功率刀片紧凑型线对板/线对线插头电缆连接器压接外壳,插座/母头,塑料顶部或金属侧闭锁,18安培,mPOWER®
特色
2-10个电源刀片,2.00 mm间距
闭锁选项:金属、塑料或面板安装
使用时需要IMPCC
NVACP - NovaRay® I/O极致性能面板安装电缆组件
特色
使用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板连接
最高 4.096 Gbps PAM4 的总数据速率
128 Gbps PAM4在16和32对配置中的性能
PCI Express® 7.0解决方案的x4和x8对配置
耐用型外部屏蔽提供EMI保护
内部,盒装电缆
34 AWG 双芯电缆;34 AWG同轴电缆(提供单端信号)
NVA3P - 开发中 - ® NovaRay I/O 耐用型 38999 面板安装电缆系统
特色
Samtec的NovaRay® I/O高数据速率电缆系统采用耐用型38999壳
可48小时抗盐雾
IP67防尘防水密封选项
高密度16对;路线图上32对
采用Flyover®电缆技术的螺纹电缆到面板设计
28或34 AWG(外部);34 AWG(内部)超低偏斜双芯
每通道128 Gbps PAM4
可将高达4,096 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件
终端2选项包括AcceleRate®和NovaRay®连接器
ACR-12 - AccliMate™ IP68密封圆形面板组件,插座,12 mm外壳
特色
提供0.50 mm或1.00 mm直径引脚
DCA-ACR-12-X-X防尘帽
现场应用套件可用
四个锁合选项
金属或塑料外壳
标准的24或28 AWG电线
电流可达5.0安
ACR-16 - AccliMate™ IP68密封圆形面板组件,插座,16 mm外壳
特色
0.50 mm、1.00 mm以及1.50 mm直径引脚可用
DCA-ACR-16-X-X防尘帽
现场应用套件可用
四个锁合选项
金属或塑料外壳
射频线可用
标准16、20、24或28 AWG导线
电流可达11.6安
ACR-22 - AccliMate™ IP68密封圆形面板组件,插座,22 mm外壳
特色
提供1.00 mm或1.50 mm直径引脚
DCA-ACR-22-X-X防尘帽
现场应用套件可用
四个锁合选项
金属或塑料外壳
射频线可用
标准的16或24 AWG电线
电流可达8.3安
ACRK-12 - AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件,12 mm外壳,现场端接套件
特色
提供0.50 mm或1.00 mm直径引脚
接受 20-30 AWG 电线
DCA-ACR-12-X-X防尘帽
提供插入工具
金属或塑料外壳
提供印刷线路板尾部选项
电流可达5.0安
ACRK-16 - AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件,16 mm外壳,现场端接套件
特色
0.50 mm、1.00 mm以及1.50 mm直径引脚可用
接受 14-30 AWG 电线
DCA-ACR-16-X-X防尘帽
提供插入工具
金属或塑料外壳
提供印刷线路板尾部选项
射频线可用
电流可达11.6安
ACRK-22 - AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件,22 mm外壳,现场端接套件
特色
提供1.00 mm或1.50 mm直径引脚
接受 14-24 AWG 电线
DCA-ACR-22-X-X防尘帽
提供插入工具
金属或塑料外壳
提供印刷线路板尾部选项
射频线可用
电流可达8.3安
BPCU - AccliMate™密封USB C型电缆组件、插座
特色
双头或钝头
耐用型螺纹接口
USB C型
能够使用USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
IP67密封系统
面板安装
塑料外壳
支持100 W电力传输 (5 A @ 20 V)
BRU - AccliMate™密封USB C型面板安装连接器、插座
特色
耐用型螺纹接口
USB C型
能够使用USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
IP67密封系统
面板安装
塑料外壳
防尘帽 DCA-BRU-C-01
支持100 W电力传输 (5 A @ 20 V)
SCRUS - AccliMate™ IP68}密封圆形USB电缆组件,插座
特色
防尘帽DCA-XX-01
闪存驱动器翻盖DCA-17-03
面板插头SCPPA-XX-01
坚固耐用型外模成型结构
耐用型螺纹接口
USB A,B和迷你B
联系销售
更多线对板
- 1mm(.0394in)间距线对板/线对线插头连接器,电缆,阵脚,压接端子和外壳Micro Mate™
- .8mm(.0315英寸)间距线对板插头连接器、电缆、端子、压接端子和外壳 Tiger Eye ™
- 1.27 mm(.05英寸)间距线对板/线对线插头连接器、电缆、针脚、压接端子和外壳 Tiger Eye ™
- 2mm(.0787英寸)间距线对板/线对线插头连接器、电缆、端子、压接端子和外壳 Tiger Eye ™
- URSA® I/O
- 2.54mm (.1 Inch) Pitch Wire to Board / Wire to Wire Header Connectors, Cables, Terminals, Crimp Pins and Housings Mini Mate®
- 4.19mm(.165in)间距线对板插头连接器,电缆,针脚、压接针脚和外壳Power Mate®
- 2mm(.0787in)间距高电源插片紧凑型线对板/线对线插头连接器,电缆,阵脚,压接端子和外壳,18A mPOWER®
- 5 毫米(.1969 英寸)间距高功率线对板插头连接器、电缆、端子、压接端子和外壳 PowerStrip™/30 安培
- 6.35 毫米(.25 英寸)间距高功率线对板插头连接器、电缆、端子、压接端子和外壳 PowerStrip™/40安培
- 2mm(.0787 英寸)间距 IDC 分离式线对板带护罩盒插头连接器和电缆组件外壳
- 面板安装线对板电缆和组件连接器端子外壳