RF-Adapter

Samtec bietet serieninterne und serienübergreifende Präzisions-RF-Adapter mit gutem VSWR und niedrigen Steckverlust. Stecker-zu-Stecker-, Buchse-zu-Buchse- oder Stecker-zu-Buchse-Adapter sind mit Gewinde- oder Steckkupplung erhältlich. Zu den Schnittstellentypen gehören SMPM, 1,00 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm und mehr zur Unterstützung von Hochfrequenzanwendungen bis 110 GHz. Die federbelasteten Bullet-Adapter von SMPM zu SMPM (Serie PRFIA) sorgen für einen gleichmäßigen Signalkontakt bei Anwendungen mit hohen Vibrationen und gewährleisten so eine hervorragende Leistung des gesamten Systems.


Serieninterne Adapter, Präzisions-RF, 50 OhmSerieninterne RF-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Adapter in Serie für SMPM, 1,85-mm-, 2,40-mm- oder 2,92-mm-Verbindern​​​​​​​

Eigenschaften
  • SMPM, 1,85 mm, 2,40 mm und 2,92 mm Präzisionsadapter in Serie​​​​​​​
  • Gerade Ausrichtung, 50-Ohm-Impedanz
  • Optionen: Stecker-zu-Stecker, Buchse-zu-Buchse oder Stecker-zu-Buchse (Stecker-zu-Buchse)
  • Verwendet in Hochfrequenz-Präzisionstest- und Messanwendungen​​​​​​​
  • SMPM-Adapter ermöglichen axialen und radialen Versatz bei hochdichten Blindkupplungsanwendungen​​​​​​​
Produkte
V
  • PRFIA
Serieninterne Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm

Zwischenserien-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm​​​​​​​Zwischenserien RF-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm​​​​​​​

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Adapter zwischen den Serien für 1,00 mm zu 1,85 mm oder SMPM zu 2,92 mm Verbindungen

Eigenschaften
  • Präzisionsadapter von 1,00 mm auf 1,85 mm zwischen den Baureihen
  • SMPM auf 2,92-mm-Zwischenserien-Präzisionsadapter​​​​​​​
  • Optionen: Stecker-zu-Stecker, Buchse-zu-Buchse oder Stecker-zu-Buchse (Stecker-zu-Buchse)
  • Gerade Ausrichtung, 50-Ohm-Impedanz
  • Die 2,92-mm-Version ist mit den gängigen 3,50 mm und SMA Steckverbindern kombinierbar​​​​​​​
  • Verwendet in Hochfrequenz-Präzisionstest- und Messanwendungen​​​​​​​
Produkte
V
  • PRFBA
Zwischenserien-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm​​​​​​​

Next month, two Samtec engineers will participate in EDI CON ONLINE, a free annual online training event from the publisher of Microwave Journal and Signal Integrity Journal. In separate talks, […] The post Tips on Power Distribution and Breakout Region Design appeared first on T...
Starting last month, we began rolling out an update across the site to upgrade about 500,000 parts with part-specific images. These are some of our most popular and best-selling parts. […] The post Come See the New Part Number Specific Images Across Samtec.com appeared first on T...
The worldwide cable assembly market is expected to hit $218.6 billion in 2023. The Automotive and Telecom industries are the two largest markets for cable assemblies, and China and North […] The post Discrete Wire Cable Assemblies: An Overview and Quick Tutorial appeared first o...
Samtec's multi-year co-op program is part of our commitment to education and investment in young talent. The program supports different disciplines. This month's post focuses on the IT and Signal […] The post Advantages of Being a Samtec Co-Op appeared first on The Samtec Blog....
Samtec Inc., a global leader in the design and manufacturer of electronic interconnect solutions, announced the opening of its newest manufacturing facility in Royersford, Pennsylvania. The 24,000 square foot facility […] The post Samtec Expands with a New Cable and RF Connector ...