Leistung bis zu 6 GHz
Buchse, abgewinkelt, bedrahtet
Gerader Stecker oder Einbaubuchse
Kabelanschlüsse RG 174, RG 316, RG 178 oder RG 58
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
Gewindeschnittstellenverbindung mit normaler und umgekehrter Polarität.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
TNC-TH – 50 Ohm TNC-Buchse, bedrahtet
Eigenschaften
Impedanz: 50 Ohm
Ausrichtung: abgewinkelt
Leistung: bis 6 GHz
Fertigungsart: Durchsteckmontage
TNC-CA – 50 Ohm TNC Buchse oder Stecker, Kabelanschluss
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Gerader Stecker mit vertauschter Polarität an RG 58 Kabeln erhältlich
Gerader Stecker an RG 174, RG 316 oder RG 178 Kabeln erhältlich
TNC Kabelkomponente
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
Vertrieb kontaktieren
Mehr RF-Steckverbinder
- 1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- SSMA Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMA 50 Ohm
- SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMPM-Präzisions-RF-Gewinde, 50 Ohm
- SMP3 Präzisions-HF-Steckverbinder, 50 Ohm
- SMP Präzisions-RF, 50 Ohm
- TNCA Präzisions-RF, 50 Ohm
- Präzisions-RF Typ N, 50 Ohm
- BNC 75 und 50 Ohm
- DIN 1.0/2.3 75 Ohm
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 und 75 Ohm
- MMCX 50 und 75 Ohm
- SMB 50 und 75 Ohm
- TNC 50 Ohm
- Serieninterne Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Zwischenserien-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Magnum RF®
- Flexibler Wellenguide
- Mikroskalige Gruppen
- Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem
- IsoRate®
- Robuste, blindsteckbare modulare Lösungen bis 110 GHz