Leistung bis zu 40 GHz
Vertikale oder flache Inbetriebnahme, lötfreie Kompression
Streifenleitung oder Mikrostreifen/CPW-Übertragung
Verfügbar für RF23C, RF047-A, RF085 und RF086 Kabelkonfektionen
Ausrichtungsmerkmale (vertikal): Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine optimale Leistung der Steckverbinder gewährleistet.
Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz
Eigenschaften
Evaluerungs- und Entwicklungskits
SI-Evaluierungskit für die vertikale Kompressionsmontage
Vertikale Kompressionsmontage-HF-Steckverbinder verfügen über vorkomprimierte Federkontakte, die mit Hilfe von Präzisionsmontageteilen auf vergoldete Leiterplattenkontaktpads gepresst werden. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören verbesserte Signalintegrität, Flexibilität und Zuverlässigkeit. Das SI-Evaluierungskit für vertikale Kompressionsmontage (REF-228591-XX) bietet HF-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen der verschiedenen vertikal komprimierbaren HF-Steckverbinder von Samtec. Das Kit verlegt Leiterbahnen zwischen Paaren verschiedener Präzisions-HF-Kompressionsmontageoptionen (1.35 mm/1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm) Das SI-Evaluierungskit für die vertikale Kompressionsmontage liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.
Teilenummer: REF-228591-XX

Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
292-CM – 50 Ohm SMA 2.92 Buchse, vertikale Kompressionsmontage
Eigenschaften
Vertikale, lötfreie Kompression
Vor Ort austauschbare, kostengünstige Montage
Streifenleitung oder Mikrostreifen/CPW-Übertragung
Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
Gewindekupplung mit hoher mechanischer Stabilität
Leistung bis zu 40 GHz
Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Zusammensteckbar mit 3.50 mm und SMA
Luft-Dielektrik für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
292-EL – 50 Ohm 2,92 mm Buchse, Edge Launch-Kompressionsmontage
Eigenschaften
Flache Inbetriebnahme, lötfreie Kompression
Vor Ort austauschbare, kostengünstige Montage
Flache Inbetriebnahme: kompakte Form verbessert die Dichte
Gewindekupplung mit hoher mechanischer Stabilität
Leistung bis zu 40 GHz
Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Zusammensteckbar mit 3.50 mm und SMA
Luft-Dielektrik für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
292-ELW - 50 Ohm 2,92-mm-Buchse, Edge Launch Breitkörper-Kompressionshalterung
Eigenschaften
Flache Inbetriebnahme, lötfreie Kompression
Vor Ort austauschbare, kostengünstige Montage
0,500" Standardblock für bestehende Platinendesigns
Gewindekupplung mit hoher mechanischer Stabilität
Leistung bis zu 40 GHz
Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Zusammensteckbar mit 3.50 mm und SMA
Luft-Dielektrik für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
PRF92 – 2.92 mm Präzisions-Kabel-Steckverbinder
Eigenschaften
Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.
2.92 mm Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder
Zeichnungen verfügbar
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
Vertrieb kontaktieren
Mehr RF-Steckverbinder
- 1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- SSMA Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMA 50 Ohm
- SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMPM-Präzisions-RF-Gewinde, 50 Ohm
- SMP3 Präzisions-HF-Steckverbinder, 50 Ohm
- SMP Präzisions-RF, 50 Ohm
- TNCA Präzisions-RF, 50 Ohm
- Präzisions-RF Typ N, 50 Ohm
- BNC 75 und 50 Ohm
- DIN 1.0/2.3 75 Ohm
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 und 75 Ohm
- MMCX 50 und 75 Ohm
- SMB 50 und 75 Ohm
- TNC 50 Ohm
- Serieninterne Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Zwischenserien-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Magnum RF®
- Flexibler Wellenguide
- Mikroskalige Gruppen
- Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem
- IsoRate®
- Robuste, blindsteckbare modulare Lösungen bis 110 GHz