Hochdichtes, platzsparendes Design
Aufsteckbare Schnittstelle mit unterschiedlichen Haltekräften
Gruppierte SMPM-Anschlüsse: arbeiten modusfrei bis zu 65 GHz
Mikro-Miniatur-SMPM-Bauweise ermöglicht kleinere Bündelgrößen für Gewichtseinsparungen und erhöhten Luftstrom
Optionale Verschraubung für verbesserten Halt
50-Ohm-Impedanz
Kabel-zu-Board und Board-zu-Board-Lösungen
Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen
Gruppierte Multi-Port-RF-Blöcke und Kabelkonfektionen für Millimeterwellenanwendungen. Ideal, wenn der Platz begrenzt und eine hohe Betriebsfrequenz erforderlich ist.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
GPPC-CMM - Magnum RF® gruppiert, SMPM-Block mit zwei Anschlüssen, Kompressionsmontage
Eigenschaften
Lötfreie Kompressionsmontage, SMPM-Schnittstelle mit zwei Anschlüssen für Diff-Pair-Tests
Hochdichte, platzsparende Designs
Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation
Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
Einreihig
Raster: 3.56 mm (.140")
Wenden Sie sich für individuelle Abstände oder mehrreihige Designs bitte an [E-Mail geschützt]
Plattenstärke: 0,016" bis 0,125"
Drehmoment (Boardmontage): 0,9 ~ 1,3 in-lbs
Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen
Kabel-zu-Board-Anwendungen (passt zu den Serien GC47 & GC86)
Bord-zu-Bord-Anwendungen: mezzanin oder senkrecht
GPPC-RA-SM - Magnum RF® gruppiert, Multi-Port SMPM-Block, rechtwinklig
Eigenschaften
Rechtwinkliges, extrem niedriges Profil - 3,94 mm (0,155") Gehäusehöhe
Belly-to-Belly, oberflächenmontierbare Leiterplattenverbindung für maximale Dichte
Hochdichte, platzsparende Designs
Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation
Einreihig
Raster: 3.56 mm (.140")
Wenden Sie sich für individuelle Abstände oder mehrreihige Designs bitte an [E-Mail geschützt]
Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen
Kabel-zu-Board-Anwendungen (passt zu den Serien GC47 & GC86)
Board-zu-Board-Anwendungen: koplanar oder senkrecht
GPPC-EM – Magnum RF® gruppiert, SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen, Kantenmontage
Eigenschaften
Kantenmontage-Board-Anschluss
Hochdichte, platzsparende Designs
Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation
Einreihig
Raster: 3.56 mm (.140")
Wenden Sie sich für individuelle Abstände oder mehrreihige Designs bitte an [E-Mail geschützt]
Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen
Kabel-zu-Board-Anwendungen (passt zu den Serien GC47 & GC86)
Board-zu-Board-Anwendungen: koplanar oder senkrecht
Optionale Verschraubung für verbesserten Halt
GPPC-ST-SL - Magnum RF® gruppiert, SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen, Standard-Oberflächenmontage
Eigenschaften
Vertikale, standardmäßige Oberflächenmontage mit einem Stich-Startkontakt
Hochdichte, platzsparende Designs
Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation
Einreihig
Raster: 3.56 mm (.140")
Wenden Sie sich für individuelle Abstände oder mehrreihige Designs bitte an [E-Mail geschützt]
Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen
Kabel-zu-Board-Anwendungen (passt zu den Serien GC47 & GC86)
Bord-zu-Bord-Anwendungen: mezzanin oder senkrecht
Optionale Verschraubung für verbesserten Halt
GPPB – Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen
Eigenschaften
Einreihig
Aufsteckbare Schnittstelle mit unterschiedlichen Haltekräften
Raster: 3.56 mm (.140")
Hochdichtes, platzsparendes Design
Wenden Sie sich für individuelle Abstände oder mehrreihige Designs bitte an [E-Mail geschützt]
Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen
Oberflächenmontage mit Wischkontakt (Option -SM)
Bord-zu-Bord-Anwendungen: mezzanin oder senkrecht
PRFIA – 50 Ohm, serieninterner Adapter
Eigenschaften
Serieninterne Präzisions-RF-Adapter
Anwendungen: Präzisionsmessung oder SMPM-Adapter für Anwendungen mit hoher Dichte an Blindsteck-Anwendungen
SMPM federgelagerte Adapter bieten eine höhere Vibrationstoleranz für gleichbleibenden Signalkontakt
Gerade Ausrichtung, 50-Ohm-Impedanz
SMPM, 1,85 mm, 2,40 mm oder 2,92 mm
Vertrieb kontaktieren
Mehr RF-Steckverbinder
- 1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- SSMA Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMA 50 Ohm
- SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMPM-Präzisions-RF-Gewinde, 50 Ohm
- SMP3 Präzisions-HF-Steckverbinder, 50 Ohm
- SMP Präzisions-RF, 50 Ohm
- TNCA Präzisions-RF, 50 Ohm
- Präzisions-RF Typ N, 50 Ohm
- BNC 75 und 50 Ohm
- DIN 1.0/2.3 75 Ohm
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 und 75 Ohm
- MMCX 50 und 75 Ohm
- SMB 50 und 75 Ohm
- TNC 50 Ohm
- Serieninterne Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Zwischenserien-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Magnum RF®
- Flexibler Wellenguide
- Mikroskalige Gruppen
- Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem
- IsoRate®
- Robuste, blindsteckbare modulare Lösungen bis 110 GHz