100 Ohm Signalführung
Abgeschirmtes 28-AWG-Twisted-Pair-Kabel
Terminal- und Buchsenanschluss-Optionen verfügbar
Unterschiedliche Kabellängen zur Auswahl
Vertikale und rechtwinklige Steckbuchsen mit Durchsteckmontage
Abgeschirmte Highspeed-Twisted-Pair-Kabelkonfektion für 100-Ohm-Applikationen.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
CJT-TH – Runde HF-Twinaxbuchse, Durchsteckmontage
Eigenschaften
100 Ohm Signalführung
Durchgangsbohrung für Leiterplattenmontage
Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
CJT-BH – Runde HF-Twinaxbuchse, Bulkhead, Durchsteckmontage
Eigenschaften
100 Ohm Signalführung
abgewinkelte Ausrichtung
Durchgangsbohrung für Leiterplattenmontage
Vertrieb kontaktieren
Mehr RF-Steckverbinder
- 1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- SSMA Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMA 50 Ohm
- SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMPM-Präzisions-RF-Gewinde, 50 Ohm
- SMP3 Präzisions-HF-Steckverbinder, 50 Ohm
- SMP Präzisions-RF, 50 Ohm
- TNCA Präzisions-RF, 50 Ohm
- Präzisions-RF Typ N, 50 Ohm
- BNC 75 und 50 Ohm
- DIN 1.0/2.3 75 Ohm
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 und 75 Ohm
- MMCX 50 und 75 Ohm
- SMB 50 und 75 Ohm
- TNC 50 Ohm
- Serieninterne Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Zwischenserien-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Magnum RF®
- Flexibler Wellenguide
- Mikroskalige Gruppen
- Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem
- IsoRate®
- Robuste, blindsteckbare modulare Lösungen bis 110 GHz