50 Ohm Leistung bis 6 GHz; 75 Ohm Leistung bis 4 GHz
Einfache Schnappverbindung
50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178
50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
Subminiaturanschluss mit Schnappverbindung bieten eine raumsparender Alternative zu SMA.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
SMB5-TH – 50 Ohm SMB-Buchse, bedrahtet
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Leistung bis zu 4 GHz
abgewinkelte Einbaubuchse, Durchgangsbohrungs-Anschluss
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
SMB5-CA – 50 Ohm SMB Buchse oder Stecker, Kabelanschluss
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Gerader Stecker an RG 178-, oder RG 316-Kabeln erhältlich
Gerader oder abgewinkelter Stecker an RG 174-, oder RG 316-Kabeln erhältlich
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
SMB Kabel-Steckverbinder
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
SMB7H-TH – 75 Ohm SMB-Buchse, bedrahtet
Eigenschaften
Leistung bis zu 4 GHz
Durchgangsteckmontage
75-Ohm-Impedanz
Vertikal oder abgewinkelt
SMB7H-EM – 75 Ohm SMB-Buchse, Kantenmontage
Eigenschaften
Kantenmontage-Anschluss
Leistung bis zu 4 GHz
Gerade Ausrichtung
75-Ohm-Impedanz
SMB7H-CA – 75 Ohm SMB-Stecker, Kabelanschluss
Eigenschaften
Gerader oder abgewinkelter Stecker an RG 179-Kabel erhältlich
SMB Kabel-Steckverbinder
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
Vertrieb kontaktieren
Mehr RF-Steckverbinder
- 1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- SSMA Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMA 50 Ohm
- SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMPM-Präzisions-RF-Gewinde, 50 Ohm
- SMP3 Präzisions-HF-Steckverbinder, 50 Ohm
- SMP Präzisions-RF, 50 Ohm
- TNCA Präzisions-RF, 50 Ohm
- Präzisions-RF Typ N, 50 Ohm
- BNC 75 und 50 Ohm
- DIN 1.0/2.3 75 Ohm
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 und 75 Ohm
- MMCX 50 und 75 Ohm
- SMB 50 und 75 Ohm
- TNC 50 Ohm
- Serieninterne Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Zwischenserien-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Magnum RF®
- Flexibler Wellenguide
- Mikroskalige Gruppen
- Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem
- IsoRate®
- Robuste, blindsteckbare modulare Lösungen bis 110 GHz