我们提供多种多样的工具帮助您组装和安装/拔出Samtec互连器。对于电缆组件,选项包括适用于小规模工程的简易手动工具,到适用于大规模工程的台式和自动压接机的敷贴器。
手动工具
分离式导线
0.80 mm Tiger Eye™手动工具
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 手动工具零件编号 | 说明 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC396R(50k卷盘) | 0.80 mm | 32 | 0.023" (0.58 mm)–0.026" (0.66 mm) | CAT-HT-396-3232-12 | STS-M-396-3232-12 | ISDE | SESDT | ||
| CC396M(15k卷盘) | 0.80 mm | 32 | 0.023" (0.58 mm)–0.026" (0.66 mm) | CAT-HT-396-3232-12 | STS-M-396-3232-12 | ISDE | SESDT | ||
| CC396U(4k卷盘) | 0.80 mm | 32 | 0.023" (0.58 mm)–0.026" (0.66 mm) | CAT-HT-396-3232-12 | STS-M-396-3232-12 | ISDE | SESDT | ||
| 台式安装夹钳 | CAT-HT-MNT-02 | CAT-HT-MNT-02 | |||||||
1.00 mm Micro Mate™手动工具
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 手动工具零件编号 | 说明 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC09R(30K卷盘) | 1.00 mm | 28–30 | .029" (0.74 mm)–.038" (0.97 mm) | CAT-HT-309-2830-12 | STS-M-309-2830-12 | ISS1 ISD1 |
S1SS S1SST S1SD S1SDT |
||
| CC09M(5K卷盘) | 1.00 mm | 28–30 | .029" (0.74 mm)–.038" (0.97 mm) | CAT-HT-309-2830-12 | STS-M-309-2830-12 | ISS1 ISD1 |
S1SS S1SST S1SD S1SDT |
||
| TC37R (25K reel) | 1.00 mm | 28–30 | .029" (0.74 mm)–.038" (0.97 mm) | CAT-HT-1137-2830-12 | STS-M-1137-2830-12 |
ISP1 IST1 IDP1 IDT1 |
T1PS T1PST T1SS T1SST T1PD T1PDT T1SD T1SDT |
||
| TC37M (5K reel) | 1.00 mm | 28–30 | .029" (0.74 mm)–.038" (0.97 mm) | CAT-HT-1137-2830-12 | STS-M-1137-2830-12 |
ISP1 IST1 IDP1 IDT1 |
T1PS T1PST T1SS T1SST T1PD T1PDT T1SD T1SDT |
||
| 台式安装夹钳 | CAT-HT-MNT-02 | CAT-HT-MNT-02 | |||||||
URSA® I/O手动工具
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 手动工具零件编号 | 说明 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC508 | 1.00 mm | 28–30 | .029" (0.74 mm)–.038" (0.97 mm) | CAT-HT-508-2830-12 | STS-M-508-2830-12 | IBT1 B1SDS B1SDR | B1SDT | ||
| TC145 | 1.00 mm | 28–30 | .029" (0.74 mm)–.038" (0.97 mm) | CAT-HT-1145-2830-12 | STS-M-1145-2830-12 | IPP1 P1PDS P1PDR | P1PDT | ||
| 金属绑带手动工具 | CAT-HT-B1SD-01 | STS-M-B1SD-01 | |||||||
| 拆拔工具 | CAT-EX-169-01 | STS-N-002 | |||||||
| B1SD嫁接屏蔽插入工具 | CAT-IN-B1SD-01-12 | STS-M-B1SD-01-12 | |||||||
| P1PD嫁接屏蔽插入工具 | CAT-IN-P1PD-01-12 | STS-M-P1PD-01-12 | |||||||
| B1SD电缆插入工具 | CAT-IN-B1SD-XX | B1SDX打印 | |||||||
.050" & 2.00 mm Tiger Eye™手动工具
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 手动工具零件编号 | 说明 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC03R(35K卷盘) | .050" | 28–30 | .029" (0.74 mm)–.038" (0.97 mm) | CAT-HT-203-2830-12 | STS-M-203-2830-12 | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
||
| CC03M(5K卷盘) | .050" | 28–30 | .029" (0.74 mm)–.038" (0.97 mm) | CAT-HT-203-2830-12 | STS-M-203-2830-12 | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
||
| T1M44-R | .050" | 28–30 | .029" (0.74 mm)–.038" (0.97 mm) | CAT-HT-144-2830-12 | STS-M-144-2830-12 | TSDF |
TFSD TFSDT TFSS TFSST |
||
| T1M44-M | .050" | 28–30 | .029" (0.74 mm)–.038" (0.97 mm) | CAT-HT-144-2830-12 | STS-M-144-2830-12 | TSDF |
TFSD TFSDT TFSS TFSST |
||
| CC81R | 2.00 mm | 24–30 | .029" (0.74 mm)–.059" (1.50 mm) | CAT-HT-281-2430-13 | STS-M-281-2430-13 | ISD2 IMSC5 |
S2SD S2SDT MPCC |
||
| CC81L | 2.00 mm | 24–30 | .029" (0.74 mm)–.059" (1.50 mm) | CAT-HT-281-2430-13 | STS-M-281-2430-13 | ISD2 IMSC5 |
S2SD S2SDT MPCC |
||
| T1M82-R | 2.00 mm | 24–30 | .029" (0.74 mm)–.059" (1.50 mm) | CAT-HT-281-2430-13 | STS-M-281-2430-13 | ITD2 |
T2SD T2SDT |
||
| T1M82-L | 2.00 mm | 24–30 | .029" (0.74 mm)–.059" (1.50 mm) | CAT-HT-281-2430-13 | STS-M-281-2430-13 | ITD2 |
T2SD T2SDT |
||
| 台式安装夹钳(只适用于CC03R和CC03M) | CAT-HT-MNT-02 | STS-M-MNT-02 | |||||||
| 拆拔工具 | CAT-EX-169-01 | STS-N-003 | |||||||
Mini Mate®手动工具
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 手动工具零件编号 | 说明 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC79R | .100" | 20–30 | 029" (0.74 mm)–.072" (1.83 mm) | CAT-HT-179-2030-13 | STS-M-179-2030-13 | IPD1 |
MMSD MMSS |
||
| CC79L | .100" | 20–30 | 029" (0.74 mm)–.072" (1.83 mm) | CAT-HT-179-2030-13 | STS-M-179-2030-13 | IPD1 |
MMSD MMSS |
||
| T1M74-R | .100" | 20–30 | .029" (0.74 mm)–.072" (1.83 mm) | CAT-HT-174-2030-13 | STS-M-174-2030-13 | IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
||
| T1M74-L | .100" | 20–30 | .029" (0.74 mm)–.072" (1.83 mm) | CAT-HT-174-2030-13 | STS-M-174-2030-13 | IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
||
| 拆拔工具(只适用于CC79R和CC79L) | CAT-EX-179-01 | STS-N-001 | |||||||
| 拆拔工具(只适用于T1M74-R和T1M74-L) | CAT-EX-74-01 | STS-N-005 | |||||||
Mini Mate®通用手动工具
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 手动工具零件编号 | 说明 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC83R | .100" | 24–26 | .041" (1.04 mm)–.059" (1.50 mm) | CAT-HT-383-2426-13 | STS-M-383-2426-13 | ISSM ISDM |
SMSS SMSD |
||
| CC83L | .100" | 24–26 | .041" (1.04 mm)–.059" (1.50 mm) | CAT-HT-383-2426-13 | STS-M-383-2426-13 | ISSM ISDM |
SMSS SMSD |
||
| 拆拔工具 | CAT-EX-74-01 | STS-N-005 | |||||||
mPOWER®手动工具
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 手动工具零件编号 | 说明 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC489 | 2.00 mm | 16–18 | .077" (1.96 mm)–.095" (2.41 mm) | CAT-HT-489-1618-13 | STS-M-489-1618-13 |
IMPC/IMPCC |
UMPC/UMPI |
||
| CC489 | 2.00 mm | 18 | .0655" (1.66 mm)–.0710" (1.80 mm) | CAT-HT-489-1818-13 | STS-M-489-1818-13 |
IMPC/IMPCC |
UMPC/UMPI |
||
| TC146 | 2.00 mm | 16–18 | .077" (1.96 mm)–.095" (2.41 mm) | CAT-HT-1146-1618-13 | STS-M-1146-1618-13 |
IMPE/IMPEC |
UMPE |
Power Mate®手动工具
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 手动工具零件编号 | 说明 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC69R | .165" | 16–18 | .065" (1.65 mm)–.083" (2.11 mm) | CAT-HT-169-1618-13 | STS-M-169-1618-13 | IPBD |
PMSD PMSS |
||
| CC69L | .165" | 16–18 | .065" (1.65 mm)–.083" (2.11 mm) | CAT-HT-169-1618-13 | STS-M-169-1618-13 | IPBD |
PMSD PMSS |
||
| CC69R | .165" | 16–20 | .097" (2.46 mm)–.126" (3.20 mm) | CAT-HT-169-1620-13 | STS-M-169-1620-13 | IPBD |
PMSD PMSS |
||
| CC69L | .165" | 16–20 | .097" (2.46 mm)–.126" (3.20 mm) | CAT-HT-169-1620-13 | STS-M-169-1620-13 | IPBD |
PMSD PMSS |
||
| CC69R | .165" | 20–24 | .053" (1.35 mm)–.072" (1.83 mm) | CAT-HT-169-2024-13 | STS-M-169-2024-13 | IPBD |
PMSD PMSS |
||
| CC69L | .165" | 20–24 | .053" (1.35 mm)–.072" (1.83 mm) | CAT-HT-169-2024-13 | STS-M-169-2024-13 | IPBD |
PMSD PMSS |
||
| 拆拔工具 | CAT-EX-169-01 | STS-N-002 | |||||||
PowerStrip™/30手动工具
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 手动工具零件编号 | 说明 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC46R | .197" | 14–16 | .120" (3.05 mm)–.141" (3.58 mm) | CAT-HT-246-1416-14 | STS-M-246-1416-14 | IMS5 IMSC5 |
MPSS MPCC |
||
| CC46L | .197" | 14–16 | .120" (3.05 mm)–.141" (3.58 mm) | CAT-HT-246-1416-14 | STS-M-246-1416-14 | IMS5 IMSC5 |
MPSS MPCC |
||
| 拆拔工具 | CAT-EX-MPSS-01 | STS-N-004 | |||||||
PowerStrip™/40手动工具
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 手动工具零件编号 | 说明 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC10R | .250" | 10–12 | .155" (3.94 mm)–.183" (4.65 mm) | CAT-HT-310-1012-14 | STS-M-310-1012-14 | IPS6 | PESS | ||
| CC10L | .250" | 10–12 | .155" (3.94 mm)–.183" (4.65 mm) | CAT-HT-310-1012-14 | STS-M-310-1012-14 | IPS6 | PESS |
AccliMate™
AccliMate™迷你推拉手动工具
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 手动工具零件编号 | 说明 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC393 | 8系列 | 28–30 | .029" (0.74 mm)–.038" (0.97 mm) | CAT-HT-393-2430-13 | STS-M-393-2430-13 | MCPK-8 MCRK-8 | MCP-8 MCR-8 | ||
| TC114 | 8系列 | 28–30 | .029" (0.74 mm)–.038" (0.97 mm) | CAT-HT-393-2430-13 | STS-M-393-2430-13 | MCPK-8 | MCP-8 | ||
| 拆拔工具 | CAT-EX-MCX-8-01 | STS-N-006 | |||||||
AccliMate™ IP68密封圆形安装工具
射频
射频压接手动工具
特色
- 剪刀式把手
- 可作为组件发货,也可作为含把手和两遍压接头的套件发货
- 模块化顶端
- 是小容量、前期制作和修理应用的理想选择
| 压接尺寸 | 手动工具零件编号 | 说明 | 价格 | 购买 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 射频工具架和模具镶块(2) | CAT-RF-FER-01 | STS-M-FER-01 | |||
| 射频工具架 | CAT-RF-FER-800 | STS-M-FER-01 | |||
| 模具镶块 - 组1 | .197"(5.00 mm) .178"(4.52 mm) .128"(3.25 mm) .105"(2.67 mm) .042"(1.07 mm) |
CAT-RF-FER-801 | STS-M-FER-01 | ||
| 模具镶块 - 组2 | .324"(8.23 mm) .278"(7.06 mm) .213"(5.41 mm) |
CAT-RF-FER-802 | STS-M-FER-01 |
射频扭矩扳手
| 尺寸 | 扭矩 | 用途 | 手动工具零件编号 | 说明书 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" | 8 lb-in | 不锈钢SMA,2.92 mm、2.40 mm、 1.85 mm、1.35 mm |
CAT-RF-TRQ-01 | STS-M-RF-TRQ-01 | ||
| 5/16" | 4 lb-in | 黄铜SMA | CAT-RF-TRQ-02 | STS-M-RF-TRQ-01 | ||
| 6 mm | 4 lb-in | 1.00 mm | CAT-RF-TRQ-03 | STS-M-RF-TRQ-01 | ||
| 9/16" | 20 lb-in | TNC、TNCA | CAT-RF-TRQ-04 | STS-M-RF-TRQ-01 | ||
| 3/4" | 20 lb-in | N型 | CAT-RF-TRQ-05 | STS-M-RF-TRQ-01 |
夹具
AccliMate™夹具
CAT-WR-MCX-8-01 - AccliMate™扭矩扳手适配器
CAT-TF-MCX-8-01 - AccliMate™扭力夹具
CAT-EX-MCX-8-01 - AccliMate™拆拔工具
直连电缆工具
ExaMAX®工具
CAT-PT-EBTM-4-XX-2.0-VT - ExaMAX®四对安装工具
CAT-PT-EBTM-6-XX-2.0-VT - ExaMAX®六对安装工具
CAT-EX-EBXX-XX - ExaMAX®拆拔工具
CAT-EX-EBCM-XX-XX - ExaMAX®电缆拆拔工具
EXTreme LPHPower™应用工具
CAT-PT-LPHS-XX-XX - EXTreme LPHPower™压接应用工具
| 零件编号使用 | 应用工具零件编号 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|
| LPHS | CAT-PT-LPHS-02-16 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-02-20 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-02-24 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-02-28 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-02-16 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-02-32 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-04-16 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-04-20 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-04-24 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-04-28 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-04-32 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-06-16 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-06-20 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-06-24 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-06-28 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-06-32 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-08-16 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-08-20 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-08-24 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-08-32 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-10-16 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-10-20 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-10-24 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-10-28 | ||
| LPHS | CAT-PT-LPHS-10-32 |
FireFly™插入工具
CAT-IN-ECUO-02 - FireFly™插入工具,用于ECUO系列
柔性堆叠工具
CAT-PT-PH-1XX-X-X - PHT/PHF压合安装工具
CAT-PT-PT-1XX-X-X - PTF/PTT/PTHF压接安装工具
Flyover® QSFP工具
CAT-PT-FQSFP-XX - Flyover® QSFP压接安装工具
CAT-PT-FQSFP-DD-XX - Flyover® QSFP双密度压接安装工具
射频工具
CAT-EX-HDBNC-01 - 高密度BNC拆拔工具
CAT-EX-SCC-XX - Bulls Eye®插拔工具
CAT-EX-SMP-01 - SMP拆拔工具
| 零件编号使用 | 移除工具零件编号 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|
| SMP(ST和RA插孔) | CAT-EX-SMP-01 |
CAT-EX-SMPM-01 - SMPM电缆拆拔工具
| 零件编号使用 | 移除工具零件编号 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|
| SMPM ST和RA插孔(位于RF047-A、RF23C、RF086) | CAT-EX-SMPM-01 |
CAT-EX-XXXX - Magnum RF™拆拔工具
SEARAY™工具
CAT-SEAFP-XX-XX-RA - SEARAY™压接,弯角插座
CAT-SEAFP-XX-XX - SEARAY™压接,垂直插座
| 零件编号使用 | 端子夹具零件编号 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|
| SEAFP | CAT-SEAFP-10-04 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-20-04 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-30-04 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-40-04 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-50-04 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-10-06 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-20-06 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-30-06 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-40-06 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-50-06 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-10-08 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-20-08 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-30-08 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-40-08 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-50-08 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-10-10 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-20-10 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-10-04 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-30-10 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-40-10 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-50-10 |
CAT-SEAMP-XX-XX - SEARAY™压接,垂直插座
| 零件编号使用 | 端子夹具零件编号 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|
| SEAMP | CAT-SEAMP-10-04 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-20-04 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-30-04 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-40-04 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-50-04 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-10-06 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-20-06 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-30-06 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-40-06 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-50-06 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-10-08 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-20-08 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-30-08 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-40-08 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-50-08 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-10-10 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-20-10 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-30-10 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-40-10 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-50-10 |
XCede® HD工具
CAT-PT-HDTF-X-XXX - XCede® HD压接,装载头
CAT-PT-HDTM-X-XX - XCede® HD压接,垂直插入工具
台式
CAT-MC迷你敷贴器
特色
- 是半自动终端设备使用的理想选择
- 快速变换的模具匹配专用针脚
- 与所有行业标准压力机兼容,具有135.80 mm的闭合高度、三爪夹紧底板以及与压力机上的冲头相连的T形联轴器
- 精度校正标准
- 电线范围10-32 AWG
迷你敷贴器零件编号详情
- TR = 30mm冲程长度,前馈端子加载
- FR = 40mm冲程长度,前馈端子加载
- FS = 40mm冲程长度,后馈端子加载
- FS = 40mm冲程长度,后馈端子加载
- 前馈 = 在上冲期间将端子送入位置。是手动放置导线和大多数自动化操作的理想选择。
- 后馈 = 在下冲期间将端子送入位置。对手动放置导线具有挑战性,但对某些自动化操作很有帮助。
0.80 mm Tiger Eye™迷你敷贴器
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 迷你敷贴器零件编号 | 每次送进冲程 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC396R(50k卷盘) | 0.80 mm | 32 | 0.023" (0.58 mm)–0.026" (0.66 mm) | CAT-MC-396-3232-FR-03 | 40mm | ISDE | SESDT | 联系定价 | |
| CC396M(15k卷盘) | 0.80 mm | 32 | 0.023" (0.58 mm)– 0.026" (0.66 mm) | CAT-MC-396-3232-FS-03 | 40mm | ISDE | SESDT | 联系定价 | |
| CC396U(4k卷盘) | 0.80 mm | 32 | 0.023" (0.58 mm)–0.026" (0.66 mm) | CAT-MC-396-3232-TR-03 | 30mm | ISDE | SESDT | 联系定价 |
1.00 mm Micro Mate™迷你敷贴器
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 迷你敷贴器零件编号 | 每次送进冲程 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC09R(30K卷盘) | 1mm | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-309-2830-FR-01 | 40mm | ISS1 |
S1SS S1SST |
联系定价 | |
| CC09R(30K卷盘) | 1mm | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-309-2830-FS-01 | 40mm | ISS1 |
S1SS S1SST |
联系定价 | |
| CC09M(5K卷盘) | 1mm | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-309-2830-TR-01 | 30mm | ISS1 |
S1SS S1SST |
联系定价 | |
| TC37R (25K reel) | 1mm | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-309-2830-FR-01 | 40mm |
ISP1 IST1 IDP1 IDT1 |
T1PS T1PST T1SS T1SST T1PD T1PDT T1SD T1SDT |
联系定价 | |
| TC37R (25K reel) | 1mm | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-309-2830-FS-01 | 40mm |
ISP1 IST1 IDP1 IDT1 |
T1PS T1PST T1SS T1SST T1PD T1PDT T1SD T1SDT |
联系定价 | |
| TC37M (5K reel) | 1mm | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-309-2830-TR-01 | 30mm |
ISP1 IST1 IDP1 IDT1 |
T1PS T1PST T1SS T1SST T1PD T1PDT T1SD T1SDT |
联系定价 |
Tiger Eye™迷你敷贴器
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 迷你敷贴器零件编号 | 每次送进冲程 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC03R(35K卷盘) | .050" | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-203-2830-FR-01 | 40mm | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
联系定价 | |
| CC03R(35K卷盘) | .050" | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-203-2830-FS-01 | 40mm | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
联系定价 | |
| CC03R(35K卷盘) | .050" | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-203-2830-TR-01 | 30mm | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
联系定价 | |
| CC03M(5K卷盘) | .050" | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-203-2830-FR-01 | 40mm | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
联系定价 | |
| CC03M(5K卷盘) | .050" | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-203-2830-FS-01 | 40mm | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
联系定价 | |
| CC03M(5K卷盘) | .050" | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-203-2830-TR-01 | 30mm | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
联系定价 | |
| T1M44-R | .050" | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-144-2830-FR-01 | 40mm | TSDF |
TFSD TFSDT TFSS TFSST |
联系定价 | |
| T1M44-R | .050" | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-144-2830-FS-01 | 40mm | TSDF |
TFSD TFSDT TFSS TFSST |
联系定价 | |
| T1M44-R | .050" | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-144-2830-TR-01 | 30mm | TSDF |
TFSD TFSDT TFSS TFSST |
联系定价 | |
| CC81R | 2mm | 24–26 | .048" (1.22mm)–.059" (1.50mm) | CAT-MC-281-2426-FR-01 | 40mm | ISD2 |
S2SD S2SDT |
联系定价 | |
| CC81R | 2mm | 24–26 | .048" (1.22mm)–.059" (1.50mm) | CAT-MC-281-2426-FS-01 | 40mm | ISD2 |
S2SD S2SDT |
联系定价 | |
| CC81R | 2mm | 24–26 | .048" (1.22mm)–.059" (1.50mm) | CAT-MC-281-2426-TR-01 | 30mm | ISD2 |
S2SD S2SDT |
联系定价 | |
| CC81R | 2mm | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-281-2830-FR-01 | 40mm | ISD2 |
S2SD S2SDT |
联系定价 | |
| CC81R | 2mm | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-281-2830-FS-01 | 40mm | ISD2 |
S2SD S2SDT |
联系定价 | |
| CC81R | 2mm | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-281-2830-TR-01 | 30mm | ISD2 |
S2SD S2SDT |
联系定价 | |
| T1M82-R | 2mm | 24–26 | .048" (1.22mm)–.059" (1.50mm) | CAT-MC-182-2426-FR-01 | 40mm | ITD2 |
T2SD T2SDT |
联系定价 | |
| T1M82-R | 2mm | 24–26 | .048" (1.22mm)–.059" (1.50mm) | CAT-MC-182-2426-FS-01 | 40mm | ITD2 |
T2SD T2SDT |
联系定价 | |
| T1M82-R | 2mm | 24–26 | .048" (1.22mm)–.059" (1.50mm) | CAT-MC-182-2426-TR-01 | 30mm | ITD2 |
T2SD T2SDT |
联系定价 | |
| T1M82-R | 2mm | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-182-2830-FR-01 | 40mm | ITD2 |
T2SD T2SDT |
联系定价 | |
| T1M82-R | 2mm | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-182-2830-FS-01 | 40mm | ITD2 |
T2SD T2SDT |
联系定价 | |
| T1M82-R | 2mm | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-182-2830-TR-01 | 30mm | ITD2 |
T2SD T2SDT |
联系定价 | |
| CC81R | 2mm | 24–26 | .048" (1.22mm)–.059" (1.50mm) | CAT-MC-281-2426-FR-01 | 40mm | IMSC5 | MPCC | 联系定价 | |
| CC81R | 2mm | 24–26 | .048" (1.22mm)–.059" (1.50mm) | CAT-MC-281-2426-FS-01 | 40mm | IMSC5 | MPCC | 联系定价 | |
| CC81R | 2mm | 24–26 | .048" (1.22mm)–.059" (1.50mm) | CAT-MC-281-2426-TR-01 | 30mm | IMSC5 | MPCC | 联系定价 | |
| CC81R | 2mm | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-281-2830-FR-01 | 40mm | IMSC5 | MPCC | 联系定价 | |
| CC81R | 2mm | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-281-2830-FS-01 | 40mm | IMSC5 | MPCC | 联系定价 | |
| CC81R | 2mm | 28–30 | .029" (0.74mm)–.038" (0.97mm) | CAT-MC-281-2830-TR-01 | 30mm | IMSC5 | MPCC | 联系定价 |
Mini Mate®迷你敷贴器
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 迷你敷贴器零件编号 | 每次送进冲程 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC79R | .100" | 20–24 | .053" (1.35mm)–.072" (1.83mm) | CAT-MC-179-2024-FR-01 | 40mm | IPD1 |
MMSD MMSS |
联系定价 | |
| CC79R | .100" | 20–24 | .053" (1.35mm)–.072" (1.83mm) | CAT-MC-179-2024-FS-01 | 40mm | IPD1 |
MMSD MMSS |
联系定价 | |
| CC79R | .100" | 20–24 | .053" (1.35mm)–.072" (1.83mm) | CAT-MC-179-2024-TR-01 | 30mm | IPD1 |
MMSD MMSS |
联系定价 | |
| CC79R | .100" | 26–30 | .029" (0.74mm)–.054" (1.37mm) | CAT-MC-179-2630-FR-01 | 40mm | IPD1 |
MMSD MMSS |
联系定价 | |
| CC79R | .100" | 26–30 | .029" (0.74mm)–.054" (1.37mm) | CAT-MC-179-2630-FS-01 | 40mm | IPD1 |
MMSD MMSS |
联系定价 | |
| CC79R | .100" | 26–30 | .029" (0.74mm)–.054" (1.37mm) | CAT-MC-179-2630-TR-01 | 30mm | IPD1 |
MMSD MMSS |
联系定价 | |
| T1M74-R | .100" | 20–24 | .053" (1.35mm)–.072" (1.83mm) | CAT-MC-174-2024-FR-01 | 40mm |
IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
联系定价 | |
| T1M74-R | .100" | 20–24 | .053" (1.35mm)–.072" (1.83mm) | CAT-MC-174-2024-FS-01 | 40mm |
IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
联系定价 | |
| T1M74-R | .100" | 20–24 | .053" (1.35mm)–.072" (1.83mm) | CAT-MC-174-2024-TR-01 | 30mm |
IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
联系定价 | |
| T1M74-R | .100" | 26–30 | .029" (0.74mm)–.054" (1.37mm) | CAT-MC-174-2630-FR-01 | 40mm |
IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
联系定价 | |
| T1M74-R | .100" | 26–30 | .029" (0.74mm)–.054" (1.37mm) | CAT-MC-174-2630-FS-01 | 40mm |
IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
联系定价 | |
| T1M74-R | .100" | 26–30 | .029" (0.74mm)–.054" (1.37mm) | CAT-MC-174-2630-TR-01 | 30mm |
IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
联系定价 |
Mini Mate®通用迷你敷贴器
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 迷你敷贴器零件编号 | 每次送进冲程 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC83R | .100" | 24–26 | .041" (1.04 mm)–.059" (1.50 mm) | CAT-MC-383-2426-FR-01 | 40mm |
ISSM ISDM |
SMSS SMSD |
联系定价 | |
| CC83R | .100" | 24–26 | .041" (1.04 mm)–.059" (1.50 mm) | CAT-MC-383-2426-FS-01 | 40mm |
ISSM ISDM |
SMSS SMSD |
联系定价 | |
| CC83R | .100" | 24–26 | .041" (1.04 mm)–.059" (1.50 mm) | CAT-MC-383-2426-TR-01 | 30mm |
ISSM ISDM |
SMSS SMSD |
联系定价 |
mPOWER®迷你敷贴器
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 迷你敷贴器零件编号 | 每次送进冲程 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC489
TC146 |
2.00 mm | 16–18 | .077" (1.96 mm)–.095" (2.41 mm) | CAT-MC-489-1618-FR-01 | 40mm |
IMPC/IMPCC IMPE/IMPEC |
UMPC/UMPI UMPE |
联系定价 | |
| CC489
TC146 |
2.00 mm | 16–18 | .077" (1.96 mm)–.095" (2.41 mm) | CAT-MC-489-1618-FS-01 | 40mm |
IMPC/IMPCC IMPE/IMPEC |
UMPC/UMPI UMPE |
联系定价 | |
| CC489
TC146 |
2.00 mm | 16–18 | .077" (1.96 mm)–.095" (2.41 mm) | CAT-MC-489-1618-TR-01 | 30mm |
IMPC/IMPCC IMPE/IMPEC |
UMPC/UMPI UMPE |
联系定价 | |
| CC489 | 2.00 mm | 18–18 | .066" (1.68 mm)–.072" (1.83 mm) | CAT-MC-489-1818-FR-03 | 40mm | IMPC/IMPCC | UMPC | 联系定价 | |
| CC489 | 2.00 mm | 18–18 | .066" (1.68 mm)–.072" (1.83 mm) | CAT-MC-489-1818-FS-03 | 40mm | IMPC/IMPCC | UMPC | 联系定价 | |
| CC489 | 2.00 mm | 18–18 | .066" (1.68 mm)–.072" (1.83 mm) | CAT-MC-489-1818-TR-03 | 30mm | IMPC/IMPCC | UMPC | 联系定价 |
Power Mate®迷你敷贴器
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 迷你敷贴器零件编号 | 每次送进冲程 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC69R | .165" | 16–18 | .065" (1.65 mm)–.083" (2.11 mm) | CAT-MC-169-1618-FR-03 | 40mm | IPBD |
PMSD PMSS |
联系定价 | |
| CC69R | .165" | 16–18 | .065" (1.65 mm)–.083" (2.11 mm) | CAT-MC-169-1618-FS-03 | 40mm | IPBD |
PMSD PMSS |
联系定价 | |
| CC69R | .165" | 16–18 | .065" (1.65 mm)–.083" (2.11 mm) | CAT-MC-169-1618-TR-03 | 30mm | IPBD |
PMSD PMSS |
联系定价 | |
| CC69R | .165" | 16–20 | .097" (2.46 mm)–.126" (3.20 mm) | CAT-MC-169-1620-FR-02 | 40mm | IPBD |
PMSD PMSS |
联系定价 | |
| CC69R | .165" | 16–20 | .097" (2.46 mm)–.126" (3.20 mm) | CAT-MC-169-1620-FS-02 | 40mm | IPBD |
PMSD PMSS |
联系定价 | |
| CC69R | .165" | 16–20 | .097" (2.46 mm)–.126" (3.20 mm) | CAT-MC-169-1620-TR-02 | 30mm | IPBD |
PMSD PMSS |
联系定价 | |
| CC69R | .165" | 20–24 | .053" (1.35mm)–.072" (1.83mm) | CAT-MC-169-2024-FR-01 | 40mm | IPBD |
PMSD PMSS |
联系定价 | |
| CC69R | .165" | 20–24 | .053" (1.35mm)–.072" (1.83mm) | CAT-MC-169-2024-FS-01 | 40mm | IPBD |
PMSD PMSS |
联系定价 | |
| CC69R | .165" | 20–24 | .053" (1.35mm)–.072" (1.83mm) | CAT-MC-169-2024-TR-01 | 30mm | IPBD |
PMSD PMSS |
联系定价 |
PowerStrip™/30迷你敷贴器
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 迷你敷贴器零件编号 | 每次送进冲程 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC46R | .197" | 14–16 | .120" (3.05mm)–.141" (3.48mm) | CAT-MC-246-1416-FR-02 | 40mm | IMS5 | MPSS | 联系定价 | |
| CC46R | .197" | 14–16 | .120" (3.05mm)–.141" (3.48mm) | CAT-MC-246-1416-FS-02 | 40mm | IMS5 | MPSS | 联系定价 | |
| CC46R | .197" | 14–16 | .120" (3.05mm)–.141" (3.48mm) | CAT-MC-246-1416-TR-02 | 30mm | IMS5 | MPSS | 联系定价 | |
| CC46R | .197" | 14–16 | .120" (3.05mm)–.141" (3.48mm) | CAT-MC-246-1416-FR-02 | 40mm | IMSC5 | MPCC | 联系定价 | |
| CC46R | .197" | 14–16 | .120" (3.05mm)–.141" (3.48mm) | CAT-MC-246-1416-FS-02 | 40mm | IMSC5 | MPCC | 联系定价 | |
| CC46R | .197" | 14–16 | .120" (3.05mm)–.141" (3.48mm) | CAT-MC-246-1416-FS-02 | 30mm | IMSC5 | MPCC | 联系定价 |
PowerStrip™/40迷你敷贴器
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 迷你敷贴器零件编号 | 每次送进冲程 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC10R | .250" | 10–12 | .155" (3.94mm)–.183" (4.65mm) | CAT-MC-310-1012-FR-02 | 40mm | IPS6 | PESS | 联系定价 | |
| CC10R | .250" | 10–12 | .155" (3.94mm)–.183" (4.65mm) | CAT-MC-310-1012-FS-02 | 40mm | IPS6 | PESS | 联系定价 | |
| CC10R | .250" | 10–12 | .155" (3.94mm)–.183" (4.65mm) | CAT-MC-310-1012-TR-02 | 30mm | IPS6 | PESS | 联系定价 |
AccliMate™迷你推拉迷你敷贴器
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 迷你敷贴器零件编号 | 每次送进冲程 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC393 TC114 |
8系列 | 28–30 | .029" (0.74 mm)–.038" (0.97 mm) | CAT-MC-393-2830-FR-01 | 40mm |
MCPK-8 MCRK-8 |
MCP-8 MCR-8 |
联系定价 | |
|
CC393 TC114 |
8系列 | 28–30 | .029" (0.74 mm)–.038" (0.97 mm) | CAT-MC-393-2830-FS-01 | 40mm |
MCPK-8 MCRK-8 |
MCP-8 MCR-8 |
联系定价 | |
|
CC393 TC114 |
8系列 | 28–30 | .029" (0.74 mm)–.038" (0.97 mm) | CAT-MC-393-2830-TR-01 | 30mm |
MCPK-8 MCRK-8 |
MCP-8 MCR-8 |
联系定价 |
URSA® I/O迷你敷贴器
| 联系方式 | 间距 | AWG | 绝缘层直径范围 | 迷你敷贴器零件编号 | 每次送进冲程 | 外壳 | 组件 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC508 | 1.00 mm | 28–30 | .029" (0.74 mm)–.038" (0.97 mm) | CAT-MC-508-2830-FR-03 | 40mm |
IBT1 B1SDS B1SDR |
B1SDT | 联系定价 | |
| CC508 | 1.00 mm | 28–30 | .029" (0.74 mm)–.038" (0.97 mm) | CAT-MC-508-2830-FS-03 | 40mm |
IBT1 B1SDS B1SDR |
B1SDT | 联系定价 | |
| CC508 | 1.00 mm | 28–30 | .029" (0.74 mm)–.038" (0.97 mm) | CAT-MC-508-2830-TR-03 | 30mm |
IBT1 B1SDS B1SDR |
B1SDT | 联系定价 | |
| TC145 | 1.00 mm | 28–30 | .029" (0.74 mm)–.038" (0.97 mm) | CAT-MC-1145-2830-FR-03 | 40mm |
IPP1 P1PDS P1PDR |
P1PDT | 联系定价 | |
| TC145 | 1.00 mm | 28–30 | .029" (0.74 mm)–.038" (0.97 mm) | CAT-MC-1145-2830-FS-03 | 40mm |
IPP1 P1PDS P1PDR |
P1PDT | 联系定价 | |
| TC145 |
1.00 mm | 28–30 | .029" (0.74 mm)–.038" (0.97 mm) | CAT-MC-1145-2830-TR-03 | 30mm |
IPP1 P1PDS P1PDR |
P1PDT | 联系定价 |
台式压接机
Samtec建议将这些压力机与其组件一起使用:
- Mecal by Starn(型号TT)
- Artos(型号TU-14)
- Schleuniger(型号UC-200)