Compute Express Link®:突破性CPU到设备互连器

Compute Express Link®:突破性CPU到设备互连器

概述

CXL®是一款突破性高速CPU到设备和CPU到内存互连器,旨在提升下一代数据中心的性能。

CXL®是一种开放式行业标准,提供主机处理器与加速器、内存控制器/扩展器和智能I/O设备等设备之间的高带宽、低延迟连接,适用于异构计算和分解用例。

CXL®联盟是一个开放式行业标准组织,其成立目的是制定技术规范,促进新兴使用模式实现突破性性能,同时支持数据中心加速器和其他高速增强功能的开放式生态系统。CXL®联盟代表了广泛的行业专业知识,包括领先的云服务提供商、通信OEM、IP/硅/设备提供商和系统OEM。

Samtec的PCI Express和CXL Over Optical解决方案视频

CXL®设计标志是Compute Express Link Consortium, Inc.的注册商标。详情请访问 www.computeexpresslink.org

CXL标识

CXL®互连方案

PCI Express®/CXL®标准互连器

侧边卡插座和电缆组件

  • PCIE-G4 - PCI Express® 4.0细长型板级插座
  • PCIE-G5 - PCI Express® 5.0细长型板级插座
  • PCIC-G4 - PCI Express® 4.0延长电缆,适用于调试和特征描述
  • PCIEC-G5 - PCI Express® 5.0/6.0延长电缆,适用于调试和特征描述
  • PCRF-G4 - PCI Express® 4.0测试电缆,带用于调试的2.92 mm射频连接器
  • PCRF-G5 - PCI Express® 5.0/6.0测试电缆,带用于调试的2.92 mm射频连接器

FireFly™ 光缆组件

  • PCOA - PCI Express®-Over-Fiber适配卡,配有FireFly™ 光缆
  • PCUO - PCI Express®-Over-Fiber FireFly™ 光缆组件
  • PCUE - PCI Express®-Over-FireFly™ 铜缆组件

支持CXL® 3.2的互连器

AcceleRate® HD超高密度细长型多排夹层料带

  • ADM6 / ADF6 - AcceleRate® HD超高密度细长型多排夹层料带

AcceleRate® HP高性能阵列和电缆系统

AcceleRate® mP高密度高速电源/信号阵列

  • UDM6 / UDF6 - AcceleRate® mP高密度高速电源/信号阵列

AcceleRate®迷你型电缆系统

  • ARM6 / AMF6 - AcceleRate®迷你型插座和电缆系统

AcceleRate®细长型直连电缆系统

铜制Si-Fly®轻薄型高密度电缆系统

  • CPC / CPI - 铜制Si-Fly®轻薄型高密度电缆系统

ExaMAX® I/O屏蔽、高密度电缆系统

  • EBCE / EBTC - ExaMAX® I/O屏蔽、高密度电缆系统

ExaMAX®高速背板系统

Flyover® QSFP电缆系统

  • FOSFP - Flyover® SFP电缆系统
  • FQSFP - Flyover® QSFP电缆系统
  • FQSFP-DD - 双倍密度Flyover® QSFP电缆系统
  • FQSFP-D8 - 800G Flyover® QSFP双倍密度
  • FSFP - Flyover® SFP电缆系统

Generate™高速侧边卡​​​​​​​连接器和电缆系统

  • HSEC6-DV / GC6 -Generate™高速侧边卡​​​​​​​连接器和电缆系统
  • GC6-RF - Generate™高速测试电缆

Halo™铜中板电缆系统

NovaRay®极高密度和极致性能阵列与电缆系统

  • NVAM / NVAF - NovaRay®极高密度和极致性能阵列
  • NVAC / NVAM-CT - NovaRay®极高密度和极致性能电缆系统

NovaRay® I/O 128 GbPS PAM4面板安装电缆系统

  • NVACE / NVACP - NovaRay® I/O极高性能电缆系统
  • NVA3E / NVA3P - NovaRay® I/O耐用型38999电缆系统

NovaRay®微型耐用型背板系统

  • NVBF / NVBM-RA - NovaRay®微型耐用型背板连接器
  • NVCF / NVCM-RA - NovaRay®微型耐用型背板电缆系统

Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4互连系统

  • SFBF / SFBM - Si-Fly® HD夹层阵列
  • SFCC / SFCM - Si-Fly® HD共封装电缆系统
  • SFNC / SFNM-L - Si-Fly® HD近芯片电缆系统

SUPERNOVA™轻薄型压缩转接板

  • GMI - SUPERNOVA™轻薄型压缩转接板

下载和资源

CXL互连方案指南

CXL®互连方案

下载PDF文件
产品概览指南

产品概览指南

下载PDF文件
高速电缆互连方案指南

高速电缆互连方案指南

下载PDF文件
光学器件中板收发器解决方案指南

光学器件中板收发器解决方案指南

下载PDF文件
人工智能/机器学习解决方案指南

人工智能/机器学习解决方案指南

下载PDF文件

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天