Diskrete Crimp-Kabel

Diskrete Drahtsteckverbinder, Draht-zu-Draht-Steckverbinder, Kabelkonfektionen und Komponenten mit Rasterverfügbarkeit von 0,80 mm bis 6,35 mm und Leiterbereichen von 32 bis 10 AWG. Umfangreiche Auswahl an Gehäusen, Kontakten und Klemmen, verfügbar mit robuster Verriegelung, hochzuverlässigem Tiger Eye™ Kontaktsystem, oder individuell ummantelten Kontaktsystem in Standard- oder Hochleistungsausführung, Polarisierung und Kodierstiften. Werkzeuge sind für Komponenten und komplette Montageproduktion erhältlich.


0.80 mm Raster Tiger Eye™0.80-mm-Raster Tiger Eye™ Einzeladersystem

Kompaktes Einzelader Kabelsystem mit dem Tiger Eye™-Kontakt für hochzyklische Applikationen mit hoher Zuverlässigkeit.

Eigenschaften
  • Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
  • 5, 10, 15 und 20 Kontakte pro Reihe
  • 32-AWG-Leiter
  • Einzel- oder doppelendige Konfektionen
  • Verriegelung standardmäßig
Produkte
V
  • SESDT
  • TEM
  • ISDE
  • CC396
0.80 mm Raster Tiger Eye™

1.00 mm Raster Micro Mate™1.00 mm Raster Micro Mate™ Einzeladersystem

Platzsparendes Einzeladersystem, das Kabel-zu-Board-, Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Panel-Anwendungen unterstützt.

Eigenschaften
  • Eine Produktfamilie, die Kabel-zu-Board-, Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Panel-Anwendungen unterstützt
  • Extrem kompakte Form im Vergleich zu anderen 28 AWG-Baugruppen
  • Robuste Einfach- oder Doppelverriegelung für eine feste Verbindung
  • Chassis-Befestigungs-Version passt zu .033" bis .090" Panelstärke
  • Doppelkontakt
  • 2 bis 20 Kontakte (einreihig)
  • 4 bis 40 Kontakte (zweireihig)
  • 28- oder 30-AWG-Leiter
  • Teflon™ Fluorpolymer-Kabel für Hochtemperatur- oder halogenfreie Anwendungen erhältlich​​​​​​​
  • Extrem niedriges Profil, abgewinkelter Boardmontage-Steckverbinder/Kabelgegenstück
  • Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich
  • Montagewerkzeug ist erhältlich
Produkte
V
  • S1SS
  • S1SST
  • S1SD
  • S1SDT
  • T1M
  • T1SS
  • T1SST
  • T1SD
  • T1SDT
  • T1PS
  • T1PST
  • T1PD
  • T1PDT
  • ISS1
  • ISD1
  • CC09R
  • CC09M
  • IST1
  • ISP1
  • IDT1
  • IDP1
  • TC37M
  • TC37R
1.00 mm Raster Micro Mate™

URSA™ I/OURSA™ I/O – Ultrarobuste Stromkabelkonfektion

Die Stromkabelkonfektion URSA™ I/O verfügt über einen Hyperboloid-Kontakt für extreme Zuverlässigkeit und eine hohe Anzahl an Steckzyklen sowie EMI-Schutz bei besonders rauen Einsatzbedingungen.

Eigenschaften
  • Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung
  • Hyperboloid-Kontakt für eine extrem hohe Anzahl von Steckzyklen
  • 1,00-mm-Mikroraster in zweireihiger platzsparender Ausführung
  • Extreme Dichte mit insgesamt bis zu 1.450 I/Os in einem 1RU-Modul (29 Kabel mit insgesamt je 50 I/Os)
  • Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Board-Lösungen
  • EMI-Abschirmung zur Begrenzung der Signalverschlechterung und Optimierung der Leistung
Produkte
V
  • B1SD
  • B1SDT
  • P1PD
  • P1PDT
  • P1M
  • IBT1
  • B1SDS
  • CC508
  • IPP1
  • P1PDS
  • TC145
URSA™ I/O

.050" Raster Tiger Eye™.050"-Raster Tiger Eye™ Einzeladersystem

Hochzuverlässige Tiger Eye™ Kabel, Stecker, Buchsen und Stiftleisten für raue Einsatzbedingungen in miniaturisierten Anwendungen.

Eigenschaften
  • Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
  • Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
  • Abgeschirmt, polarisiert und kodiert
  • PVC oder Teflon™ Fluorpolymer-Kabel​​​​​​​
  • Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich
  • Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Produkte
V
  • SFSS
  • SFSST
  • SFSD
  • SFSDT
  • TFSD
  • TFSDT
  • TFSS
  • TFSST
  • SFM
  • TFM
  • SFC
  • TFC
  • ISDF
  • CC03M
  • CC03R
  • TSDF
  • T1M44-M
  • T1M44-R
.050" Raster Tiger Eye™

2.00 mm Raster Tiger Eye™2.00-mm-Raster Tiger Eye™ Einzeladersystem

Hochzuverlässige Tiger Eye™ Kabel, Stecker, Buchsen und Stiftleisten mit hoher Zugkraft für raue Einsatzbedingungen.

Eigenschaften
  • Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
  • Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
  • Abgeschirmt, polarisiert und kodiert
  • PVC oder Teflon™ Fluorpolymer-Kabel​​​​​​​
  • Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich
  • Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Produkte
V
  • S2SD
  • S2SDT
  • T2SD
  • T2SDT
  • S2M
  • T2M
  • ISD2
  • CC81L
  • CC81R
  • ITD2
  • T1M82-L
  • T1M82-R
2.00 mm Raster Tiger Eye™

2.00 mm (.0787") IDC-KABELSYSTEM2.00-mm-Raster IDC-Kabelsystem

Kabel-zu-Board-System mit vereinfachten Anschlüssen für Feldapplikationen.

Eigenschaften
  • Nur Komponenten, Kundenmontage erforderlich
  • Keine speziellen Werkzeuge benötigt
  • Erhältlich mit 2, 3, 4 oder 5 Kontakten
  • Geeignet für AWG 24 Einzelader-Kabelkonfektion
  • Standardmäßige Einzelverriegelung zum Verschließen
Produkte
V
  • I2SS
  • T2I
2.00 mm (.0787") IDC-KABELSYSTEM

2.00 mm Raster mPOWER®mPOWER® Ultramikro-Leistungssteckverbinder im Raster 2 mm

Samtecs mPOWER® Leistungssteckverbinder im Raster 2 mm können mit bis zu 18 Ampere betrieben werden und sind für die Bereitstellung einer kombinierten Strom- und Signal/Masse-Lösung konzipiert.

Eigenschaften
Produkte
V
  • UMPT
  • UMPT-RA
  • UMPS
  • GPSO
  • UMPC
  • UMPCT
  • IMPC
  • IMPCC
  • CC489
  • UMPI
  • UMPIT
  • UMPE
  • UMPET
2.00 mm Raster mPOWER®

.100"- Raster Mini Mate®.100" Raster Mini Mate® Einzeladersystem

Robuste, individuell ummantelte Kontakte für hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen.

Eigenschaften
  • Nennstrom bis 3.3 A
  • Kunststoff- oder Metallverschlüsse
  • 20 AWG bis 30 AWG PVC oder Teflon™ Fluorpolymer-Kabel​​​​​​​
  • Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich
  • Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Produkte
V
  • IPD1
  • CC79L
  • CC79R
  • IPM1
  • IPR1
  • T1M74-L
  • T1M74-R
  • PK-79
  • MMSD
  • MMSDT
  • MMSS
  • MMSST
  • MMTD
  • MMTDT
  • MMTS
  • MMTST
  • MRTD
  • MRTDT
  • IPL1
.100"- Raster Mini Mate®

.100"- Raster Mini Mate® Universal,100" Mini Mate® UNIVERSAL Einzeladersystem

Passt zu standard und ummantelten .025" (0.64 mm) Vierkantkontakt-Stiftleisten.

Eigenschaften
  • Passt zu standardmäßigen und ummantelten 0,025" (0.64 mm) Vierkantkontakt-Stiftleisten
  • 24- bis 28-AWG-Kabel
  • Ein- oder zweireihiges System zur Auswahl
  • Polarisierungs-Option
  • Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich
  • Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Produkte
V
  • ISSM
  • ISDM
  • CC83L
  • CC83R
  • SMSS
  • SMSD
  • TST
.100"- Raster Mini Mate® Universal

0,165"-Raster Power Mate®.165" Power Mate®-Einzeladersystem

Robuste Power-Systeme mit individuell ummantelten Kontakten für Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen.

Eigenschaften
  • Nennstrom bis 7.6 A
  • Kunststoffverschlüsse
  • 16 AWG bis 24 AWG PVC oder Teflon™ Fluorpolymer-Kabel​​​​​​​
  • Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich
  • Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Produkte
V
  • IPBD
  • CC69L
  • CC69R
  • PMSD
  • PMSDT
  • PMSS
  • PMSST
  • IPBT
0,165"-Raster Power Mate®

5.00-mm-Raster PowerStrip™/305.00-mm-Raster PowerStrip™/30 Einzeladersystem

Nur Strom, oder Signal/Strom Kombination mit Buchsenleisten mit bis zu 30 A pro Kontakt, für raue Einsatzbedingungen.

Eigenschaften
  • 30 A High-Power-System
  • Doppelblatt-/Dual-Blade-Power-Kontakt
  • Tiger Eye™ Signalkontakte
  • Robustes Verriegelungssystem
  • Nur Strom-, oder Signal-/Strom Kombinationsysteme
  • Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich
  • Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Produkte
V
  • IMS5
  • IMSC5
  • CC46L
  • CC46R
  • CC81L
  • CC81R
  • MPSS
  • MPCC
  • MPT
  • MPTC
5.00-mm-Raster PowerStrip™/30

0,250-Zoll-Raster PowerStrip™/40.250"-Raster PowerStrip™/40 Einzeladersystem

High-Power-Kabel und Buchsen mit bis zu 40 A pro Kontakt, für raue Einsatzbedingungen.

Eigenschaften
  • 40 A High-Power Systeme
  • Doppelblatt-/Dual-Blade-Power-Kontakt
  • Tiger Eye™ Signalkontakte
  • Robustes Verriegelungssystem
  • Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich
  • Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Produkte
V
  • IPS6
  • CC10R
  • PESS
  • PET
0,250-Zoll-Raster PowerStrip™/40

Cutting-edge data rates have received much well-deserved press in the electronics media. New 56 and 112 Gbps PAM4 systems are in operation with verified, sustainable performance, and we’re on the […] The post Integral Ground Plane For Data Rate, Power, and Processing appeared fir...
A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...
One of the ways we continue to hold the #1 spot for several website categories in our industry is by making it easy for customers to get in touch with us and […] The post Try This Helpful New Way to Submit Website Feedback appeared first on The Samtec Blog....
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...