Miniatur-Gewindeverbinder; 30 % kleiner als SMP
SMPM MIL-STD-348 Schnittstelle mit einziehbarer Gewindemutter
Das Gewinde bietet eine sichere, robuste Verbindung für hervorragende elektrische und mechanische Leistung
Ideal in extremen/rauen Umgebungen wie starken Vibrationen oder Temperaturschocks
Zusammensteckbar mit den meisten SMPM-Gewindesteckverbindern auf dem Markt
Mischtechnologie-Anschluss
Niedriges VSWR
Volle Arretierung oder glatte Bohrung für unterschiedliche Haltekräfte
SMPM-Kabelsteckverbinder mit Gewinde an den Kabelkonfektionen RF047-A und RF086 von Samtec
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 65 GHz
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Produkte
SMPMT – SMPM-Gewindestecker mit 50 Ohm bis 65 GHz, Mischtechnologie
Eigenschaften
Miniatur-Gewindeverbinder; 30 % kleiner als SMP
SMPM MIL-STD-348 Schnittstelle mit einziehbarer Gewindemutter
Das Gewinde bietet eine sichere, robuste Verbindung für hervorragende elektrische und mechanische Leistung
Mischtechnologie-Anschluss
Niedriges VSWR
Vollrastung oder glatte Bohrung
Zusammensteckbar mit den meisten SMPM-Gewindesteckverbindern auf dem Markt
SMPM-Kabelsteckverbinder mit Gewinde an den Kabelkonfektionen RF047-A und RF086 von Samtec
Vertrieb kontaktieren
Mehr RF-Steckverbinder
- 1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- SSMA Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMA 50 Ohm
- SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMPM-Präzisions-RF-Gewinde, 50 Ohm
- SMP3 Präzisions-HF-Steckverbinder, 50 Ohm
- SMP Präzisions-RF, 50 Ohm
- TNCA Präzisions-RF, 50 Ohm
- Präzisions-RF Typ N, 50 Ohm
- BNC 75 und 50 Ohm
- DIN 1.0/2.3 75 Ohm
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 und 75 Ohm
- MMCX 50 und 75 Ohm
- SMB 50 und 75 Ohm
- TNC 50 Ohm
- Serieninterne Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Zwischenserien-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Magnum RF®
- Flexibler Wellenguide
- Mikroskalige Gruppen
- Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem
- IsoRate®
- Robuste, blindsteckbare modulare Lösungen bis 110 GHz