0.635 mmピッチ オープンピンフィールド アレー
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4のパフォーマンス
コスト最適化ソリューション
スタック高さ5 mm~10 mmの低背型
合計400ピンまで対応;将来的には最大1,000ピン以上
PCIe® 6.0/CXL® 3.1および100 GbEと互換性のあるデータレート
Analog Over Array™対応
Samtecは人工知能/機械学習、試作・開発・評価、半導体製造、量子コンピューティング、高性能コンピューティング/スーパーコンピューティングなど、半導体&コンピューティングアプリケーション向けのハイパフォーマンス インターコネクト ソリューションの包括的ポートフォリオを提供しています。
Samtecの世界的に名高い技術エキスパートチーム、各種オンライン設計ツール、およびワールドクラスのSudden Service® は、設計から製造まで、あらゆるコンピュータ&半導体アプリケーションをサポートします。
AcceleRate® HP 0.635 mmピッチアレーは、112 Gbps PAM4の非常に優れたパフォーマンスとフレキシブルなオープンピンフィールド設計が特徴です。
0.635 mmピッチ オープンピンフィールド アレー
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4のパフォーマンス
コスト最適化ソリューション
スタック高さ5 mm~10 mmの低背型
合計400ピンまで対応;将来的には最大1,000ピン以上
PCIe® 6.0/CXL® 3.1および100 GbEと互換性のあるデータレート
Analog Over Array™対応
90 GHz, 70 GHz, 50 GHz および 40 GHz のテスト アッセンブリー
評価ボードの小型化とトレース長の短縮を実現
特性評価対象のSerDesに直接隣接して配置するための基板へのコンプレッションマウント
ソルダーレス設計により、コスト削減と研究室での使いやすさを実現しました。
マイクロストリップ/CPWまたはストリップラインのPCB伝送タイプ
パフォーマンス検証向けにテストボードあり
計装機器への1.00 mm, 1.85 mm, 2.40 mm または 2.92 mm接続
1列または2列
高密度、省スペース設計
アプリケーションの完全なリスト:SerDesの特性評価、クロック/データ・リカバリ(CDR)、mmWaveレーダー、自動テスト装置、FR25Gネットワーク
RFグループ:専任のRFエンジニアがRF関連の問題について個別にサポートを提供
NovaRay®は、従来のアレーよりも40%少ないスペースに、超高密度でチャネルあたり112 Gbps PAM4のパフォーマンスを備えています。
チャネルあたり112 Gbps PAM4
総合データレート4.0 Tbps - 9 IEEE 400Gチャネル
革新的なフルシールド ディファレンシァル ペア設計により、きわめて低いクロストーク(最大40 GHz)と詳細なインピーダンス制御を実現
2箇所の接触部でより確実に接続
85 Ωと100 Ωのアプリケーション両方に対応する92 Ωソリューション
Analog Over Array™対応
ExaMAX®バックプレーンシステムは、112Gbps PAM4対応フライオーバー®ケーブルや、64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)対応ボード・ツー・ボードなどのさまざまなアプリケーションに最適な、高密度で柔軟な設計を可能にします。
2.00mm列ピッチで有効な64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)
設計者は密度の最適化やボード層数の削減が可能
角度を付けた状態での嵌合の場合でも安定性を保つ、2箇所の接触部
Telcordia GR-1217 CORE規格に準拠
ディファレンシァルペアスタッガード設計のウエハー;24~72ペア(ボードコネクタ)および16~96ペア(ケーブルアッセンブリー)
各ウエハーはワンピースのエンボス加工グランド構造が組み込まれ、クロストークを低減
市場で最も低い挿入力:コンタクトあたり最大0.36 N
シグナルインテグリティを向上し、高いデータレートでのシグナルパスを長くするバックプレーン ケーブル アッセンブリー
SamtecのEye Speed®超低スキューTwinaxケーブルがより優れた柔軟性とルーティング可能性を提供
スタブフリー嵌合
プレスフィットターミネーション
電源およびガイドモジュール搭載可
ルーティングとグラウンディングの最大限の柔軟性
典型的なアレー製品と比べて低い挿抜力
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
オープンピン フィールド設計で最大560のI/O
1.27 mm (.050")ピッチ
堅牢なEdge Rate®コンタクト
ある程度の斜め嵌合/抜去が可能
ソルダーチャージ端子で実装が簡単
Extended Life製品 (E.L.P.™) 標準規格に準拠
Analog Over Array™対応
7 ~ 18.5 mmスタック高さ
バーティカル、 ライトアングル、プレスフィット
40 mmまでのエレベーテッド システム
85 Ωシステム
規格:VITA™ 47、 VITA™ 57.1 FMC™、 VITA™ 57.4 FMC+™、 VITA™ 74 VNX™、 PISMO™ 2
IPC J-STD-001F(はんだ付される電気及び電⼦組⽴品に関する要件事項)-クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠(SEAM/SEAFシリーズのみ)
IPC-A-610F電子部品組立の許容基準 - クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠(SEAM/SEAFシリーズのみ)
SamtecのXCede® HD高密度バックプレーン システムは、密度が重要なアプリケーションに理想的コンパクトなフォームファクタと、柔軟性とカスタマイズ可能なソリューションのためのモジュラー設計を特長としています。
大幅なスペース削減を実現するコンパクトなフォームファクタ
アプリケーションの柔軟性を提供するモジュラー設計
高密度バックプレーンシステム - リニアインチあたり最大ディファレンシァル ペア数84まで対応
列ピッチ1.80 mm
3ペア、4ペア、6ペア設計
4列、6列、8列
12~48ペア
シグナルピンに最大3.00 mmまでのコンタクトワイプ
複数のシグナル/グランドピン配置オプションあり
電源、ガイダンス、キーイングおよびサイドウォール搭載可
85 Ωおよび100 Ωのオプションあり
3段階シーケンスにて活線挿抜対応
低速アプリケーション向けにコスト効率性の高い設計を提供可
SamtecのFireFly™ Micro Flyover System™組み込みの堅牢な光トランシーバーは、より長距離の光ケーブル、またはコスト最適化のための銅経由の112 Gbps PAM4へのパスで、レーンあたり最大28 Gbpsのデータ接続を「オフボード」で実現します。
レーンあたり28 Gbpsまでのハイスピード パフォーマンス
x4およびx12設計
銅線と光ケーブルの互換性
様々な内蔵型ヒートシンクおよびエンド2オプション
マイクロラギッド ツーピースコネクター
拡張温度とPCIe®-Over-Fiberソリューション