商用オフザシェルフ (COTS)
- 認証取得ISO-9001
- 高コスト効率
- 短期リードタイム
- 最小発注数量の制限なし
- オンラインの完全適格性試験
軍事/航空宇宙製品 (MAP)
- Samtecのプリントに合わせたCOTS変更
- 製造地域管理が可能
- 製品仕様管理が可能
- 非標準オプションあり
- AS9102 FAIが利用可能
- ITAR管理が可能
Samtecは、お客様の厳しい品質、生産、コンプライアンスの要件を満たす標準およびアプリケーション固有の軍事・航空宇宙設計のためのSudden Service®ソリューションを提供します。Samtecが現在進めている過酷環境試験イニシアチブを極めて柔軟な高速相互接続性と組み合わせることで、信頼性の高いパフォーマンスと耐久性を必要とする軍事・航空宇宙アプリケーションに費用効果の高いクイック ターン ソリューションを提供します。
Samtecのアップスクリーンテスト(MIL-DTL-55302を満たす、または上回る)についてお問い合わせください。連絡先 [保護されたEメール]。
商用オフザシェルフ (COTS)
軍事/航空宇宙製品 (MAP)
アプリケーション専用製品(ASP)
高サイクルかつ高い信頼性のTiger Eye™コネクターシステムは、1,000以上の嵌合サイクル定格を有する、Samtecで最も堅牢な接点システムです。0.80mm、1.27mm、および2.00mmピッチといった様々な堅牢化オプションをご用意しています。
高信頼性Tiger Eye™スリーフィンガーベリリウム銅コンタクトシステム
0.80 mm、1.27 mm、2.00 mmのピッチを選択可能
より強い引抜力のロック&ラッチングシステム(オプション)
標準設計と低コスト設計
Extended Life製品試験あり
過酷環境試験(SET)が利用可能(samtec.com/setをご覧ください)
ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、コンポーネント、ツールあり
ルーティングとグラウンディングの最大限の柔軟性
典型的なアレー製品と比べて低い挿抜力
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
オープンピン フィールド設計で最大560のI/O
1.27 mm (.050")ピッチ
堅牢なEdge Rate®コンタクト
ある程度の斜め嵌合/抜去が可能
ソルダーチャージ端子で実装が簡単
Extended Life製品 (E.L.P.™) 標準規格に準拠
Analog Over Array™対応
7 ~ 18.5 mmスタック高さ
バーティカル、 ライトアングル、プレスフィット
40 mmまでのエレベーテッド システム
85 Ωシステム
規格:VITA™ 47、 VITA™ 57.1 FMC™、 VITA™ 57.4 FMC+™、 VITA™ 74 VNX™、 PISMO™ 2
IPC J-STD-001F(はんだ付される電気及び電⼦組⽴品に関する要件事項)-クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠(SEAM/SEAFシリーズのみ)
IPC-A-610F電子部品組立の許容基準 - クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠(SEAM/SEAFシリーズのみ)
Razor Beam™自己嵌合高速堅牢ケーブルは、垂直と直角のオプションをご用意しています。加えて、信頼性を向上させる堅牢なスクリューダウンオプションも提供しています。
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
38 AWGマイクロ リボン同軸ケーブル
堅牢なスクリューダウンのオプション
バーティカルまたはライトアングルのエンドオプション
0.50 mm (.0197")ピッチ
AcceleRate®は、64Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)速度およびPCIe® 6.0/CXL® 3.2対応のダイレクトアタッチ技術と超低背型スキューTwinaxケーブルを備えた業界最薄ケーブルシステムです。
幅7.6 mmの超薄型
高密度の2列設計
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
8、16および24 差動ペアオプションが利用可能
16のディファレンシャル ペア オプションは、PCIe® x4とサイドバンドに対応
24のディファレンシャル ペア オプションは、PCIe® x8とサイドバンドに対応
1列あたり13、25、37のシングルエンド極数
34AWG、外径.024インチ(0.61mm)50ΩThinSE™マイクロ同軸ケーブル、5Gbps NRZ
ディファレンシァル ペアとシングルエンドの混合シグナリングを利用可能
トランジションボードとそれに伴う変動を排除することでシグナルインテグリティを向上
嵌合ボードレベルソケットは、PCBのバーティカルおよびライトアングルでの安定性を高める堅牢な溶接タブを標準装備
堅牢なメタル ラッチング&防水/防塵
遠端クロストークを低減するための「逆極性」ピン配置オプション
ボード・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブルのアプリケーションを1つの製品群でサポート
ブレードあたり最大18 A
従来の電源システムに比べて40%の省スペース化
2.00 mmピッチの 2-10 パワーブレード
5 mm~16 mm、18 mm、20 mmのスタック高さ
堅牢なラッチング付きディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーは、ボードのレイアウトを簡素化し、システム内のアクティブコンポーネントに直接電力を供給
URSA® I/Oは、Hyper Claw™双曲面タイプの接点を採用しており、EMI保護を備え、極めて過酷なアプリケーションにおいても高い信頼性と高い嵌合サイクルを実現します。
高い信頼性を確保する4つの接点
極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点
開発中:堅牢なURSA® I/Oハウジングで利用可能なさまざまなコンタクト - マイクロミニチュア/プッシュオンSMPMスタイル、高性能AcceleRate®、電源、および1〜5バンクの組み合わせ
定格電流:最大3.8A
定格電圧:最大200VAC/282VDC
二列省スペース設計1.00mmマイクロピッチ
1RUパネル向け最高1,450の超高密度I/O(計50I/Oあたりケーブル29本)
ケーブル・トゥ・ケーブルおよびケーブル・基盤間ソリューション
EMIシールドが信号劣化を防止し、最適なパフォーマンスを実現
SamtecのFireFly™Micro Flyover System™組み込み型の堅牢なミッドボード光学トランシーバーは、長距離の光ケーブルまたは銅線を介して112Gbps PAM4へのパスを使用することで、レーンあたり最大28Gbpsのデータ接続を「オフボード」にし、コストの最適化に寄与します。
レーンあたり28 Gbpsまでのハイスピード パフォーマンス
x4およびx12設計
銅線と光ケーブルの互換性
様々な内蔵型ヒートシンクおよびエンド2オプション
マイクロラギッド ツーピースコネクター
拡張温度とPCIe®-Over-Fiberソリューション
ミリ波ケーブル アッセンブリー用の連動式マルチポートRFブロックとケーブル アッセンブリー。スペースが制限され、高い動作周波数が要求される場合に最適です。
高密度、省スペース設計
さまざまな保持力を備えたプッシュオン インターフェイス
連動式SMPMコネクター:最大65モードフリー動作 GHz
超小型のSMPMスタイルにより、より小さなバンドルサイズを実現し、軽量化とエアフローの向上
50 Ωインピーダンス
保持力を高めるスクリューダウン機能(オプション)
ケーブル・ツー・ボード、および ボード・ツー・ボード ソリューション
アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター