Highspeed-Kabelbaugruppen mit Mikro-Koaxial- und Twinax-Kabel für differenzielle und single-ended Applikationen.
Highspeed-Kabelbaugruppen mit Mikro-Koaxial- und Twinax-Kabel für differenzielle und single-ended Applikationen. Die Baugruppen beinhalten zukunftssichere, kompakte Arrays, integrierte Groundplane, hermaphroditische, robuste Edge Rate®- und PCI Express® Highspeed-Systeme.
Die Kabelkonfektion AcceleRate® HP ist die branchenweit dichteste Lösung für Kabel-zu-Bord-Anwendungen mit einer Leistung von 112 Gbit/s PAM4. Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.
AcceleRate® ist das branchenweit schmalste Twinax-Kabelsystem mit geringsten Laufzeitunterschieden für 56 Gbps PAM4-Geschwindigkeiten und Direct-Attach-Technologie. Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.
NovaRay® verbindet extreme Dichte und Leistung für 112 Gbit/s PAM4 pro Kanal bei 40 % weniger Platzanforderung als herkömmliche Arrays.
ExaMAX® Highspeed-Backplane-Bauteile bieten eine Übertragungsgeschwindigkeit von 56 Gbit/s.
Ultrahochdichte, On-Package-steckbare Verbindung, die das BGA umgeht und eine extreme Kanalleistung bis 112 Gbit/s PAM4 und darüber hinaus ermöglicht.
Zukunftssicheres System mit austauschbarem Kupfer oder Glasfaser FireFly™ mit demselben Mikro-Steckverbinder-System für bis zu 28 Gbps pro Leitung.
Diese direkt angeschlossenen Flyover® QSFP-Kabelkonfektionen verbessern die Signalintegrität und erhöhen die Signalpfadlänge bei höheren Datenraten.
Kostengünstige Highspeed-Kabelgruppe mit Einpresstechnik direkt an die Leiterplatte.
Diese Highspeed-Kabelbaugruppen beinhalten eine integrierte Ground-/Powerplane sowie Mikro-Koaxial- und Mikro-Twinax-Kabel.
Diese Kabelkonfektionen für kompakte Highspeed-Arrays bietet Mikro-Koaxialkabel und robuste Edge Rate®-Kontakte.
Diese Kabelkonfektionen für ultrakompakte Highspeed-Arrays bietet Mikro-Koaxialkabel und robuste Edge Rate®-Kontakte.
Diese Highspeed-Kabelbaugruppen beinhalten robuste Edge Rate®-Kontakte und Eye Speed®-Mikro-Koaxial- oder Twinax-Kabel.
Diese Highspeed-Kabelbaugruppen verfügen über Eye Speed® Twinax-Kabel für eine optimierte Leistung.
PCI Express® – Highspeed-PCIE-Kabel und -Kabelkonfektionen. Diese Jumper-Kabel unterstützen eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links.
Diese Highspeed-Kabelbaugruppen beinhalten eine Groundplane, Mikro-Koaxial- oder Twinax-Kabel und robuste Edge Rate®-Kontakte.
Diese miniaturisierten robusten Highspeed-Kabelbaugruppen bieten Eye Speed®-Mikro-Koaxialkabel.
Diese Kabelkonfektionen mit sehr geringer Höhe enthalten Eye Speed®-Twinax-Kabel und Interposer auf PCB-Basis für eine Highspeed-Leistung von 28+ Gbps.
Kostengünstige Hochgeschwindigkeits-Mikrokoaxialkabel mit 50 Ohm einpoliger Signalführung, 38 AWG-Mikrokoaxialkabel und ein platzsparendes, kompaktes Design.
Abgeschirmte Highspeed-Twisted-Pair-Kabelkonfektion für 100-Ohm-Applikationen.
Optische und kupferbasierende High-Speed Kabellösungen mit geringem Signalversatz, robusten Verriegelungssystemen und geschirmten EMI-Schutz für robuste Panel-zu-Panel-Applikationen. Die Konfektionen beinhalten HyperTransport™ HT 3.1 Performance für das kompakteste I/O System in der Industrie, miniaturisiertes Design zur Verringerung der Platinenfläche und SFP+ Jumper für bis zu 20 Gbps Datenübermittlung.
Diese Direct-Attach QSFP28 Flyover-Kabelkonfektionen verbessern die Signalintegrität und erhöhen die Signalpfadlänge mit höheren Datenraten.
NovaRay® I/O nutzt die Flyover®-Kabeltechnologie, um aggregierte Daten mit bis zu 3584 Gbit/s PAM4 vom IC-Gehäuse zum Panel und darüber hinaus zu leiten.
Die Stromkabelkonfektion URSA™ I/O verfügt über einen Hyperboloid-Kontakt für extreme Zuverlässigkeit und eine hohe Anzahl an Steckzyklen sowie EMI-Schutz bei besonders rauen Einsatzbedingungen.
Zukunftssicheres System mit austauschbarem Kupfer oder Glasfaser FireFly™ mit demselben Mikro-Steckverbinder-System für bis zu 28 Gbps pro Leitung.
Robuste Highspeed-Kabelsysteme beinhalten ein positives Verriegelungssystem und unterstützen mehrere Protokolle.
Ultrakompaktes Highspeed-Kabelsystem mit HyperTransport™ HT3.1-Leistung für raue Einsatzbedingungen mit EMI-Schutz.
Das SFP+ System beinhaltet einen am Paneel montierten Steckverbinder und Überbrückungskabel für Highspeed-Applikationen.
Die USB-Steckverbinder von Samtec sind in unterschiedlichen Ausführungen, Typen und Anschlüssen verfügbar.
Bulls Eye®-Testpunktsystem für reduzierte Leiterbahnlängen, höhere Leistung, geringere Kosten und viermal höhere Bandbreitensignale in der gleichen Umgebung wie herkömmliche SMA-Testsysteme. Kabelsysteme zum Testen und Debuggen mit Koaxial-, Twinax- und abgeschirmten Twisted-Pair-Designs für anspruchsvolle Emulationsanforderungen.
Kabelsysteme zum Testen und Debuggen für anspruchsvolle Emulationsanforderungen.
Das kompakte Array-Design und fortschrittlichen Kabellösungen der Bulls Eye®-Produktfamilie von Samtec ermöglichen optimierte Leistung, jetzt mit bis zu 70 GHz. Kompressionsschnittstellen, kleiner Footprint und hohe Steckzyklenanzahl machen Bulls Eye® zu einer perfekten Wahl für hochleistungsfähige Testapplikationen.