Damit Sie noch schneller mit Ihrem Entwurf beginnen können, empfehlen wir Ihnen, ein 3D-Modell hier herunterzuladen oder direkt nach Ihrer Teilenummer zu suchen und dann die Registerkarte „Herunterladen“ im Teilebetrachter zu verwenden.
Einkaufswagen |
---|
!Der Einkaufswagen ist voll. Bitte gehen Sie zur Kasse, bevor Sie weitere Artikel hinzufügen.
Zwischensumme:
|
Registrieren Sie sich und erhalten Sie KOSTENLOS Exemplare von jeder
Teilenummer, jederzeit! Wir übernehmen sogar den Versand.
Buchsen, Stiftleisten und Anschlüsse im Raster 2,00 mm. 2-mm-Steckverbinder und Platinenstapler in Niedrigprofil-, erhöhten und High-Density-Ausführungen zur Verbindlung mehrerer Platinen. Zu den Optionen zählen senkrechte und abgewinkelte Orientierungen sowie Anschlüsse für Durchgangsbohrung, Oberflächenmontage, Mischtechnik, Einpresstechnik und Durchführung.
Kostengünstige Board-Stapellösungen mit bis zu 8 Gbit/s, um Hochgeschwindigkeitssignale in einer Vielzahl von Anwendungen zu übertragen.
Hochzuverlässige Tiger Eye™ Buchse für diskrete Kabeln, 2.00 mm Raster
Hochzuverlässiger Tiger Eye™-Header mit diskreten Kabeln, 2.00 mm Raster
Klassische Buchsenleisten, 2.00 mm (.0787") Raster
Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 2,00" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster
Hochzuverlässige Stiftleisten, 0,050" Raster
Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 0,050" Raster
Hochzuverlässige Tiger Eye™-Buchsenleisten, 0,050" Raster
Hochzuverlässige Tiger Eye™-Terminal-Leisten, 0,050" Raster
0.0505" Tiger Eye kostengünstige, zuverlässige Buchsenleiste
Tiger Eye™ Kosteneffektive Stiftleiste, 0,050" Raster
.050" FOURRAY™ Tiger Eye™ vierreihige Buchsenleiste
.050" FOURRAY™ Vierreihige Stiftleiste
.05050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit und flexibler Kontaktanzahl
0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste
Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster
Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster
In drei Achsen flexible Robuste 2-mm-Buchsen, Buchsenleisten im Raster 2.00 mm (,0787").
Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster
Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster
FleXYZ™ Buchsenleiste mit flexibler Höhe, 2.00 mm Raster
2.00 mm Press-Fit Buchsenleiste
2.00 mm PC/104-Plus™ Selbstsetzende Buchse
Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 2,00" Raster
Klassische Buchsenleisten, 2.00 mm (.0787") Raster
Buchsenleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster
Hochzuverlässige Tiger Eye™ Buchse für diskrete Kabeln, 2.00 mm Raster
2.00 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt
2.00 mm Stift-/Buchsenleisten Kombination mit Verriegelung
Terminals (2 mm), Rasterstiftleisten (0,.0787") mit 0,50-mm-Pins (0,020") und dreidimensionaler Flexibilität.
Tiger Eye™ Stiftleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster
Stiftleisten mit variabler Pfostenhöhe, 2.00 mm Raster
Stiftleisten mit niedrigem Profil und Endkappe, 2.00 mm Raster
2.00 mm Stiftleiste, waagerechte Oberflächenmontage
2.00 mm ummanteltes Terminal
2.00 mm ummantelte Stiftleiste mit variabler Bauteilhöhe
2.00 mm ummanteltes Terminal
2.00 mm Voll ummantelte vierreihige Stiftleiste
Hochzuverlässiger Tiger Eye™-Header mit diskreten Kabeln, 2.00 mm Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster
2.00 mm Stiftleiste, Einpresstechnik
2.00 mm Stift-/Buchsenleisten Kombination mit Verriegelung
© 2023 Samtec. Alle Rechte vorbehalten.
1-800-726-8329
1-800-SAMTEC-9
1-812-944-6733