使用Samtec的高速板对板Solutionator®构建您的对接连接器套件。微型背板系统包含各种间距、组装方向和针脚的高速侧边卡插座、高密度阵列、一体式接地平面和耐用型Edge Rate®互连器。
耐用型Edge Rate®高速、长寿命连接器料带,带有针对信号完整性性能进行过优化的端子系统。
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,直角
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,边缘安装
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,边缘安装
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,带护罩
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,带护罩
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角
0.635 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.635 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
Generate™高速侧边卡连接器/插座,带有耐用型0.80 mm微间距Edge Rate®端子。
0.80 mm高速侧边卡连接器,垂直
0.80 mm高速侧边卡连接器,直角
0.80 mm高速插卡式连接器,边缘安装
0.80 mm高速电源/信号组合卡缘连接器
0.80 mm高速差分对垂直卡缘连接器
0.80 mm耐用型高速侧边卡连接器
0.80 mm高速侧边卡连接器/增高器套件
0.80 mm高速转接卡
拥有耐用型Edge Rate®端子和偏差抑制技术的1.00 mm间距高速侧边卡插座。
1.00 mm Edge Rate®高速侧边卡连接器,垂直
各种中心线和组装方向的微间距插卡式插座。
0.80 mm迷你卡缘连接器,垂直
0.80 mm迷你卡缘连接器,垂直压接
0.80 mm迷你卡缘连接器,直角
0.80 mm迷你卡缘连接器,边缘安装
0.635 mm迷你卡缘连接器,垂直
0.635 mm迷你卡缘连接器,直角
1.00 mm迷你插卡式插座,垂直
1.00 mm迷你插卡式插座,直角
1.00 mm迷你插卡式插座,边缘安装
.050"迷你卡缘连接器,垂直
2.00 mm迷你卡缘连接器,垂直
0.50 mm迷你卡缘连接器,直角
0.50 mm迷你卡缘连接器,垂直
Samtec Q Rate®连接器拥有细长型一体式电源/接地平面和Edge Rate®端子,实现了卓越的SI性能。
0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插座
0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插头
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型插座料带,差分对
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型插座料带,直角
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型针脚料带,差分对
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型针脚料带,直角
Samtec Q Strip®连接器专为注重信号完整性的高速板对板应用而设计
0.50 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
0.50 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带
0.635 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
0.635 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带
0.80 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
Q Strip®高速接地平面插头,0.80mm间距
0.635 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带,直角
0.635 mm Q Strip®高速接地平面插座料带,直角
此系列耐用型高速连接器拥有接地平面和高滑动范围端子。
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,差分对
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带,差分对
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,直角
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带,直角
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,边缘安装
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带,边缘安装
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面组合电源插座料带
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面组合电源针脚料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面插座料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面针脚料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面插座料带,差分对
0.635 mm Q2™带护罩接地平面针脚料带,差分对
0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源插座料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源针脚料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源插座料带,差分对
0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源针脚料带,差分对
此系列高速高密度开放式端子阵列可实现最高的接地和布线灵活性。
.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座
.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚
SEARAY™高速直角开放式端子阵列插座,.050"间距
.050"SEARAY™高速直角开放式端子阵列针脚
.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚,压接
.050" SEARAY™高速端子开放式端子阵列插座,压接
.050" SEARAY™高速端子开放式端子阵列插座,直角压接
.050" SEARAY™高速高密度增高器,85欧姆
.050" SEARAY™高速高密度引脚片开放式端子阵列针脚,85欧姆
插孔紧固精密电路板堆叠架高