高功率连接器和耐用型连接器互连,最高可达60 A,采用带电源刀片或独立遮蔽式电源端子的小型和加高型设计。
高功率隔离式连接器,拥有独立遮蔽式端子的板对板电源插座和针脚料带。
.165" Power Mate®隔离式电源针脚插头
.100" Mini Mate®隔离式电源连接器插座料带
.100" Mini Mate®隔离式电源连接器针脚料带
.165" Power Mate®隔离式电源插座料带
采用Power Eye端子的标准和高温连接器料带,适用于每端子电流高达15 A的应用。
.156" Power Eye插座料带
.156"电源针脚料带
.156"高温电源针脚料带
.156"弹性堆叠,电源弹性板堆叠器
.200"电源插座料带
.200"电源针脚料带
.200"电源板堆叠器
微型2.00毫米间距电源插片互连器,电流高达18安培,适用于板对板、电缆到板和板对板应用。
2.00 mm mPOWER®超微型电源针脚,垂直
2.00 mm mPOWER®超微型电源针脚,直角
2.00 mm mPOWER®超微型电源插座
SureWare™导柱架高
2.00 mm mPOWER®超微型电源分离式线缆组件、插座
2.00 mm mPOWER®超微型电源分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座
2.00 mm mPOWER®分离式导线插座外壳
用于插座外壳的mPOWER®电缆支架
2.00 mm mPOWER®压接端子
2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,插座
开发中:2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座
2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,针脚
开发中:2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,针脚
2.00 mm mPOWER®分离式导线针脚外壳
用于针脚外壳的IMPEC - mPOWER®电缆支架
2.00 mm mPOWER®压接针脚
每个端子电流高达58.7 A的高功率系统。
.250" PowerStrip™/40 高功率插座料带
.250" PowerStrip™/40 A高功率针脚料带
5.00 mm PowerStrip™/30 A双叶插座料带
5.00 mm PowerStrip™/30 A双刃针脚料带
5.00 mm PowerStrip™/30 A无极性针脚/插座料带
5.00 mm PowerStrip™/30 A“铰链”电源插座料带
5.00 mm PowerStrip™/30 A“铰链”电源针脚料带
.150" PowerStrip™/20双刀电源插座料带
.150" PowerStrip™/20双刀电源针脚料带
.150" PowerStrip™/20无极性针脚/插座料带
具有模块化高功率和信号组合的60安培电源连接器,适合共面和直角板对板应用。EXTreme Ten60Power™互连器采用大电流设计,并拥有比现有连接器更轻薄的外形,在可改进系统内部空气流动的10 mm低矮外壳中提供了最高流强线长比。
EXTreme Ten60Power™ 60 Amp信号/电源组合
EXTreme Ten60Power™ 60 Amp信号/电源组合
高功率轻薄型系统。
.050" EXTreme LPHPower™ 30安培信号/电源组合插座料带
.050" EXTreme LPHPower™ 30安培信号/电源组合针脚料带