以下是客户选择SAMTEC互连器的一些原因:
- 行业领先的性能
- 支持行业协议:PCIe®、CXL®、以太网、InfiniBand™
- ISO-9001认证
- 用于原型设计的突发样本
- 交货时间短,库存管理充足
- 快速定制选项
- 加固选项
- Reserve®库存 - 产品在 1 天内发货
- 多个级别的测试选项(包括严苛环境测试、长寿命产品™)
- 全定制产品开发能力
人工智能/机器学习、5G/6G及工业4.0部署正以指数级速度加剧全球数据基础设施的压力。数据通信领域对高速、高功率密度连接器及世界级电缆的需求从未如此迫切。Samtec为服务器、交换机及相控阵雷达等数据通信设计提供高性能互连解决方案。其板对板、板对线缆、光纤及高频互连产品为直流应用提供业界领先的性能,传输速率最高可达448 Gbps,涵盖其间所有速率需求。Samtec Sudden Service®服务让客户能够直接接触我们的信号完整性专家,以优化其最新的数据通信系统设计。探索以下应用案例,了解Samtec如何助您加速下一代数据通信设计的上市进程。
以下是客户选择SAMTEC互连器的一些原因:
Si-Fly® LP 是 Samtec 最轻薄的 Flyover® 电缆解决方案,能够位于 IC 封装附近、散热器或其他冷却硬件下方,性能达到 112 Gbps PAM4。
最多16对,4.35mm极度轻薄外型
近芯片(ASIC相邻)电缆系统
非常适合z轴高度受限的高密度应用
每通道112 Gbps PAM4性能
避开BGA并通过长程电缆直接路由来自硅封装的信号
小巧的外形可大幅节省空间
模块化设计提升了在应用中的灵活性
高密度背板系统——每线性英寸上多达84个差分对
1.80 mm列间距
3、4和6对设计
4、6或8列
12-48对
信号端子上高达3.00 mm的端子滑动范围
提供多种信号/接地端子配置选项
提供集成式电源、导引、锁合和侧壁
85 Ω和100 Ω选项
三个等级的上电次序实现了热插拔
可为低速应用提供具有成本效益的设计
电源模块 (HPTT/HPTS) 可作为独立的电源解决方案提供,每个刀片最大电流为 10 安培
NovaRay®结合了极端密度和极致性能,实现了每通道128 Gbps PAM 4,这与传统阵列相比减少了40%的空间。
每通道128 Gbps PAM4
4.0 Tbps总数据速率 - 9 IEEE 400G通道
创新性整体带护罩差分对设计,可实现极低串扰(超过40 GHz)以及严格的阻抗控制
两个接端子确保了更可靠的连接
92 Ω解决方案解决了85 Ω和100 Ω这两个应用的问题
Analog Over Array™能力
NovaRay® I/O使用Flyover®电缆技术,可将高达4,096 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件,并采用坚固耐用的38999外壳。
市面最高总数据速率 - 4,096 Gbps PAM4
每通道128 Gbps PAM4
16 & 32差分对配置;可容纳PCIe® x4或x8 plus边带
采用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板或螺纹38999面板连接
外部电缆:28或34 AWG超低偏斜双芯
内部电缆:34 AWG超低偏斜双芯或Thinax™
还提供单端ThinSE™同轴电缆选项
外部全EMI防护
为您的ASIC相邻Flyover®互连器提供多端2高速连接器选择
NovaRay®微型耐用型背板系统将超高密度与偏置封装相结合,以实现128 Gbps PAM4的最佳信号完整性性能。
超高密度,单个连接器中具有多达128个差分对
每个通道128Gbps PAM4性能
支持盲插应用
表面安装,密度更高、性能更好
偏置封装可实现最佳信号完整性
设计采用Flyover®电缆组件
0.635 mm间距开放式端子阵列
性能可达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4
成本优化解决方案
薄度为5 mm,堆叠高度为10 mm
提供800个总端子数; 进程计划达到超过1,000个端子
数据速率与PCIe® 6.0/CXL® 3.2和100 GbE兼容
Analog Over Array™能力
AcceleRate® HP电缆组件是业界内密度最高的112 Gbps PAM4级解决方案,适用于近芯片电缆到板应用或共封装(直接到芯片封装)解决方案。
业界密度最高的112 Gbps PAM4近芯片电缆到板系统或共封装(直接到芯片封装)解决方案
近芯片解决方案克服了在近芯片(ARP6、APF6-L/APF6-T/APF6-S/APF6-RA-S)的板外发射大量传输线的挑战
数据速率与PCIe® 6.0/CXL® 3.2和100 GbE兼容
32至96个差分对
4、6或8排
34 AWG Eye Speed Thinax™超低偏斜双芯电缆,或34 AWG Eye Speed ThinSE™细微型同轴电缆
Eye Speed Thinax™电缆技术可减轻整体重量并最大限度地提高气流,使其易于穿过系统;超低偏斜:最大3.5 ps/米
耐用型挤压式锁扣用于快速断开或锁定焊接片,以实现最大密度(需要拆卸工具)
非常适合人工智能、高性能计算(HPC)和数据中心应用
Samtec FireFly™ Micro Flyover System™嵌入式耐用型中板光学收发机能够以每通道高达28 Gbps的速度实现“板外”数据连接,并可通过光缆实现更远距离的112 Gbps PAM4传输路径,或采用铜缆以优化成本。
高速性能,每通道可达28 Gbps
x4和x12设计
铜缆与光纤互换性
多种集成散热器和终端2方案
微型耐用型双件式连接器
宽温光纤PCIe®解决方案
这些直连式Flyover® SFP/QSFP/OSFP电缆组件通过超低偏斜双芯电缆路由关键的高速信号EYE SPEED®以改善和扩展信号完整性。
4或8通道系统
Eye Speed® 100 ohm双芯电缆
将用于低速信号/电源的尾端压接到PCB
无需重新计时器便能降低成本和功耗
通过允许将IC放置在首选位置,从而改善散热
前部对前部对接,可实现最高密度(FQSFP-DD系列)
可提供多个终端2选择
兼容所有MSA QSFP可插拔接口
这些0.635 mm间距的高密度高速信号/电源阵列可实现64 Gbps PAM4速度,并且具有旋转电源刀片,可提高性能并简化分路区域(BOR)。
一流的功率和信号密度
电源插片可90º旋转,使其能够平等地获得热量释放,以实现均匀冷却,增加电流容量并减少拥挤
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
端子开放式设计,具有最大的接地和布线灵活性
高密度多排设计
轻薄型 5 mm 和 10 mm 堆叠高度;路线图上可达 16 mm
总共4、6、8或10个电源刀片
总共 60、120、180 或 240 个信号位置
0.635 mm信号间距
可选择定位销
标准焊接片,用于牢固连接至电路板
用于盲插的顶针导柱
一个产品系列,支持板对板、电缆到板和电缆到电缆应用
每个刀片的电流高达18 A
比传统电源系统节省40%空间
2-10个电源刀片,2.00 mm间距
5 mm到16 mm、18 mm和20 mm堆叠高度
分离式线缆组件带有耐用型闭锁,可简化电路板布局,并直接向系统中的有源组件供电