Vierreihige Steckverbinder mit hoher Dichte

Vierreihige Steckverbinder mit hoher Dichte und stapelbare PCB-Bauteile auf einem Raster von 0,050" (1,27 mm) x 0,050" (1,27) mit Tiger Eye™-Kontaktsystemen mit hoher Kontaktkraft sowie Tiger Buy™-Kontaktsystemen mit erhöhter Haltekraft.


Vierreihiges System mit hoher Zuverlässigkeithoch zuverlässiges, vierreihiges System mit einem Raster von .050 Zoll x .050 Zoll

Vierreihige Terminal- und Buchsenleisten mit bis zu 200 Tiger Eye™-Kontakten für hohe Zuverlässigkeit.

Eigenschaften
  • Kompakte Steckverbinder mit bis zu 200 Kontakten
  • Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
  • Vierreihiges, gestaffeltes Layout
  • Optionale Verriegelungs- und Zentrierstifte
Produkte
V
  • MOLC
  • FOLC
Vierreihiges System mit hoher Zuverlässigkeit

Kosteneffektives vierreihiges SystemKosteneffiziente vierreihige Steckverbinder im Raster 0,050" (1,27 mm)

Vierreihige Steckverbinder, Klemm- und Buchsenleisten mit bis zu 200 Tiger Buy™ Pins in versetzter Anordnung.

Eigenschaften
  • Kompakte Steckverbinder mit bis zu 200 Kontakten
  • Tiger Buy™-Kontakte mit erhöhter Haltekraft
  • Vierreihiges Design
  • Optionale Verriegelung
Produkte
V
  • TOLC
  • SOLC
Kosteneffektives vierreihiges System

The insatiable bandwidth demand for next gen data rates is driven by applications like the cloud, artificial intelligence, machine learning, supercomputing, and 5G. In this video from OFC 2023, Matt […] The post New Samtec Flyover® Cable System Extends Signal Reach At Next Gen Da...
Modern digital tools have changed forever how engineers design new products. The development of 3D modeling has revolutionized mechanical computer-aided design (MCAD). It has enabled engineers to develop new products […] The post ECAD, MCAD and The Power of E-Design appeared firs...
For more than twenty-five years, Samtec has been engaged in developing interconnect products and supporting the standards for systems that launch into space. The first stage of Samtec’s space legacy […] The post Samtec’s Space Legacy appeared first on The Samtec Blog....
Cutting-edge data rates have received much well-deserved press in the electronics media. New 56 and 112 Gbps PAM4 systems are in operation with verified, sustainable performance, and we’re on the […] The post Integral Ground Plane For Data Rate, Power, and Processing appeared fir...
A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...