RF Solutionator标识

RF Solutionator®简介:帮助射频团队寻找解决方案的
电缆构建器工具
因此,您可以在不到一分钟的时间内
完成初始搜索并将商品“加入购物车”。

构建您的组件
移动图片搜索

快速查找,使用
图片搜索

行业标准 移动版页眉 - 精密加工高速连接器镀金和镀银触点特写

专为重要规格
而设计

解决方案模块图标

浏览 解决方案模块

Samtec的解决方案模块旨在支持各种互连需求,无论应用类型、性能要求或工作环境如何。

Silicon-to-Silicon

高速板对板

高速板对板解决方案版块缩略图

带有一体式接地平面、高密度阵列、背板互连器、耐用型信号完整性优化Edge Rate®系统和高达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4高速性能的高速连接器和夹层系统。

 

光学元件

光学元件解决方案版块缩略图

Samtec是业界领先的中板光学收发机解决方案供应商。这一综合产品系列经过不断扩展,可在芯片到芯片、板对板、板载和系统到系统连接的更远距离上提供可靠的信号完整性。除了光学产品以外,Samtec还提供Sudden Service®,包括全面的工程支持、在线工具以及无与伦比的服务态度。

高速电缆

高速电缆解决方案版块缩略图

SAMTEC的高速板到电缆和Flyover®电缆系统为下一代架构提供创新,具有行业领先的支持、内部制造和定制能力,可为任何应用创建解决方案。

射频

射频解决方案版块缩略图

射频电缆组件和连接器、射频板连接器和射频适配器,提供多种选择,包括Samtec独创的射频解决方案。

芯板对板

耐用型/电源

耐用型电源解决方案版块缩略图

超耐用型系统、灵活的电源互连器和耐用型接触系统,结合耐用型信号完整性产品,为Samtec耐用型/电源解决方案奠定了基础,使其适用于高循环、高功率、高速和恶劣环境应用。选择Samtec耐用型/电源产品的同时,还能获得全面的工程设计支持和在线工具,以及连接器行业中无与伦比的售后服务。

弹性堆叠

弹性堆叠解决方案版块缩略图

弹性堆叠板对板连接器提供多种方向,如轻薄型、加高型、直角型和直通型,间距从0.80 mm到5.08 mm不等,适合各类应用。