以下是客户为其仪器仪表设计选择Samtec互连器的一些原因:
- 行业领先的性能
- 支持行业协议:PCIe®、CXL®、以太网、InfiniBand™
- ISO-9001认证
- 用于原型设计的突发样本
- 交货时间短,库存管理充足
- 快速定制选项
- 加固选项
- Reserve®库存 - 产品在 1 天内发货
- 多个级别的测试选项(包括严苛环境测试、长寿命产品™)
- 全定制产品开发能力
强大的仪器对于开发和维护各行各业的复杂系统和架构至关重要。从自动化到基础设施,从IIoT到6G网络,仪器仪表有助于确保性能、正常运行时间、成本管理、安全性和质量。Samtec提供高性能耐用型互连解决方案,例如我们的耐用型高功率连接器和系统、COM-HPC®、PCI express®和高速电缆解决方案,有助于推动仪器仪表应用的发展。
Samtec的仪器仪表客户依靠Sudden Service®在整个设计过程、原型样品和批量生产中获得支持。
以下是客户为其仪器仪表设计选择Samtec互连器的一些原因:
Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化
1.5 mm端子滑动范围
在以“拉链”方式拆拔时展现出耐用性
高达56 Gbps PAM4性能
0.50 mm、0.635 mm或0.80 mm间距系统
堆叠高度从5 mm到18 mm不等
在0.635 mm间距系统上实现2.5 mm超纤细外形宽度
0.50 mm间距系统相比0.80 mm间距系统可节省多达40%的PCB空间
性能达到14 Gbps (ECDP)、16 Gbps (FEDP) 和64 Gbps PAM4/32 Gbps NRZ (GC6)
100 ohm差分信号路由
微型0.50 mm、0.60 mm和0.80 mm间距
.062"(1.60 mm)厚度的卡
耐用型金属闭锁和防护
垂直和直角PCB连接器
最高的布线和接地灵活性
相比典型的阵列产品,插入力和拔出力更小
56 Gbps PAM4性能
多达560个I/O口,并采用端子开放型设计
1.27 mm(.050")间距
耐用型Edge Rate®端子系统
可进行“拉链式”对接/拆拔
表面焊接针脚,易于加工
符合Extended Life Product™(E.L.P.™)标准
Analog Over Array™能力
7-18.5 mm 堆叠高度
垂直、直角、压接
加高系统高度达40 mm
85 Ω系统
标准:VITA™ 47、VITA™ 57.1 FMC™、VITA™ 57.4 FMC+™、VITA™ 74 VNX™、PISMO™ 2
IPC J-STD-001F(对电气和电子焊接组件的要求)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准(仅SEAM/SEAF系列)
IPC-A-610F(电子组件验收标准)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准(仅SEAM/SEAF系列)
性能达到14 Gbps
Edge Rate®端子可减少宽边耦合
正向锁扣系统
针脚终端选项
专为坚固耐用型微间距应用而设计
36 AWG同轴高速电缆
50 ohm单端模式信号路由
AcceleRate® 是业界最纤薄的电缆系统,采用直连技术和超低偏斜双芯电缆,支持 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 速度和 PCIe® 6.0/CXL® 3.2。
极其纤细的7.6 mm宽度
高密度2排设计
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
提供8、16和24差分对选项
16差分对选项可以支持PCIe® x4 plus边带
24差分对选项可以支持PCIe® x8 plus边带
提供34 AWG、100Ω Eye Speed®和92Ω Thinax™超低偏斜双芯电缆
每排 13、25 和 37 个单端针位
34 AWG、50Ω ThinSE™微型同轴电缆,外径为.024"(0.61mm);5Gbps NRZ
提供混合差分对和单端信号
通过消除转换板及其可变性,改进了信号完整性
对接板级插座具有标准耐用型焊接片,可提高在PCB上的稳定性,垂直和直角
耐用型金属闭锁和防护
用于减少远端串扰的“反极性”引脚选项
130 GHz、90 GHz、70 GHz、50 GHz 和 40 GHz 测试组件
支持更小型的演进板和更短的走线长度
29 AWG和23 AWG(.047"和.086")微波电缆组件
Nitrowave®相位和振幅稳定的高性能微波电缆组件
压缩安装于电路板上,可直接放置在被测试的SerDes附近
无焊接设计降低了成本,而且易于在实验室环境中使用
微带/CPW或带线PCB传输类型
适用于性能验证的测试板
1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm 和 2.92 mm 仪器连接
单排或双排
高密度、省空间设计
应用:高速数字测试、SerDes表征、ATE、高密度多端口面板和I/O连接(包括量子计算机架)或高密度电缆到板
射频团队:专门的射频工程师将为您提供个人支持,以满足特定的射频挑战
Samtec FireFly™ Micro Flyover System™嵌入式耐用型中板光学收发机能够以每通道高达28 Gbps的速度实现“板外”数据连接,并可通过光缆实现更远距离的112 Gbps PAM4传输路径,或采用铜缆以优化成本。
高速性能,每通道可达28 Gbps
x4和x12设计
铜缆与光纤互换性
多种集成散热器和终端2方案
微型耐用型双件式连接器
宽温光纤PCIe®解决方案
Tiger Eye™长寿命、高可靠性连接器系统采用Samtec最耐用的端子系统,在0.80 mm、1.27 mm和2.00 mm间距下的额定对接次数为1,000+次,并提供多种加固选项。
高可靠性Tiger Eye™三指铍铜端子系统
可选择 0.80 mm、1.27 mm 和 2.00 mm 间距
可选择锁定和闭锁系统以提高拔出力
标准型低成本设计
可提供Extended Life Product™(长寿命产品)测试
提供严苛环境测试(SET)(访问 samtec.com/set)
提供分离式线缆组件、组件和工具
性能:高达14.0 GHz /28 Gbps
佩带电源/接地
连接器-连接器保持选项
垂直、正交和共面应用
端子:最多有180个I/O口
堆叠高度:5 mm-25 mm
性能:10.5 GHz / 21 Gbps
针对100欧姆系统进行了优化
佩带电源/接地
堆叠高度:5.00-25.00 mm
端子:最多有100对
性能达到28 Gbps
耐用型Edge Rate®端子
佩带电源/接地
多达156个针位数
细长型(宽度小于5.00 mm)
性能达到14 Gbps
表面安装、边缘安装或面板安装终端
50 ohm 单端和100 ohm 差分信号路由
坚固的螺钉安装或固定销选项
Samtec的Generate® 0.80 mm间距侧边卡插座具有针对信号完整性性能进行优化的Edge Rate®端子。提供垂直、直角、边缘安装、直通和电源/信号组合插座,可实现灵活设计。
56 Gbps PAM4性能
耐用型Edge Rate®端子
卡槽:1.60 mm(.062")
单端和差分对信号传输
垂直、直角、边缘安装
可选择板锁和电缆闭锁功能
可选焊接片,用于提高机械强度
用于加高板堆叠的RU8系统
博客帖子