LEISTUNGSSTARKE UND ROBUSTE LÖSUNGEN FÜR

DIE MESSTECHNIK
APPLIKATIONEN

Messtechnikanwendungen für die Raumfahrt

Wenden Sie sich an instrumentation@samtec.com, um Unterstützung für Ihren individuellen Anwendungsbereich zu erhalten.

Mit der zunehmenden Komplexität von Systemen und Architekturen sowie der Expansion und Integration von Branchen wird die Messtechnik immer wichtiger. Von der Automatisierung, Infrastruktur und IIoT bis hin zur 5G-Vernetzung kann die Messtechnik dazu beitragen, optimale Voraussetzungen in puncto Betriebszeit, Kostenmanagement, Sicherheit und Qualität zu gewährleisten. Die leistungsstarken und robusten Lösungen von Samtec in Kombination mit dem außergewöhnlichen Sudden Service® unterstützen die gesamte Bandbreite an Messgeräteanwendungen für einen präzisen und effizienten Betrieb.

Höchstleistung
Höchstleistung

HIGH-PERFORMANCE
LÖSUNGEN

Miniaturisierte robuste Lösungen
Miniaturisierte robuste Lösungen

MICRO RUGGED
LÖSUNGEN

Vollständige Systemunterstützung
Vollständige Systemunterstützung

VOLLSTÄNDIGES SYSTEM
SUPPORT

APPLIKATIONEN

Samtec bietet eine Vielzahl von Verbindungslösungen für Messtechnikanwendungen.


Sicherheit

SICHERHEIT

Test und Messung

PRÜF- UND MESSANWENDUNGEN

Embedded Vision

DATENERFASSUNG UND STEUERUNG

Inspektion und Erkennung

INSPEKTION UND ERKENNUNG

Signal- und Stromgeneratoren

SIGNAL- UND STROMGENERATOREN

Vollständiger System-Support

Da die Anforderungen an Bandbreite, Skalierbarkeit und Stromverbrauch die konventionellen Entwicklungsmethoden immer wieder vor neue Herausforderungen stellen, nutzt Samtec sein branchenweit führendes Fachwissen, um bei der Optimierung des gesamten Hochleistungssystems zu helfen, und bietet Online-Designtools, Evaluierungskits, Engineering- und Testsupport, um den Entwicklungsprozess zu optimieren. Kontaktieren Sie sig@samtec.com, um Ihre Anwendung zu besprechen.


Channelyzer-Logo

Samtec bietet branchenführendes Fachwissen in der Signalintegrität, um die Optimierung des gesamten Hochleistungssystems unterstützen zu helfen.

SET-Plakette ELP-Plakette DQT-Symbol

Samtec-Produkte werden nach oder über die Industriestandards hinaus getestet, um Qualität und Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen zu gewährleisten.

Samtec bietet eine komplette Bibliothek mit technischen Online-Ressourcen, um den Design- und Entwicklungsprozess optimieren zu helfen.

SAMTEC-BILDSUCHE

Finden Sie Ihre Lösung visuell


Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec's Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...