電源コネクター&システム

高電流コネクターと堅牢なコネクターの採用で、最大60Aまでの相互接続を実現。コンパクトな製品から電源プレードやシュラウド付き電源ピンなどの高度な設計まで対応しています。


Power Mate®およびMini Mate®システム高電力絶縁コネクター、Power Mate®およびMini Mate®システム

高電力絶縁コネクター、個別のシュラウドコンタクトを備えたボード・ツー・ボード電源ソケット&ターミナルストリップ。

特徴
  • 分極ガイドポスト付きPower Mate®システム
  • 信頼性の高いTiger Buy™コンタクトを備えたMini Mate®システム
  • 個別に覆われたコンタクト
  • 高いスタック高さ
製品
V
  • IPBT
  • IPS1
  • IPT1
  • IPBS
Power Mate®およびMini Mate®システム

フレキシブルパワー スタッキングシステムフレキシブルパワー スタッキングシステム

1ピンあたり最大15 Aのアプリケーションに適した、Power Eyeコンタクトを備えた標準および高温コネクターストリップ。

特徴
  • スリーフィンガーベリリウム銅電源Power Eyeコンタクト
  • フレキシブルなスタック高さとピン数
  • 標準システムと高温システム
  • 堅牢なロッキングクリップのオプション
製品
V
  • FHP
  • FWJ
  • HFWJ
  • JW
  • HPF
  • HPM
  • HPW
フレキシブルパワー スタッキングシステム

mPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクターmPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクター

マイクロ2.00mm ピッチのパワーブレード相互接続で、ボード・ツー・ボード、 ケーブル・ツー・ボード、ボード・ツー・ボードのアプリケーションに最大18Ampsまで対応。

特徴
  • 一つの製品群で、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル、ケーブル・ツー・パネルのアプリケーションをサポート​​​​​​​。
  • ブレードあたり最大18 A
  • 従来の電源システムに比べて40%の省スペース化
  • 2.00 mmピッチに2~10個のパワーブレード
  • 5 mm~16 mm、18 mm、20 mmのスタック高さ
  • 堅牢なラッチング付きディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーは、ボードのレイアウトを簡素化し、システム内のアクティブコンポーネントに直接電力を供給
製品
V
  • UMPT
  • UMPT-RA
  • UMPS
  • GPSO
  • UMPC
  • UMPCT
  • IMPC
  • IMPCC
  • CC489
  • UMPI
  • UMPIT
  • UMPE
  • UMPET
  • IMPE
  • IMPEC
  • TC146
mPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクター

PowerStrip™高電源システムPowerStrip™高電源システム

コンタクトあたり最大58.7 Aのパフォーマンスを提供する高電源システム。

特徴
  • 電流定格:パワーブレードあたり23 A~58.7 A
  • ライトアングルおよびバーティカル
  • 電源/シグナルコンボあり
  • ケーブル アッセンブリーあり
  • スペースが限られたアプリケーションに適した、0°~90°の角度であらゆる方向の嵌合が可能なヒンジ設計
  • ロッキングクリップまたはスクリューダウンのオプションあり
  • 非目視嵌合に最適
  • 省スペース
  • 合わせて最大10個のパワーブレード
製品
V
  • PES
  • PET
  • MPS
  • MPT
  • MPPT
  • FMPS
  • FMPT
  • UPS
  • UPT
  • UPPT
PowerStrip™高電源システム

EXTreme Ten60Power™EXTreme Ten60Power™ 60 Amp電源コネクター

60 Ampの電源コネクターは、コプラナー型およびライトアングルのボード・ツー・ボード アプリケーションに適したモジュラー式高電力&シグナル コンボです。既存のコネクターと比較して高電流かつ低背型のインターコネクトとして設計されたEXTreme Ten60Power™インターコネクトは、システム内のエアフローを高める高さ10 mmの低いハウジングで最大の電流対長さ比を提供します。

特徴
  • パワーブレードあたり最大60 Aのパフォーマンス
  • 堅牢な10 mm低背型設計(ライトアングル)
  • 同じフォームファクタで3列または5列のシグナル列
  • 0個~40個のシグナルピン
  • 合わせて最大20のDCパワーブレードまたは12のACパワーブレード
  • AC-DC電源コンボおよび電源分離のオプションあり
  • 容易な基板終端を可能にするプレスフィット テールのオプション(ET60Sのみ)
  • モジュールの構成によりほぼすべての設計に対応
  • コプラナーまたはバーティカルのアプリケーション向け
  • ホットプラグのオプションあり
  • Molex®製品によるデュアルソース
製品
V
  • ET60S
  • ET60T
EXTreme Ten60Power™

EXTreme LPHPower™EXTreme LPHPower™

高電力、低背型システム。

特徴
  • パワーブレードあたり最大30 Aのパフォーマンス
  • きわめて低い7.50 mmのプロファイル(ライトアングル)
  • ダブルスタックのパワーブレードによる高密度設計
  • ソケットは標準の.062"(1.60 mm)PCBカードと嵌合
製品
V
  • LPHS
  • LPHT
EXTreme LPHPower™

In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....