高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
シュラウド、極性、キー対応可
PVC または Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
Samtecは、コンポーネントからツールまで、完全なケーブル アッセンブリーを可能にするディスクリートワイヤー製品を全面的にサポートするサプライヤーとして、独自の地位を確立しています。ディスクリートワイヤー製品のフルラインナップには、最大限の柔軟性を可能にする数千ものオプションを備えた標準ケーブル アッセンブリーや、設計上のあらゆる課題に対応するカスタムソリューションを作成するための拡張機能などが含まれます。
ディスクリートワイヤーソリューションは、0.80 mmから6.35 mmまでの幅広いピッチと10~32 AWGのワイヤゲージから選べます。このほかにも、堅牢なラッチング、高信頼性Tiger Eye™、個別のシュラウド コンタクトシステム、ウルトラマイクロ電源、標準/ハイパワー バージョン、極性およびキーイングといった機能を提供します。
Tiger Eye™ .050インチピッチ ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
Tiger Eye™ .050インチピッチ ディスクリートワイヤーケーブル&コネクターこれらの.050インチピッチTiger Eye™ディスクリートワイヤーケーブルおよびコネクターは、小型で堅牢なアプリケーションで高い信頼性を発揮する接点を備えています。
特徴
製品
![.050インチ(1.27mm)ピッチTiger Eyeディスクリートワイヤーコネクター&ケーブル](https://cms.samtec-cdn.net/080mm_pitch_tiger_eye_discrete_wire_sfsst_tfm_16a140a929.jpg)
Tiger Eye™0.80mmピッチ ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
Tiger Eye™0.80mmピッチ ディスクリートワイヤーケーブル&コネクターこれらの0.80mmピッチTiger Eye™小型ディスクリートワイヤーケーブルおよびコネクターは、高い信頼性と高サイクルコンタクトシステムが特長です。
特徴
高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム
1列あたり5個、10個、15個、20個のコンタクト
32 AWGワイヤー
シングルエンドおよびダブルエンドのアッセンブリー
リテンションラッチ標準装備
製品
![0.80mm(.0315インチ)ピッチTiger Eyeディスクリートワイヤーコネクター&ケーブル](https://cms.samtec-cdn.net/127mm_pitch_tiger_eye_discrete_wire_sesdt_tem_8e770c9cfe.jpg)
Tiger Eye™2.00mmピッチ ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
Tiger Eye™2.00mmピッチ ディスクリートワイヤーケーブル&コネクターTiger Eye™ 2.00 mmピッチ ディスクリートワイヤーケーブルとコネクターは、堅牢なアプリケーション向けに設計されています。
特徴
高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
シュラウド、極性、キー対応可
PVC または Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
製品
![2mmピッチTiger Eyeディスクリートワイヤーコネクター&ケーブル](https://cms.samtec-cdn.net/2mm_pitch_tiger_eye_discrete_wire_s2sd_t2m_39735b7da0.jpg)
1.00mmピッチ Micro Mate™ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
Micro Mate™ 1.00 mmピッチディスクリートワイヤーケーブル&コネクター1.00mmピッチMicro Mate™ディスクリートワイヤーケーブルおよびコネクターは、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル、およびケーブル・ツー・パネル方式のアプリケーションに対応した製品で、省スペース設計を特徴としています。
特徴
一つの製品群で、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル、ケーブル・ツー・パネルのアプリケーションをサポート。
他の28 AWGアッセンブリーと比べてきわめてコンパクトなフォームファクタ
堅牢なシングル/ダブルラッチングで確かな接続を実現
パネル実装バージョンは.033インチ ~.090インチパネルの厚さに適合
クリンプ式デュアルリーフ コンタクトシステム
合わせて2~20のコンタクト(1列)
合わせて4~40のコンタクト(2列)
高温またはハロゲンフリーのアプリケーション向けにTeflon® フッ素樹脂ワイヤーあり
超低背型、ライトアングルのボード実装コネクター/ケーブル嵌合
コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
製品
![1mmピッチMicro Mateディスクリートワイヤーコネクター&ケーブル](https://cms.samtec-cdn.net/micro_mate_discrete_wire_s1ss_t1m_405560b7cb.jpg)
.100インチ Mini Mate™ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
Mini Mate™.100インチピッチディスクリートワイヤーケーブル&コネクター.100インチピッチMini Mate™ディスクリートワイヤーケーブルとコネクターは、最大4.8Aまで対応する製品です。独立シュラウド接点を採用することで過酷な環境下での高い信頼性を確保しています。
特徴
最大定格電流4.8 A
プラスチックまたはメタルのラッチ
20 AWG~30 AWG PVCまたはフッ素樹脂 Teflon® ケーブル
コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
製品
![.100インチMINI MATEディスクリートワイヤーコネクター&ケーブル](https://cms.samtec-cdn.net/mini_mate_discrete_wire_mmsd_ipl1_457ba2ec1a.jpg)
Power Mate® .165インチピッチ ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
Power Mate® .165インチピッチ ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター当社の.165インチピッチPower Mate® ディスクリートワイヤーケーブルおよびコネクターは、個別シュラウドコンタクトを採用し最大10.4Aまで対応、過酷な環境下でも高い信頼性を発揮します。
特徴
最大定格電流10.4 A
プラスチック製ラッチ
16 AWG~24 AWG PVCまたはフッ素樹脂 Teflon® ケーブル
コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
製品
![.165インチPower Mateディスクリートワイヤーコネクター&ケーブル](https://cms.samtec-cdn.net/power_mate_discrete_wire_pmsst_ipbt_1db79574ce.jpg)
mPOWER®ウルトラマイクロ電源ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
mPOWER®ウルトラマイクロ電源ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター特徴
ブレードあたり最大18 A
ケーブル・トゥ・ケーブルおよびケーブル・基盤間ソリューション
2.00 mmピッチの 2-10 パワーブレード
容易な基盤レイアウト、アクティブコンポーネントへの直接給電を実現
16・18AWGケーブル・18AWG識別色
堅牢なメタルまたはプラスチック ラッチング
錫製および10μインチの金メッキ製パワーブレード。所定の規制に適合した30μインチの金メッキを使用。
高温またはハロゲンフリーのアプリケーション向けにTeflon® フッ素樹脂ワイヤーあり
バーティカルおよびライトアングルの嵌合ヘッダー(溶接タブオプション有り)
製品
![mPOWERウルトラマイクロ電源コネクター](https://cms.samtec-cdn.net/mpower_discrete_wire_umpc_umpt_ea71d35b4d.jpg)
PowerStrip™5.00mmピッチ ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
PowerStrip™5.00mmピッチ ディスクリートワイヤーケーブル&コネクターこれらの5.00mmピッチPowerStrip™ディスクリートワイヤーケーブルおよびコネクターは、電源のみ、およびピンあたり最大30 Ampのシグナル/電源コンビネーションソリューションで、堅牢なアプリケーションに適しています。
特徴
30 Aハイパワー システム
デュアルリーフ / デュアルブレード パワーブレード
Tiger Eye™シグナル コンタクト
堅牢なラッチングシステム
電源のみ、またはシグナル/電源コンビネーションのシステム
コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
製品
![5mmピッチPowerStripディスクリートワイヤーコネクター&ケーブル](https://cms.samtec-cdn.net/5mm_pitch_powerstrip_discrete_wire_mpcc_mptc_c4c813447d.jpg)
PowerStrip™ .250インチピッチ ハイパワーディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
PowerStrip™ .250インチピッチ ハイパワーディスクリートワイヤーケーブル&コネクターSamtecの.250インチ(6.35mm)ピッチPowerStrip™高出力ディスクリートワイヤーケーブルおよびコネクターは、1ピンあたり最大40Aに対応。堅牢で高出力なアプリケーションに最適です。
特徴
40 Aの高電源システム
デュアルリーフ / デュアルブレード パワーブレード
Tiger Eye™シグナル コンタクト
堅牢なラッチングシステム
コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
製品
![.250インチ/6.35mmピッチPowerStrip高出力ディスクリートワイヤーコネクター&ケーブル](https://cms.samtec-cdn.net/250inch_pitch_powerstrip_discrete_wire_pess_pet_a7da4832cb.jpg)
2.00 mm(.0787")ピッチ ディスクリートワイヤーIDCシステム
2.00 mmピッチ ディスクリートワイヤーIDCシステム現場でのアプリケーションで終端を容易にするケーブル・ツー・ボード システム。
特徴
コンポーネントのみ、お客様による組み立て
特殊ツール不要
極数は2、3、4、5のオプションあり
24 AWGディスクリートワイヤーケーブルに対応
標準シングル ラッチによるロック
製品
![2.00 mm(.0787")ピッチ ディスクリートワイヤーIDCシステム](https://cms.samtec-cdn.net/2mm_pitch_idc_discrete_wire_i2ss_t2i_c799fbb559.jpg)