高信頼性を実現する最大200個のTiger Eye™を有する4列ターミナルおよびソケットストリップ。

特徴

  • 最大200ピンの高密度コネクター
  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム
  • 4列のスタッガードレイアウト
  • ロッキングクリップおよび位置決めピンのオプションあり

ビデオ

Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center

製品

MOLC

.050" FOURRAY™ 4列ターミナルストリップ

特徴
  • アプリケーション:堅牢なTiger Eye™コンタクト ソケットとの嵌合
  • コンタクトシステム:直径.018"(0.46 mm)ポスト
  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス
  • 取付方向:バーティカル
  • ピッチ:.050" (1.27 mm)
  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり
  • ターミネーション:スルーホール、表面実装、ミックステクノロジー
.050" FOURRAY™ 4列ターミナルストリップ

FOLC

.050" FOURRAY™ 4列Tiger Eye™ソケットストリップ

特徴
  • アプリケーション:極性4列多接点ベリリウム銅コンタクトシステム 200ピン
  • コンタクトシステム:Tiger Eye™
  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス
  • 取付方向:バーティカル
  • ピッチ:.050" (1.27 mm)
  • 特色:低挿入力コンタクトのオプションあり
  • 終端:スルーホール、ミックステクノロジー
.050" FOURRAY™ 4列Tiger Eye™ソケットストリップ

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...