Samtec bietet RF-Steckverbinder, Kabel und Komponenten für Frequenzen bis zu 110 GHz; 50 Ohm und 75 Ohm-Impedanz; Steck-, Schraub- oder Bajonettkupplung; Kabelkonfektion, Kabelstecker und Anwendungen auf Leiterplattenebene. Die Schnittstellentypen umfassen 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMPM, SMP, MCX, MMCX, BNC, hodchdichte BNC™, MHF U.FL/W.FL und viele mehr. Zu den Original-RF-Lösungen gehören Bulls Eye® für Test und Messungen, gruppierte Mikro-Miniatursysteme, 100 Ohm abgeschirmte Twisted-Pair-Konfektion, IsoRate® RF mit guter Isolierung und 75 Ohm- oder MMCX-Lösungen für starke Vibrationen.
Erstellen Sie Ihre RF-Kabelkonfektionen mit dem RF Cable Solutionator® von Samtec. Mit dem RF Cable Solutionator® können Ingenieure in weniger als einer Minute einen Steckverbinder und einen Kabeltyp auswählen und eine endgültige Teilenummer erstellen. Als Ergebnisse werden u. a. Produktspezifikationen, Preise und Verfügbarkeit, Modelle und Drucke ausgegeben. Samtec bietet eine breite Palette von RF-Kabelkonfektionen mit verlustarmen Mikrowellen-/Millimeterwellenkabeln von 0,047 bis 0,277, Kabeln des Typs RG (316, 174, 178, 58, 179, 6), 12G-SDI-Belden-Kabeln, gruppierten Kabeln mit hoher Dichte und Samtec-optimierten Varianten. Zu den Schnittstellentypen gehören 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMPM, SMP, MCX, MMCX, High-Density-BNC, MHF U.FL/W.FL und mehr.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 90 GHz
1,85 mm Steckverbinder und Kabelkonfektionen, 50 Ohm Präzisions-RF-Hochfrequenz-Verbindungen bis 65 GHz
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 50 GHz
2,92 mm Präzisions-RF-Kabelkonfektionen und Steckverbinder bis 40 GHz. Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen. Leiterplattenkompressionsmontage-Bauteile in verschiedenen Leiterplattendicken und verlustarme Mikrowellenkabelkonfektionen erhältlich.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 34 GHz
50 Ohm RF SMA-Steckverbinder und Kabelkonfektionen. Subminiaturanschluss mit Schraubverbindung.
SMPM Steckverbinder, und Kabelkonfektionen, Precisions-RF, 65 GHz Hochfrequenz-Präzisions-RF-Verbindungen bis 65 GHz; SMPM-Lösungen mit einem Anschluss oder Magnum RF™-Lösungen mit mehreren Anschlüssen.
SMP RF Kabelkonfektionen bis 40 GHz. Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen. SMP-Bauteile ermöglichen Blindstecken mit axialem Versatz. Erhältlich mit Samtecs leistungsstarken verlustarmen Mikrowellenkabelkonfektionen.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 18 GHz
Robuste RF-Steckverbinder vom Typ N mit Gewindekupplung, 50 Ohm
BNC Steckverbinder, Kabel und Kabelkonfektionen, 75 & 50 Ohm Miniatur-Schnellanschluss-/Trennschnittstellen für RF.
Samtec 75 Ohm DIN 1.0/0.2 Steckverbinder haben ein Zug-Druck-Stecksystem und wurden für kompakte Anwendungen entwickelt.
HD-BNC 75 Ohm 12G-SDI-Leistung mit 4-facher Anschlussdichte bei Standard-BNC-Lösungen.
Mikro-Hochfrequenzsystem für Anwendungen mit hoher Leistung auf begrenztem Raum.
MCX-Steckverbinder und Kabelkonfektionen mit 50 und 75 Ohm Impedanz und einem platzsparenden Design, das etwa 30 Prozent kleiner ist als SMBs.
MMCX-Steckverbinder und Kabelkonfektionen mit 50 und 75 Ohm Impedanz mit Schnappkupplung und nicht-magnetischen Optionen.
SMB Steckverbinder, Kabel und Kabelkonfektionen, 50 & 75 Ohm RF, Subminiatur-Anschlüsse mit Schnappverbindung, die eine platzsparende Alternative zu SMAs darstellen.
TNC-Steckverbinder, Kabel und Kabelkonfektionen, 50 Ohm mit Gewindekupplungsschnittstelle in Standard- und umgekehrter Polarität.
Gruppierte, RF-Blöcke mit mehreren Positionen und Kabelkonfektionen für Millimeterwellenanwendungen. Ideal, wenn der Platz begrenzt und eine hohe Betriebsfrequenz erforderlich ist.
Das kompakte Array-Design und fortschrittlichen Kabellösungen der Bulls Eye®-Produktfamilie von Samtec ermöglichen optimierte Leistung, jetzt mit bis zu 70 GHz. Kompressionsschnittstellen, kleiner Footprint und hohe Steckzyklenanzahl machen Bulls Eye® zu einer perfekten Wahl für hochleistungsfähige Testapplikationen.
Abgeschirmte Highspeed-Twisted-Pair-Kabelkonfektion für 100-Ohm-Applikationen.
Diese IsoRate® RF-Steckverbinder und Kabel mit guter Isolierung bieten im Vergleich zu herkömmlichen RF-Bauteilen erhebliche Kosteneinsparungen bei etwa dem halben Preis.
Samtec bietet RF-Kabelsteckverbinder mit Bajonett-, Gewinde- und Steckkupplungsfunktionen an; erhältlich für eine Vielzahl von Industriestandardkabeln. Die Schnittstellentypen umfassen 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMPM, SMP, MCX, MMCX, SMB, TNC, BNC, hochdichte BNC™ und viele mehr. Hochfrequenz-Kabelsteckverbinder werden mit einer Präzisionstoleranzschnittstelle gefertigt, um eine hervorragende Wiederholbarkeit und hohe mechanische Stabilität zu gewährleisten. Laden Sie unseren Kompatibilitätsleitfaden für Kabelanschlüsse nach Industriestandard herunter.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 110 GHz
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 90 GHz
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 65 GHz
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 50 GHz
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 34 GHz
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 34 GHz
Subminiaturanschluss mit Schraubverbindung.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Verbindungen bis 65 GHz; Single-Port SMPM oder gruppierte Multi-Position-MagnumRF™ Lösungen.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 18 GHz
Robuste N-Typ-Schnittstelle mit Gewindeanschluss
75 Ohm und 50 Ohm BNC-Miniatur-Schnellverbinder zum Verbinden/Trennen von RF-Schnittstellen.
Samtec 75 Ohm DIN 1.0/0.2 Steckverbinder haben ein Zug-Druck-Stecksystem und wurden für kompakte Anwendungen entwickelt.
Hochdichte BNC: 75 Ohm 12G-SDI-Leistung mit 4-facher Anschlussdichte bei Standard-BNC-Lösungen.
Mini-Koaxialverbindung in platzsparenden Designs, die ca. 30 % kleiner ist als SMB.
Mikro-Minianschlüsse mit Schnappverbindung
Subminiaturanschluss mit Schnappverbindung bieten eine raumsparender Alternative zu SMA.
Gewindeschnittstellenverbindung mit normaler und umgekehrter Polarität.
RF-Board-Steckverbinder sind für Kabel-zu-Board- oder Board-zu-Board-, Gruppen- und Blindsteck-Anwendungen erhältlich. Die Schnittstellentypen umfassen 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMPM, SMP, MCX, MMCX, SMB, TNC, BNC, hochdichte BNC™ und viele mehr. Vertikale, rechtwinklige oder kantenmontierte Ausrichtungen und Leiterplattenanschlüsse in Durchsteck-, Oberflächenmontage- oder Mischtechnik sind verfügbar.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 90 GHz
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 65 GHz
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 50 GHz
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz
Subminiaturanschluss mit Schraubverbindung.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Verbindungen bis 65 GHz; Single-Port SMPM oder gruppierte Multi-Position-MagnumRF™ Lösungen.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz
75 Ohm BNC-Miniatur-Schnellanschluss-/Trennanschluss-RF-Schnittstellen.
Samtec 75 Ohm DIN 1.0/0.2 Steckverbinder haben ein Zug-Druck-Stecksystem und wurden für kompakte Anwendungen entwickelt.
Hochdichte BNC: 75 Ohm 12G-SDI-Leistung mit 4-facher Anschlussdichte bei Standard-BNC-Lösungen.
Mini-Koaxialverbindung in platzsparenden Designs, die ca. 30 % kleiner ist als SMB.
Mikro-Minianschlüsse mit Schnappverbindung
Subminiaturanschluss mit Schnappverbindung bieten eine raumsparender Alternative zu SMA.
Gewindeschnittstellenverbindung mit normaler und umgekehrter Polarität.
Samtec bietet RF-Board-zu-Board-Steckverbinder mit Bauteilhöhen-Optionen von 4.22 mm (.166") bis 10 mm (.394") an. Zu den Lösungen gehören Multipositionsblöcke mit hoher Dichte, SMPM/SMP mit axialem und radialem Spiel für Blind-Mate- oder Fehlausrichtungs-Anwendungen sowie kostengünstige Systeme mit guter Isolierung.
Samtec bietet serieninterne und serienübergreifende Präzisions-RF-Adapter mit gutem VSWR und niedrigen Steckverlust. Stecker-zu-Stecker-, Buchse-zu-Buchse- oder Stecker-zu-Buchse-Adapter sind mit Gewinde- oder Steckkupplung erhältlich. Zu den Schnittstellentypen gehören SMPM, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm und mehr.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Adapter in Serie für SMPM, 1,85-mm-, 2,40-mm- oder 2,92-mm-Verbindern
Serienübergreifende Hochfrequenz-Präzisions-RF-Adapter für SMPM zu 2,92-mm-Anschlüsse
Samtecs innovative RF-Lösungen umfassen Bulls Eye® für Test und Messung, Gruppen- und Mikro-Miniatursysteme, 100 Ohm abgeschirmte Twisted-Pair-Konfektionen, IsoRate® hochisolierte RF- und 75 Ohm- oder MMCX-Lösungen für starke Vibrationen.
Das kompakte Array-Design und fortschrittlichen Kabellösungen der Bulls Eye®-Produktfamilie von Samtec ermöglichen optimierte Leistung, jetzt mit bis zu 70 GHz. Kompressionsschnittstellen, kleiner Footprint und hohe Steckzyklenanzahl machen Bulls Eye® zu einer perfekten Wahl für hochleistungsfähige Testapplikationen.
Gruppierte, RF-Blöcke mit mehreren Positionen und Kabelkonfektionen für Millimeterwellenanwendungen. Ideal, wenn der Platz begrenzt und eine hohe Betriebsfrequenz erforderlich ist.
Samtecs gruppierte Mikrominiatur-Hochleistungs-RF-Buchsen, -Stecker und -Kabel haben ein Raster von 5.00 mm und sind als Board-zu-Board oder Kabel-zu-Board-Systeme erhältlich.
Abgeschirmte Highspeed-Twisted-Pair-Kabelkonfektion für 100-Ohm-Applikationen.
Diese IsoRate® RF-Steckverbinder und Kabel mit guter Isolierung bieten im Vergleich zu herkömmlichen RF-Bauteilen erhebliche Kosteneinsparungen bei etwa dem halben Preis.
Mikro-Mini-Verbinder mit höherer Ausziehkraft.
Mikro-Minianschlüsse mit Schnappverbindung für Applikationen mit starker Vibration.