Präzisions- und Standard-RF-Lösungen
Samtec bietet komplette RF-Verbindungslösungen für traditionelle sub-6 GHz-Frequenzen bis zu 110 GHz-Mikrowellen-/Millimeterwellen-Frequenzen (Sub-Terahertz-Spektrum). Zu den Produkten gehören End-to-End-HF-Kabelkonfektionen, Steckverbinder, Kabelverbinder, Adapter und Samtec Original RF-Lösungen.
Kabel
Phasen- und amplitudenstabile Kabel
Mikrowellenbaugruppen bis 110 GHz
RG-Kabellösungen (RG316, RG174, RG178, usw.)
Steckverbinder
Kompressionshalterung für Test- und Messanwendungen
Bord-zu-Bord & Kabel-zu-Board
Präzise serieninterne & serienübergreifende Adapter
Original-
Lösungen
Einzigartige Lösungen für häufige Herausforderungen
Gruppierte Multi-Port-Lösungen
Innovative Schnittstellen
Technische
Support
Branchenführendes Fachwissen
Vollständige Systemoptimierung
Anpassung und schnelle Änderungen
Hochwertige Leistung
Unser Ziel ist es, branchenführendes Fachwissen zur Signalintegrität auf Systemebene mit hochwertigen RF-Produkten zu verbinden, die die Erwartungen an Mechanik, Präzision und Leistung jederzeit erfüllen.
RF-Kabelkonfektionen
Samtec bietet eine breite Palette von RF-Kabelkonfektionen mit verlustarmen Mikrowellen-/Millimeterwellenkabeln von 0,047 bis 0,277, Kabeln des Typs RG (316, 174, 178, 58, 179, 6), 12G-SDI-Belden-Kabeln, gruppierten Kabeln mit hoher Dichte und Samtec-optimierten Varianten. Die Schnittstellentypen umfassen 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMPM, SMP, MCX, MMCX, BNC, hodchdichte BNC™, MHF U.FL/W.FL und mehr.
Nitrowave™
50 Ohm Mikrowellenkabel
Hochfrequente 18 bis 110 GHz-Kabelkonfektionen mit verlustarmen und semiflexiblen Mikrowellen-/Millimeterwellenkabeln von 047 bis 277, mit hoher Dichte und Samtec-optimierten Varianten mit kombinierbaren Anschlussoptionen.
Niederfrequenz-RF-Kabel
Standardmäßige, herkömmliche sub-6 GHz mit Kabeln vom Typ RG (316, 174, 178, 58, 179, 6), 0.81 und 1,13 mm Mikrofrequenzkabelkonfektionen, 12G-SDI und Samtec-optimierte Varianten mit kombinierbaren Standardoptionen für 50 und 75 Ohm.
Bulls Eye®
Magnum RF™
Gruppierte Multi-Port-RF-Blöcke und Kabelkonfektionen für Millimeterwellenanwendungen. Ideal, wenn der Platz begrenzt und eine hohe Betriebsfrequenz erforderlich ist.
Flexibler Wellenguide
Die neue Hochfrequenz-Mikrowellenleitertechnologie von Samtec unterstützt die Anforderungen der nächsten Generation von Millimeterwellensystemen. Sie verwendet ein Kabeldesign, das Flexibilität und eine geringere Größe ermöglicht und gleichzeitig eine ähnliche Verlustleistung wie ein herkömmlicher Wellenleiter aufweist.
Mikroskalige Gruppen
Samtecs gruppierte Mikrominiatur-Hochleistungs-RF-Buchsen, -Stecker und -Kabel haben ein Raster von 5.00 mm und sind als Board-zu-Board oder Kabel-zu-Board-Systeme erhältlich.
Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem
Abgeschirmte Highspeed-Twisted-Pair-Kabelkonfektion für 100-Ohm-Applikationen.
IsoRate®
Die IsoRate® RF-Steckverbinder und Kabel mit guter Isolierung bieten im Vergleich zu herkömmlichen RF-Bauteilen erhebliche Kosteneinsparungen bei etwa dem halben Preis.
RF-Steckverbinder
RF-Steckverbinder sind für Kabel-zu-Board- oder Board-zu-Board-, Gruppen- und Blindsteck-Anwendungen erhältlich. Zu den Schnittstellentypen gehören 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, 3,50 mm, SSMA, SMA, SMPM, SMP, TNCA, Typ N, MCX, MMCX, SMB, TNC, BNC, hochdichte BNC, serieninterne oder serienübergreifende Adapter und viele mehr.
SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Verbindungen bis 65 GHz; Single-Port-SMPM- oder gruppierte Multi-Position-MagnumRF™-Lösungen.
BNC 75 und 50 Ohm
75 Ohm und 50 Ohm BNC-Miniatur-Schnellverbinder zum Verbinden/Trennen von RF-Schnittstellen.
DIN 1.0/2.3 75 Ohm
75 Ohm DIN 1.0/2.3 RF-Steckverbinder haben ein Zug-Druck-Stecksystem und wurden für kompakte Anwendungen entwickelt.
HD-BNC 75 Ohm
Ultakompakte BNC RF-Steckverbinder, 75 Ohm mit der 4-fachen Dichte von Standard-BNC-Lösungen
MCX 50 und 75 Ohm
Mini-Koaxialverbindung in platzsparenden Designs, die ca. 30 % kleiner ist als SMB.
SMB 50 und 75 Ohm
Subminiaturanschluss mit Schnappverbindung bieten eine raumsparender Alternative zu SMA.
Serieninterne Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Adapter in Serie für SMPM, 1,85-mm-, 2,40-mm- oder 2,92-mm-Steckverbinder.
Zwischenserien-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Adapter zwischen den Serien für 1,00 mm zu 1,85 mm oder SMPM zu 2,92 mm Verbindungen.
Magnum RF™
Gruppierte Multi-Port-RF-Blöcke und Kabelkonfektionen für Millimeterwellenanwendungen. Ideal, wenn der Platz begrenzt und eine hohe Betriebsfrequenz erforderlich ist.
Flexibler Wellenguide
Die neue Hochfrequenz-Mikrowellenleitertechnologie von Samtec unterstützt die Anforderungen der nächsten Generation von Millimeterwellensystemen. Sie verwendet ein Kabeldesign, das Flexibilität und eine geringere Größe ermöglicht und gleichzeitig eine ähnliche Verlustleistung wie ein herkömmlicher Wellenleiter aufweist.
Mikroskalige Gruppen
Samtecs gruppierte Mikrominiatur-Hochleistungs-RF-Buchsen, -Stecker und -Kabel haben ein Raster von 5.00 mm und sind als Board-zu-Board oder Kabel-zu-Board-Systeme erhältlich.
Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem
Abgeschirmte Highspeed-Twisted-Pair-Kabelkonfektion für 100-Ohm-Applikationen.
IsoRate®
Die IsoRate® RF-Steckverbinder und Kabel mit guter Isolierung bieten im Vergleich zu herkömmlichen RF-Bauteilen erhebliche Kosteneinsparungen bei etwa dem halben Preis.
innovative RF-Lösungen
Hochfrequenz- und Niederfrequenz-RF-Produkte, die nur bei Samtec zu finden sind. Dazu gehören Bulls Eye® für Test- und Messzwecke, Magnum RF™-Multi-Port-Blöcke und -Kabelbaugruppen, flexible Wellenleiter für E-Band-, gruppierte und Mikro-Mini-Systeme, abgeschirmte 100-Ohm-Twisted-Pair-Konfektionen, hochisolierte IsoRate®-RF- und 75-Ohm- oder MMCX-Lösungen für starke Vibrationen.
Bulls Eye®
Magnum RF™
Gruppierte Multi-Port-RF-Blöcke und Kabelkonfektionen für Millimeterwellenanwendungen. Ideal, wenn der Platz begrenzt und eine hohe Betriebsfrequenz erforderlich ist.
Flexible Wellenleiter Originallösungen
Die neue Hochfrequenz-Mikrowellenleitertechnologie von Samtec unterstützt die Anforderungen der nächsten Generation von Millimeterwellensystemen. Sie verwendet ein Kabeldesign, das Flexibilität und eine geringere Größe ermöglicht und gleichzeitig eine ähnliche Verlustleistung wie ein herkömmlicher Wellenleiter aufweist.
Mikroskalige Gruppen
Samtecs gruppierte Mikrominiatur-Hochleistungs-RF-Buchsen, -Stecker und -Kabel haben ein Raster von 5.00 mm und sind als Board-zu-Board oder Kabel-zu-Board-Systeme erhältlich.
Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem
Abgeschirmte Highspeed-Twisted-Pair-Kabelkonfektion für 100-Ohm-Applikationen.
IsoRate®
Die IsoRate® RF-Steckverbinder und Kabel mit guter Isolierung bieten im Vergleich zu herkömmlichen RF-Bauteilen erhebliche Kosteneinsparungen bei etwa dem halben Preis.
Präzisions-RF-Lösungen
Die Präzisions-RF-Produktlinie umfasst 18 bis 110 GHz Hochfrequenz, Präzisions-RF-Lösungen für Mikrowellen- und Millimeterwellenanwendungen, einschließlich Kabelkonfektionen, Steckverbinder und Verbindungen auf Leiterplattenebene.
Samtec entwickelt und fertigt eigene Hochfrequenzkabel und Steckverbinder. So gewährleisten wir Produkte von höchster Qualität, die jedes Mal präzise, wiederholbare elektrische und mechanische Ergebnisse liefern.
![vertikale Integration](https://www.samtec.com/de/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/rf/vertical-integration.png)
Mix- & Match-Lösungen
Samtec bietet eine Vielzahl von Endoptionen für jede Serie an, die eine anwendungsspezifische Anpassung mit der Einfachheit und den Vorlaufzeiten einer Standardbaugruppe verbinden.
![Sie können jeden Steckverbinder, jedes Kabel und jede Anwendung kombinieren und anpassen](https://www.samtec.com/de/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/rf/mix-and-match-any.jpg)
RF-Designexperten & Technische Unterstützung
Die Signal Integrity/RF Design & Simulation- Techniker von Samtec bieten persönliche Unterstützung bei der Lösung komplexer Systemprobleme. Darüber hinaus stehen online eine Reihe von Ressourcen zur Verfügung, die bei der Beantwortung spezifischer Fragen zum Design von Mikrowellen-/Millimeterwellensystemen helfen.
Wenden Sie sich an die Experten unter [E-Mail geschützt] für zusätzliche Unterstützung.
![RF Designexperten & Technischer Support Banner](https://www.samtec.com/de/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/scroller-pages/precision-rf/launch-banner.jpg)
Anwendungsspezifische
Designunterstützung
Start-
Optimierung
Test- und Mess-
Verifizierung
Simulation-/Prototyping-
Unterstützung
Vollkanal-
Analyse
Alles rund um Präzisions-RF
Mehr erfahren
- Präzisions-RF-Mikrowellen-/Millimeterwellen-Produkthandbuch
- Modifizierte und kundenspezifische Lösungen
- 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
- Analog Over Array™
- Industrieanwendungen
- Präzisions-Ausrichtungsmerkmale
- Unterbrechungen von Übertragungsleitungen verstehen
- Whitepaper
- Evaluierungs- und Entwicklungskits
Tools
Videos
Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an: [E-Mail geschützt]
![](https://www.samtec.com/de/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/hsb2b/reserve-ships-tomorrow-logo-4c.png)
♦Mehr als 200.000 Steckverbinder und Kabel in unserem Reserve®-Programm werden innerhalb von 1 Tagen an Sie geliefert. Garantiert.
Erfahren Sie mehr.