4列高密度
高信頼性Tiger Eye™と高保持力Tiger Buy™コンタクトシステムが付いた.050" (1.27 mm) X .050" (1.27) ピッチのボードスタッキング インターコネクト。
高信頼性4列システム高信頼性.050" x .050"ピッチ4列システム
高信頼性を実現する最大200個のTiger Eye™を有する4列ターミナルおよびソケットストリップ。
特徴
- 最大200ピンの高密度コネクター
- 高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム
- 4列のスタッガードレイアウト
- ロッキングクリップおよび位置決めピンのオプションあり
MOLC
.050" FOURRAY™ 4列ターミナルストリップ
FOLC
.050" FOURRAY™ 4列Tiger Eye™ソケットストリップ
コスト効率に優れた4列システムコスト効率に優れた.050" (1.27 mm)ピッチの4列システム
スタッガードレイアウトに最大200個のTiger Eye™を有する4列ターミナルおよびソケットストリップ。
特徴
- 最大200ピンの高密度コネクター
- 高保持力Tiger Buy™コンタクト
- 4列設計
- ロッキングクリップのオプションあり
TOLC
.050" FOURRAY™ 4列ターミナルストリップ
SOLC
.050" FOURRAY™4列Tiger Buy™ソケットストリップ